Transmetteur programmable mesure de température

Transmetteur de température programmable par PC

iTEMP TMT80

à partir de $120CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Programmation universelle via ReadWin® 2000
    • NAMUR NE43
    • Isolation galvanique

    Données clés

    Entrée Pt100, Pt1000 ; TC type B, K, N, R, S
    Précision Ecart 0,5 K (Pt100)
    Gamme de mesure Librement réglable, en fonction du capteur
    Installation Utilisable avec tête de sonde forme B

    PCP head transmitter TMT80

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Raccordement1 à 34 à 1011+
    Pt100 2-fils136127120 TMT80-AA+D2
    Pt100 3-fils136127120 TMT80-AA+D3
    Pt100 4-fils136127120 TMT80-AA+D4

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connecteur 4 broches + ReadWin2000208.92 TXU10-AA

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.03.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce transmetteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Le transmetteur de tête iTEMP TMT80 peut être installé dans une tête de type B. Il est équipé d’une sortie analogique 4-20 mA. La gamme de mesure peut être réglée librement via notre logiciel pour PC ReadWin® 2000. Le TMT80 possède une entrée universelle et peut être utilisé aussi bien pour les thermorésistances que pour les thermocouples les plus usuels.

    Principe de fonctionnement

    Le transmetteur de tête iTEMP TMT80 convertit le signal d’entrée en un signal linéaire 4...20 mA. Son entrée mesure est conçue pour les thermorésistances en technique 2, 3 ou 4 fils et pour les thermocouples.

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Signal d’entrée

    Thermorésistances (RTD) Pt100, Pt1000

    selon CEI 60751 ou thermocouples (TC)

    selon CEI 60584 partie 1 types B, K, N, R, S

    Gammes de mesure  Fonction du signal d’entrée et du capteur utilisé
    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie  4...20 mA
    Signal de panne (voir ci-après)
    Charge max.  (Valim – 8 V)/0,025 A
    Consommation de courant ≤ 3,5 mA
    Limite de courant ≤ 25 mA
    Temporisation 4 s (durant mise sous tension Ia ≈ 3,8 mA)
    Temps de réponse 1 s
    Signal de panne
    Dépassement de gamme par défaut Chute linéaire à 3,8 mA
    Dépassement de gamme par excès Augmentation linéaire à 20,5 mA
    Rupture de sonde,
    court-circuit 1)
    ≤ 3,6 mA ou ≥ 21,0 mA réglable
    1) Pas pour thermocouple
    Energie auxiliaire
    Tension d’alimentation  Ub = 8...35 V DC, protection contre les inversions de polarité 
    Séparation galvanique Û = 0,5 kV
    Ondulation admise Uss < 3 V avec Ub > 15 V, fmax = 1 kHz
    Conditions de référence Temperature d'étalonnage 25 °C +/– 5 K
    Précision
    Effet de l’alimentation  ≤ ±0,01 % / V d’écart de 24 V
    Effet de la charge < 0,02 % / 100 Ω
    Dérive de températ.

    RTD : Td = +/– [(15 ppm/K × (Valeur de fin d’échelle - Valeur de début d’échelle)) + (50 ppm /K × gamme de mesure réglée)] × Δθ

    TC : Td = +/– [(50 ppm/K × (Valeur de fin d’échelle - Valeur de début d’échelle)) + (50 ppm/K × gamme de mesure réglée)] × Δθ

    Δθ = écart de la température ambiante par rapport aux conditions de référence (+25 °C +/– 5 K)

    Précision de mesure 0,5 K (Pt100)
    Conditions d’utilisation
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Temp. de stockage –40...+100 °C
    Classe climatique Selon CEI 60654-1, classe C 
    Résistance aux
    vibrations
    4 g/2 à 150 Hz selon CEI 60068-2-6
    CEM Résistivité et émissivité selon CEI 61326 et NAMUR NE21
    Boîtier DIN 50446 forme B

    Dimensions en mm (pouces)

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Alimentation et sortie courant

    Raccordement du capteur

    a) RTD 2 fils

    b) RTD 3 fils

    c) RTD 4 fils

    d) TC

     

    e) rouge

    f) blanc

  • More Documents for TMT80