Transmetteur de process

Transmetteur de process multifonction avec unité de commande

RMA42

à partir de $385CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Séparateur, alimentation, afficheur, contacteur et convertisseur
    • 1 ou 2 entrées universelles, en option à sécurité intrinsèque
    • LCD rétroéclairé à 5 digits, 3 couleurs

    Données clés

    Fonctionnalités Fonctions mathématiques
    (+, –, moy., linéarisation, pression différentielle) et mémorisation des valeurs min./max.
    Sorties 2 relais, 1 ou 2 sorties analogiques
    Entrées 1/2 entrées universelles (courant, tension, résistance, RTD, TC)
    Dimensions  45 × 115 × 118 mm
    Affichage 2 lignes, LCD 5 digits, 3 couleurs (blanc, rouge, jaune), changement de couleur en mode alarme, commutation entre les voies

    Process transmitter RMA42

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    ApprovalInput; Output1 à 34 à 1011+
    Non-hazardous area , UL listed1x universal; 1x analog438407385 RMA42-AAA+H2
    2x universal; 2x analog602560530 RMA42-AAB+H2
    1x universal; 1x analog + 2 relay536498471 RMA42-AAC+H2
    2x universal; 2x analog + 2 relay698649614 RMA42-AAD+H2
    CSA General Purpose , UL listed1x universal; 1x analog438407385 RMA42-CPA+H2
    2x universal; 2x analog602560530 RMA42-CPB+H2
    1x universal; 1x analog + 2 relay536498471 RMA42-CPC+H2
    2x universal; 2x analog + 2 relay698649614 RMA42-CPD+H2
    Classified area, UL listed1x universal; 1x analog520484458 RMA42-xxA+H2
    2x universal; 2x analog684637602 RMA42-xxB+H2
    1x universal; 1x analog + 2 relay618575544 RMA42-xxC+H2
    2x universal; 2x analog + 2 relay781726687 RMA42-xxD+H2

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug208.92 TXU10-AC

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 30.06.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Grâce à son design universel, le RMA42 se prête à de nombreuses applications industrielles, notamment en chimie, dans les eaux et eaux usées, dans l'industrie agroalimentaire. Les applications typiques comprennent : la surveillance de signaux et le dépassement de seuils préréglés (également selon WHG), la transmission de signaux en provenance de zones explosibles, le traitement des applications de pression différentielle ou encore la recopie de signaux. Le RMA42 peut être installé aussi bien en montage rail DIN dans les armoires électriques qu'intégré dans un boîtier de terrain (voir les accessoires proposés).

    Principe de fonctionnement

    Le transmetteur de process RMA42 alimente le transmetteur ou les capteurs et traite les signaux analogiques provenant de ces derniers. Ces données peuvent être visualisées, évaluées, calculées, mémorisées, séparées, reliées, converties et transmises. Les signaux, les valeurs intermédiaires et les résultats des calculs et analyses sont transmis de manière digitale ou analogique. Le process peut être piloté au moyen de deux relais.

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Entrée

    1/2 entrées universelles : 0...20 mA, 0...5 mA, 4...20 mA,

    dépassement de gamme max. 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, +/– 1 V,
    +/– 10 V, +/– 30 V ; +/–100 mV ; 30...3000 Ω ;

    thermorésistances Pt 100 selon CEI0671, GOST, JIS1604, Pt 500 et Pt 1000 selon CEI60751 ;

    CU 100, CU 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 selon GOST ;

    Ni 100 et Ni 1000 selon DIN 43760 ;

    thermocouples type J, K, T, N, B, S, R selon CEI60584 ;

    type U selon DIN 43710 ;

    type L selon DIN 43710, GOST ;

    type C, D selon ASTM E998 

    Linéarisation Linéarisation des valeurs d'entrée et des valeurs calculées possible jusqu'à un maximum de 32 points
    Grandeurs de sortie
    Sortie analogique 1/2 sorties analogiques, 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V,
    résistant aux courts-circuits, Imax < 25 mA
    Alimentation capteur 24 V DC (+15 % / –5 %), max. 30 mA, résistant aux courts-circuits et aux surcharges ;
    isolation galvanique du système et des sorties
    Sortie état Collecteur ouvert permettant de surveiller l'état de l'appareil et les ruptures de boucle
    Relay 2 changers with function modes: min, max, gradient, alarm, out-band, in-band
    Fonction seuil Contact relais inverseur
    Charge contact max. DC 30 V / 3 A
    (état permanent, sans destruction de l'entrée)
    Charge contact max. AC 250 V / 3 A
    (état permanent, sans destruction de l'entrée)
    Charge contact min. 500 mW (12 V/10 mA)
    Conditions d'utilisation
    Degré de protection Boîtier pour montage sur rail DIN IP 20
    Température ambiante –20...+50 °C
    Temp. de stockage –40...+85 °C
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 24...230 V AC/DC (–20 %/+10 %) 50/60 Hz
    Construction
    Boîtier (L × H × P)
     45 × 115 × 118 mm
     
    Raccords électriques Bornes à visser embrochables, section 2,5 mm²
    Affichage et interface utilisateur
    Affichage LCD 2 lignes ; 3 couleurs (blanc, rouge, jaune) ; fonction commutation entre les voies ; 1ère ligne : 7 segments, 5 digits, écriture blanche devient rouge en cas d'alarme ; 2ème ligne : en jaune, matrice librement programmable pour bargraph, TAG, unité
    DEL 2 × état appareil, 2 × état relais
    Paramétrage Via les 3 touches en façade et/ou via le logiciel de configuration FieldCare (PC)
    Fonctionnalités logicielles
    Fonctions min/max, mémoire, alarme, applic. pression différentielle, 2 voies de calcul : somme, différence, moyenne, linéarisation
    Certificats
    Agrément Ex ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Autre SIL2, GL Construction navale, UL, CSA GP

    Dimensions en mm (pouces)

    Dimensions (en mm)

    Installation selon instructions de mise en service

    a) Entrée

    b) Sortie

    c) Sortie analog.

    d) OC

    e) Relais

  • More Documents for RMA42
  • Exemple d'application: Mesure de pression différentielle

    Une mesure de pression différentielle peut être réalisée simplement et avantageusement avec un transmetteur de process RMA42 et 2 capteurs de pression Cerabar T. Les signaux analogiques issus des capteurs de pression sont transmis au RMA42.

    Le RMA42 est  configuré pour calculer automatiquement la différence entre les 2 pressions, et donc indiquer la hauteur de remplissage. La linéarisation de la hauteur permet également de calculer le volume. Les 2 valeurs (niveau et volume) peuvent être affichées localement et transmises à d'autres systèmes via les sorties analogiques. Le transmetteur de process RMA42 assure l'alimentation des 2 capteurs.

    La même combinaison d'instruments est aussi parfaitement adaptée pour la surveillance de filtres ou la commande de pompes.


     

    a) Niveau

    b) Pression du ciel gazeux

    A noter que l'indicateur de process RIA45, version montage en panneau ou l'indicateur de process RIA46, version boîtier de terrain, peuvent être utilisés de la même manière que le RMA42.