Transmetteur de température pour thermorésistance (RTD) et pour thermocouple (TC) iTemp TMT127 / TMT128

Transmetteurs de température pour thermorésistances et thermocouples

iTEMP TMT127 / 187 et TMT128 / 188

à partir de $162CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Haute précision, quelle que soit la température ambiante
    • Signal d'alarme en cas de rupture de sonde ou de court-circuit; conforme à NAMUR NE43
    • Isolation galvanique

    Données clés

    Certificat ATEX II (1) G EEx ia
    Précision < 0,08 % (Pt100)
    Gammes de mesure Fixes, au choix
    Capteurs raccordables Pt100 à 3 ou 4 fils et TC

    iTEMP TMT187, transm. température Pt100

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    TypeAgrémentConfiguration raccordementCapteur de température1 à 34 à 1011+
    iTEMP TMT187, transm. température Pt100zone non ExPt100 2-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C185172163 TMT187-A21xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)185172163 TMT187-A25xxx
    Pt100 3-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C185172163 TMT187-A31xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)185172163 TMT187-A35xxx
    Pt100 4-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C185172163 TMT187-A41xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)185172163 TMT187-A45xxx
    CSA Usage généralPt100 2-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C185172163 TMT187-J21xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)185172163 TMT187-J25xxx
    Pt100 3-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C185172163 TMT187-J31xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)185172163 TMT187-J35xxx
    Pt100 4-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C185172163 TMT187-J41xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)185172163 TMT187-J45xxx
    Classified areasPt100 2-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C211196185 TMT187-x21xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)211196185 TMT187-x25xxx
    Pt100 3-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C211196185 TMT187-x31xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)211196185 TMT187-x35xxx
    Pt100 4-filsPt100, -200...850°C, plage min. 10°C211196185 TMT187-x41xxx
    Pt1000 (-200...250oC, plage min. 10K)211196185 TMT187-x45xxx

    iTEMP TMT188, transm. de température TC

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    TypeAgrément1 à 34 à 1011+
    iTEMP TMT188, transm. de température TCzone non Ex184171162 TMT188-Axxxx
    CSA Usage général184171162 TMT188-Jxxxx
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6210195185 TMT188-Bxxxx
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD210195185 TMT188-Cxxxx
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD210195185 TMT188-Dxxxx

    iTEMP TMT127,Transmeteur DIN rail RTD

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    TypeAgrémentRaccordement électrique1 à 34 à 1011+
    iTEMP TMT127,Transmeteur DIN rail RTDzone non ExPt100 2-fils214199188 TMT127-A21xxA
    Pt100 3-fils214199188 TMT127-A31xxA
    Pt100 4-fils214199188 TMT127-A41xxA
    CSA Usage généralPt100 2-fils214199188 TMT127-J21xxA
    Pt100 3-fils214199188 TMT127-J31xxA
    Pt100 4-fils214199188 TMT127-J41xxA
    Classified areasPt100 2-fils237221209 TMT127-x21xxA
    Pt100 3-fils237221209 TMT127-x31xxA
    Pt100 4-fils237221209 TMT127-x41xxA

    iTEMP TMT128, transmetteur rail DIN TC

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    TypeAgrément1 à 34 à 1011+
    iTEMP TMT128, transmetteur rail DIN TCZone non Ex214199188 TMT128-AxxxA
    CSA Usage général214199188 TMT128-JxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb237221209 TMT128-BxxxA
    FM IS,NI,classe I,Div.1+2,groupe ABCD237221209 TMT128-CxxxA
    CSA IS,NI,classe I,Div.1+2,groupe ABCD237221209 TMT128-DxxxA

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.03.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce transmetteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Les transmetteurs de température sont disponibles soit pour un montage en tête (TMT187/188), soit sur rail DIN (TMT127/128). Les  transmetteurs de tête TMT187/188 peuvent être installés en tête de sonde forme DIN B. Ils sont dotés d’une plage de mesure fixe et d’une sortie analogique de 4...20 mA.


    Entrée :

    Thermorésistance (RTD) pour TMT127/187
    Thermocouple (TC) pour TMT128/188

    Principe de fonctionnement

    Le transmetteur de température iTemp RTD TMT127/187 est un transmetteur 2 fils avec sortie analogique et entrée thermorésistance en technique 3 ou 4 fils. Le transmetteur de température iTemp TC TMT128/188 est un transmetteur 2 fils avec sortie analogique et entrée
    thermocouple.

  • Caractéristiques techniques TMT187 / TMT188

    Grandeurs d’entrée
    TMT187 (RTD)  Pt100
    TMT188 (TC) Type J, K, N, R, S, T
    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie 4...20 mA transmission linéaire entre température et résistance
    Charge Max. (Valim. – 8 V)/0,025 A
    Consommation
    propre
    ≤ 3,5 mA
    Limitation de courant ≤ 25 mA
    Temporisation à la mise sous tension 4 s (au démarrage Ia = 3,8 mA)
    Temps de réponse 1 s
    Signal de panne
    Dépassement de gamme par défaut  Baisse linéaire jusqu’à 3,8 mA
    Dépassement de gamme par excès Hausse linéaire jusqu’à 20,5 mA
    Rupture de sonde ou
    court-circuit
    ≥ 21,0 mA
    Raccordement électrique
    Alimentation

    Ub = 8...35 V, avec protection contre les inversions de polarité ;

    Ex Ub = 8...30 V

    Isolation galvanique U = 2 kV AC
    Ondulation résiduelle
    admise
    Uss ≤ 5 V à Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Conditions de référence Température d’étalonnage 23 °C ± 5 K
    Précision
    Influence de la tension ’alimentation  ≤ ±0,01 %/V écart de 24 V
    Influence de la charge ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Dérive de température

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (valeur de fin d’échelle + 200) + 50 ppm/K × gamme de mesure réglée) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × gamme de mesure max. + 50 ppm/K × gamme de mesure réglée) × Δθ

    Δθ = Déviation de la température ambiante par rapport aux conditions de référence (+23 °C ± 5 K) 

    Pt100

    0,2 K ou 0,08 %

    Type de thermocouple

    J et K : typ. 0,5 K ;

    N : typ. 1,0 K ;

    S et R : typ. 2,0 K ;

    Influence de la jonction de référence interne : Pt100 classe B

    Conditions
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Temp. de stockage –40...+100 °C 
    Classe climatique Selon EN 60 654-1, Classe C
    Résistance aux chocs
    et aux vibrations
    4 g/2...150 Hz selon CEI 60068-2-6
    CEM Immunité et émissivité selon EN 61326-1 (CEI 1326) et NAMUR NE 21
    Temp. ambiante max. T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Certificats
    Ex ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductance et capacité Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤ 709 μF
    L0 ≤ 4,5 mH
    C0 ≤ 1300 μF
    L0 ≤ 100 mH
    Courant max. Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Tension max. Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Puissance max. Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Caractéristiques techniques TMT127 / TMT128

    Grandeurs d’entrée
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Type J, K, N, R, S, T 
    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie  4...20 mA transmission linéaire entre température et résistance
    Charge Max. (Valim. – 12 V)/0,022 A
    Consommation propre ≤ 3,5 mA
    Limitation de courant ≤ 23 mA
    Temporisation à la mise sous tension 4 s (au démarrage Ia = 3,8 mA)
    Temps de réponse 1 s
    Signal de panne (contrôle des défaillances)
    Dépassement de gamme par défaut Baisse linéaire jusqu’à 3,8 mA 
    Dépassement de gamme par excès  Hausse linéaire jusqu’à 20,5 mA
    Rupture de sonde ou
    court-circuit 
    ≥ 21,0 mA
    Raccordement électrique
    Alimentation Ub = 12...35 V, avec protection contre les inversions de polarité ; Ex Ub = 12...30 V 
    Isolation galvanique U = 2 kV AC
    Ondulation résiduelle
    admise
    Uss ≤ 3 V à Ub ≥ 15 V, fmax = 1 kHz
    Conditions de
    référence 
    Température d’étalonnage 25 °C ± 5 K 
    Précision
    Influence de la tension d’alimentation  ≤ ±0,01 %/V écart de 24 V
    Influence de la charge ≤ ±0,02 %/100 Ω 
    Dérive de température

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (valeur de fin ďéchelle + 200) + 50 ppm/K × gamme de mesure réglée) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × gamme de mesure max. + 50 ppm/K × gamme de mesure réglée) × Δθ

    Δθ = Déviation de la température ambiante par rapport aux conditions de référence (+23 °C ± 5 K) 

    Pt100

    0,2 K ou 0,08 %

    Type de
    thermocouple

    J et K : typ. 0,5 K ;

    N : typ. 1,0 K ;

    S et R : typ. 2,0 K ;

    Influence de la jonction de référence interne : Pt100 classe B

    Conditions
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Temp. de stockage –40...+100 °C
    Classe climatique Selon EN 60 654-1, Classe C 
    Résistance aux chocs
    et aux vibrations
    4 g/2...150 Hz selon CEI 60 068-2-6
    CEM Immunité et émissivité selon EN 61326-1 (CEI 1326) et NAMUR NE 21
    Temp. ambiante max. T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Certificats
    Ex ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductance et capacité Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H 
    C0 ≤ 24 μF
    L0 ≤ 100 mH
    C0 ≤ 12 μF
    L0 ≤ 8,5 mH
    Courant max.  Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Tension max. Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Puissance max. Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Dimensions en mm (pouces)

    TMT187 / TMT188

    Installation selon instructions de mise en service

    TMT127 / TMT128

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    TMT187 / TMT188 – Alimentation et sortie courant

    Cliquez pour agrandir l'image

    TMT187 / TMT188 – Raccordement capteur

    a) Raccordement capteur

    b) TMT187 3-fils RTD

    c) TMT187 4-fils RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Alimentation et sortie courant

    TMT127 / TMT128 – Raccordement capteur

    a) TC

    b) RTD 3-fils

    c) RTD 4-fils

    Gammes de mesure

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Code

    Gamme de mesure

    Code

    Gamme de mesure

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
       

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Code Gamme de mesure Code Gamme de mesure Code Gamme de mesure
    Typ J 0...1200 °C Typ K 0...200 °C TypN 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Typ R 0...1600° C Typ S 0...1600 °C Typ T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
     Autres gammes de mesure et types de TC sur demande.
  • More Documents for TMT127
    More Documents for TMT128
    More Documents for TMT187
    More Documents for TMT188