-
Ausstellung oder Messe
Digitalisieren Sie Ihre Anlage mit IO-Link
Digital und kostengünstig
Digitalisierung der letzten Meile:
Smarte Ethernet Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich: Damit stehen Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte zur Verfügung.
Hauptvorteile für Ingenieure
Einfache und effiziente Integration, z. B. durch die Verwendung von
standardisierten Funktionsblöcken.Ideales Zusammenspiel von Industrial Ethernet High-End-Geräten
mit einfachen IO-Link Geräten.Reduzierte Kabel- und Steckervielfalt, Ersatz von DI/DO/
PNP/NPNP/NPN/Impuls/0...10 V/4...20 mA Signalen.Reduzierte Sensorvielfalt, z. B. durch Konfiguration von
Schaltpunkten mit IO-Link.Schnelle Inbetriebnahme, z. B. durch standardisierte
Verkabelung und automatisierte Parametrierung.
Hauptvorteile für Bediener und Instandhalter
Hohe Präzision durch digitale Signalübertragung.
Fernzugriff und Parametrierung von IO-Link Geräten.
Verfügbarkeit von Diagnosen mit Ursache und Behebungsmaßnahmen,
einschließlich Kabelbrucherkennung.Einfacher Geräteaustausch durch automatisierbare
Parameterspeicherung und Download.
Highlights unserer IO-Link Geräte
Konformität mit der neuesten IO-Link Spezifikation V1.1.
gewährleistet beste Interoperabilität.Zusätzlich verifizierte Testcenter-Integration, z. B. mit
Rockwell Automation, Turck und Siemens IO-Link Master.Verwendung des Smart Sensor Profils Version 2 für einfaches Engineering.
D.h. Bereitstellung von Profilkennungen, Beschreibung der Prozessdatenstruktur,
Produkt-ID, Firmware-Revision und anwendungsspezifischem Tag.Bereitstellung zuverlässiger Diagnosedaten, basierend
auf NAMUR NE 107."Premier Integration" in Rockwell Automation Systeme.
Ihre Vorteile
"Plug-and-Produce"-Geräteaustausch:
Zeitsparende Parametrierung über das Engineering-System,
keine zusätzliche Software erforderlich.Umfassender Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Prozessdaten.
Schneller Upload/Download von Daten für Instandhaltung und Service.
Einfacher Betrieb:
Zeitsparendes Endress+Hauser Bedienkonzept.
Optimale Benutzerfreundlichkeit durch geführte Parametrierung.
Benutzerspezifische Menüstrukturen und Gerätezugriff.
Digitalisierung der letzten Meile
Smarte Ethernet Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich: Damit stehen Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte zur Verfügung.
Offenheit durch IO-Link
Die IEC 61131-9 Norm für IO-Link stellt eine umfassende, offene, herstellerunabhängige und stabile Grundlage für Ihre Investitionen dar.
Alle Endress+Hauser IO-Link Produkte sind nach IO-Link Version 1.1
getestet und zertifiziert.Die Technologie hat sich in der Praxis bewährt und verfügt über eine schnell wachsende installierte Basis von über 9 Millionen Geräten weltweit.
Nähere Informationen: www.io-link.com
Die digitalisierte Anlage
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
Downloads
-
Kompetenzbroschüre IO-Link
Digitalisieren Sie Ihre Anlage mit IO-Link. Smarte Ethernet Geräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich
Dateigröße:
Dateiname: