Indicateurs de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Indicateurs de terrain à 8 voies Foundation Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

à partir de CHF549.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Indicateur LC lumineux, rétroéclairé, avec bargraph, symboles de diagnostic et zone de texte en clair
    • Jusqu’à 8 voies analogiques ou états numériques en mode moniteur de bus
    • En option, boîtier aluminium pour les applications Ex

    Données clés

    Communication et
    traitement de données
    Foundation Fieldbus™ H1, IEC 61158-2 ou PROFIBUS® PA selon EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Protection IP67, NEMA 4X
    Agréments ATEX Ex ia, Ex nA ; FM IS, NI ; CSA IS, NI

    Indicateur Profibus PA et Foundation Fieldbus RID14

    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    AgrémentCommunication1 à 34 à 1011+
    zone non ExFOUNDATION Fieldbus751.-676.-616.- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA751.-676.-616.- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus822.-740.-674.- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA822.-740.-674.- RID14-BA3C2

    Indicateur Profibus PA et Foundation Fieldbus RID16

    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    AgrémentCommunication1 à 34 à 1011+
    zone non ExFOUNDATION Fieldbus670.-603.-549.- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA670.-603.-549.- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus845.-760.-693.- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA845.-760.-693.- RID16-BA2A2

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 30.06.2020. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Les indicateurs de terrain RID14/RID16 surveillent les signaux de mesure et les affichent avec une résolution et une précision élevées. Grâce à l’affichage rétroéclairé, ils permettent une installation universelle et sont particulièrement appropriés pour une utilisation sur le terrain ou dans des installations mobiles.

    Principe de fonctionnement

    L’indicateur à 8 voies affiche les valeurs mesurées, les valeurs calculées et les informations d’état des appareils connectés au réseau de bus de terrain. En mode moniteur de bus, l’appareil affiche les valeurs spécifiques de ces appareils. En outre, les valeurs disponibles sur le bus peuvent également être affichées via l’interconnexion de blocs fonctionnels dans le cas d’un indicateur Foundation Fieldbus™. L’état des valeurs de process est indiqué par des icônes ou en texte clair sur l’affichage des valeurs mesurées. L’affichage en texte clair permet d'afficher des combinaisons de caractères alphanumériques, telles que le TAG. L’appareil est alimenté par le bus de terrain et peut être utilisé dans des
    zones explosives jusqu’à la classe de température T6.

    Exemple de montage

    a) Visualisation et surveillance, p. ex. P View, FieldCare et logiciel de diagnostic

    b) API

    c) Segment coupleur

    d) Jusqu’à 32 appareils par segment

     

    Intégration système via PROFIBUS® PA

  • Caractéristiques techniques

    Communication et traitement de données
    FOUNDATION Fieldbus™ FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    Courant de défaut FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Vitesse de transmission des données : vitesse supportée = 31,25 kbits/s

    Codage des signaux = Manchester II

    Fonctions LAS (Link Active Scheduler), LM (Link Master) supportées

    En conformité avec IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA PROFIBUS® PA selon EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)

    Courant de défaut FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Vitesse de transmission des données : vitesse supportée = 31,25 kbits/s

    Codage des signaux = Manchester II

    Données de connexion selon IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Alimentation électrique
    Tension d'alimentation

    La tension est fournie par l’intermédiaire du bus de terrain.

    Tension U = 9 à 32 V DC, indépendante de la polarité (tension max. Ub = 35 V)

    Consommation de courant ≤ 11 mA
    Entrée de câble RID14 : Filetage NPT½ ; Filetage M20
    RID16 : Filetage NPT½ ; Filetage M16
    Conditions d’utilisation
    Gamme de température ambiante limite –40...+80 °C
    L’affichage peut réagir lentement à des températures < –20 °C. La lisibilité de l’affichage n’est plus garantie à des
    températures < –30 °C.
    Température de stockage –40...+80 °C
    Classe climatique Selon IEC 60654-1, Classe C
    Protection IP67. NEMA 4X.
    Construction mécanique
    Matériau RID14 :
    Boîtier : fonte d'alu moulée AlSi10Mg avec revêtement de poudre à base de polyester ; En option : acier inoxydable 1.4405;
    RID16 :

    Boîtier : plastique renforcé de fibre de verre PBT-GF30 ; en option : aluminium AlSi12

    Poids RID14 :
    Boîtier en aluminium : env. 1,6 kg
    Boîtier en acier inoxydable : env. 4,2 kg

    RID16 :
    Boîtier en plastique : env. 500 g
    Boîtier en aluminium : env. 1,7 kg

    Bornes Bornes à visser pour câbles jusqu’à 2,5 mm2 max. (14 AWG) plus embout
    Agréments
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimensions (en mm)

    RID14

    Installation selon instructions de mise en service

    RID16

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    RID14

    a) FOUNDATION fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

  • Plus de documents pour RID14
    Plus de documents pour RID16