Détecteur de niveau Liquipoint FTW33
A3IOLINK



Détecteur de niveau pour liquides et fluides visqueux

Liquipoint FTW33

à partir de CHF277.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Montage affleurant, les cuves et les conduites restent facilement nettoyables
    • Pour tous fluides à base d'eau et d'huile, ajustement automatique au produit
    • Fonction de commutation fiable grâce à la compensation active du colmatage, même en cas d'importante accumulation de résidus

    Données clés

    Produits Produits à base d'eau et d'huile avec un CD ≥ 2
    Installation Cuves et conduites
    Température de service –20 à +100 °C (pendant 1 heure : +150 °C )
    Pression de service –1 à +25 bar
    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Raccordement électriqueRaccord process1 à 34 à 1011+
    Connecteur M12, boîtier IP65/67, NEMA 4XFilet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder352.-317.-289.- FTW33-AAxMWSJ
    Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique347.-312.-284.- FTW33-AAxMWVJ
    Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder338.-304.-277.- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40-écrou non fourni, 316L, EHEDG397.-357.-325.- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40-écrou non fourni, 316L, EHEDG397.-357.-325.- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, EHEDG, DIN32676 DN25-40397.-357.-325.- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, EHEDG, DIN32676 DN50397.-357.-325.- FTW33-AAxM3EJ
    Connecteur M12, boîtier IP66/68/69, NEMA 4X/6PFilet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder381.-343.-312.- FTW33-AAxNWSJ
    Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique375.-338.-308.- FTW33-AAxNWVJ
    Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder367.-330.-301.- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40-écrou non fourni, 316L, EHEDG425.-382.-348.- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40-écrou non fourni, 316L, EHEDG425.-382.-348.- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, EHEDG, DIN32676 DN25-40425.-382.-348.- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, EHEDG, DIN32676 DN50425.-382.-348.- FTW33-AAxN3EJ

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Manchon à souder G3/4, d=50, 316L Raccord process affleurant Montage sur cuve Matériau: 316L Joint: torique silicone Conforme EHEDG, 3-A, FDA Utilisation: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.32.09 71258355
    Manchon à souder G3/4, d=29, 316L Raccord process affleurant Montage sur tuyauterie Matériau: 316L Joint: torique silicone Conforme EHEDG, 3-A, FDA Utilisation: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.32.37 71258357
    Manchon à souder G1, (d=60), 316L Montage affleurant, pour cuve Matériau : inox 316L, EHEDG, 3A, FDA Joint torique en silicone. Utilisation : FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.47.02 52001051
    Manchon à souder G1, d=53, 316L Raccord process affleurant Montage sur tuyauterie Matériau: 316L Joint: torique silicone Conforme EHEDG, 3-A, FDA Utilisation: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.47.03 71258358
    Câble 4x0,34, base M12,LED 316L 90° L=5m Embase M12x1 coudée avec LED, raccord vissé, écrou 316L, avec 5m de câble PVC. Spécialement pr applications hygiéniques Utilisation : capteur avec sortie relais25.18 52018763
    Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m Embase M12 coudée, raccord vissé écrou CuSn/Ni, avec 5m de câble PVC. Utilisation : FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.8.77 52010285
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M1218.82 52006263
    Utilisation : FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33.8.77 71267011

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 30.09.2019. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Ce détecteur de niveau Liquipoint ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Liquipoint FTW33 est un détecteur de niveau pour liquides et fluides visqueux. Il est utilisé de préférence dans des cuves de stockage, cuves mélangeuses et conduites. Développé et construit pour l'industrie agroalimentaire, le Liquipoint FTW33 est conforme aux exigences internationales en matière d'hygiène. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un montage affleurant.
    Le Liquipoint FTW33 peut être utilisé en permanence à des températures de process allant jusqu'à 100 °C et pendant 60 minutes lors du processus de nettoyage et de stérilisation jusqu'à 150 °C. Le Liquipoint FTW33 peut, détecter ou ignorer la présence de mousse, souvent présente dans les process agroalimentaires.

    Principe de fonctionnement

    L'électrode en contact avec le process est soumise à une basse tension alternative, isolée galvaniquement. Lorsqu'un liquide ou un fluide visqueux entre en contact avec l'électrode, un courant mesurable circule et le Liquipoint FTW33 commute. La fonction de compensation active de colmatage garantit une commutation fiable du dispositif même en présence de résidus sur le capteur.

    Exemple d'application

    Détecteur de niveau hygiénique Liquipoint FTW33- Installation example

    Le système de mesure se compose d'un détecteur de niveau Liquipoint FTW33, à raccorder par ex. à un automate programmable industriel (API).

    a) Sécurité antidébordement ou détection de niveau haut (MAX)

    b) Protection contre la marche à vide des pompes (MIN)

    c) Détection de niveau bas (MIN)

  • Caractéristiques techniques

    Sortie
    Fonction

    – 3 fils DC-PNP

    – Signal de tension positif à la sortie tout ou rien de l'électronique

    – IO-Link : 2 sorties DC-PNP, librement configurables

    Charge connectable 200 mA (résistant aux courts-circuits)
    Tension résiduelle <3 V
    Courant résiduel <100 μA
    Tension d'alimentation

    – 10 à 30 V DC

    – IO-Link : 18 à 30 V DC

    Consommation électrique < 1 W (à charge max. : 200 mA)
    Consommation de courant <15 mA
    Spécification du câble

    – Connecteur M12 : CEI 60947-5-2

    – Connecteur de vanne : section de câble ≤1,5 mm² (16 AWG ) ; ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Câble : section de câble 0,75 mm² (AWG 20)

    Longueur du câble de raccordement

    – max. 25 Ω/fil, capacité totale <100 nF

    – Communication IO-Link : < 10 nF

    Caractéristiques de performance
    Conditions de référence

    – Température ambiante : 20 °C ±5 °C

    – Température du produit : 20 °C ±5 °C

    – Pression du process : 1 bar

    – Produit : eau

    – Conductivité : env. 200 μS/cm

    Incertitude maximale ±1 mm selon DIN 61298-2
    Hystérésis 1 mm max.
    Non-reproductibilité ±0,5 mm selon DIN 61298-2
    Retard de commutation

    – 0,5 s lorsque le capteur est recouvert (configurable via IO-Link 0,3 à 60 s)

    – 1,0 s lorsque le capteur est découvert (configurable via IO-Link 0,3 à 60 s)

    Temporisation à l'enclenchement

    – <1 s (pas d'état de commutation défini avant ce temps)

    – IO-Link : < 2 s (pas d'état de commutation défini avant ce temps)

    Orientation Toute position
    Environnement
    Gamme de température ambiante Au boîtier : -40 à +70°C (-40 à +158°F)
    Température de stockage –40 à +85 °C
    Classe climatique DIN EN 60068-2-38/CEI 68-2-38 : test Z/AD
    Protection

    – IP65 (connecteur électrovanne)

    – IP65/67 boîtier NEMA type 4X (connecteur pour couvercle de boîtier plastique)

    – IP66/68/69 boîtier NEMA type 4X/6P (connecteur M12 pour couvercle de boîtier métallique)

    – IP66/68 boîtier NEMA type 4X/6P (câble)

    Nettoyage

    Résistant aux produits de nettoyage typiques de l'extérieur, conforme avec test Ecolab.

    Compatibilité électromagnétique

    – Conforme aux exigences de la norme EN 61326 et de la Recommandation NAMUR CEM (NE 21).

    – Seules les exigences de l'IEC/EN 61131-9 sont remplies lorsque la communication IO-Link est utilisée.

    Protection contre les courts-circuits

    Protection contre les surcharges/les courts-circuits à I > 250 mA ; le capteur n'est pas endommagé.
    Surveillance intelligente : test de surcharge à intervalles d'env. 1,5 s ; le fonctionnement normal reprend
    après rectification de la surcharge/du court-circuit

    Process
    Gamme de température process –20 à +100 °C (–4 à +212 °F), adaptateur de process M24 avec joint de process EPDM pendant 1 h : +130 °C (+266 °F)
    Gamme de pression process –1 à +25 bar
    Standard Pour les produits à base d'eau ou d'alcool (DC ≥ 10)
    Etendue Pour les produits à base d'huile (CD > 2,4) ou les produits fortement colmatants
    IO-Link Ajustage jusqu'à CD > 2,4 via l'interface IO-Link pour les liquides à base d'eau, d'alcool et d'huile ou pour les produits pulvérulents
    Construction mécanique
    Poids Env. 300 g (10.58 oz)
    Matériaux en contact avec le process

    – Capteur : 316L (1.4404), PEEK

    Le matériau PEEK satisfait aux exigences de l'UE 1935/2004, 10/2011 ainsi que 2023/2006 et FDA 21 CFR 177.2415

    – Raccord process : 316L (1.4404/1.4435)

    Matériaux pas en contact avec le process

    Couvercles de boîtier :

    – Métal M12 : 316L (1.4404)

    – Plastique M12 : PPSU ; bague : PBT/PC

    – Connecteur de vanne, plastique : PPSU

    – Câble plastique : PPSU

    – Boîtier : 316L (1.4404)

    Surface Ra ≤ 0.76 μm
    Configuration
     Options

    –Configuration sur site

    – Via aimant de test

    – Via menu de configuration IO-Link

    Agréments
    Agrément CSA C/US Usage général
    Compatibilité sanitaire 3-A; EHEDG

    Dimensions (en mm)

    Boîtier, raccordement électrique

    Détecteur de niveau hygiénique Liquipoint FTW33 - Encombrement

    a) M12 Métal

    b) M12 Plastique

    c) Connecteur électrovanne plastique

     

    Installation selon instructions de mise en service

     

    Raccords process

     

    Détecteur de niveau hygiénique Liquipoint FTW33 - Raccords process

    a) Clamp DN25-38; 1...1½"

    b) Clamp DN40, 2"

    c) Raccords laitiers DN25, PN40

    d) Raccords laitiers DN40, PN40

    e) Filetage G¾"

    f) Filetage G1"

    g) Filetage M24×1,5

    h) Filetage G½" pour adaptateur hygiénique

     

    Installation selon instructions de mise en service

     

    Raccordement électrique

     Connecteur M12

    Détecteur de niveau hygiénique Liquipoint FTW33 - Raccordements

    a) Raccordement pour le contrôle de fonctionnement du capteur par antivalence

    Connecteur électrovanne

    Liquipoint FTW33 - Connecteur électrovanne

    IO-Link avec une sortie tout ou rien

    Liquipoint FTW33 - IO-Link avec une sortie tout ou rien

    Affectation des bornes

    Liquipoint FTW33 - Affectation des bornes

    a) Sécurité minimum

    b) Connexion pour surveillance du fonctionnement avec l'opération XOR

    c) Sécurité maximum

  • Plus de documents pour FTW33
  • IO-Link

    En plus de ses avantages résumés ci-dessous, l'utilisation de la communication IO-Link en point à point sur notre détecteur de niveau Liquiphant FTW33 permet :

    • D'ajuster des masses volumiques inférieures à 700 g/l
    • De différencier deux produits (p. ex. détection d'interface)
    • Une seconde sortie tout ou rien (commutation parallèle)

    Avantages généraux de l'IO-Link

    Valeurs mesurées numériques :

    • Transmission sans perturbations (p.ex. électromagnétiques)
    • Pas de conversion de signal, donc une plus grande précision globale

     

    Plus de données

    • Possibilité de transmettre plus de données
    • Informations de défauts détaillées
    • Informations de process additionnelles

     

    Enregistrement centralisé des paramètres

    • Possibilité de charger les paramètres du master dans un capteur
    • La configuration peut être dupliquée d'un capteur au suivant
    • Maintenance du capteur à distance