Sonde de température compacte

Capteur de température compact pour applications simples

Easytemp TSM487

à partir de CHF153.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Capteur et transmetteur haute précision
    • Elément sensible à isolation en fibres de verre
    • Electronique interchangeable

    Données clés

    Longueur d’immersion (diamètre) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Gamme de température

    –30...+170 °C

    0 à 100 °C

    0 à 200 °C

    Pression 20 bar à +20 °C
    Tolérance <0,08 %, Pt100 Classe A
    Temps de réponse ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Plage de mesureLongueur d'immersion L1 à 34 à 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm187.-168.-153.- TSM487-ADD
    100mm187.-168.-153.- TSM487-BDD
    150mm190.-171.-156.- TSM487-CDD
    250mm192.-172.-157.- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm187.-168.-153.- TSM487-AFE
    100mm187.-168.-153.- TSM487-BFE
    150mm190.-171.-156.- TSM487-CFE
    250mm192.-172.-157.- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm187.-168.-153.- TSM487-AFH
    100mm187.-168.-153.- TSM487-BFH
    150mm190.-171.-156.- TSM487-CFH
    250mm192.-172.-157.- TSM487-DFH

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 31.03.2019. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Ce capteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Le capteur de température compact Easytemp TSM487 est utilisé dans des applications simples, dans des cuves ou des conduites avec des  pressions basses et sans températures extrêmes.

    Principe de fonctionnement

    L’élément sensible à isolation fibres de verre est logé dans un protecteur avec raccord process G½". Le transmetteur de tête (DIN 43729 forme B) est en aluminium.

    L’électronique intégrée convertit la valeur de résistance en un signal 4...20 mA linéaire en température.

    Exemples de montage

    Installation dans une conduite :


    a) Au niveau de coudes, dans le sens contraire de l’écoulement

    b) Dans des conduites plus petites, incliné dans le sens contraire de l’écoulement

    c) Perpendiculaire à l’écoulement

  • Caractéristiques techniques

    Capteur
    Elément de mesure Résistance platine, 1 × Pt100 (100 Ω à 0 °C)
    Gamme de mesure

    –30...170 °C

    0...100 °C

    0...200 °C

    Tolérance Classe A selon IEC 751 : -50 à +250 °C
    Câblage Technique 4 fils, câble à isolation fibres de verre
    Résistance d’isolation ≥100 MΩ, tension d’épreuve 250 V à température ambiante
    Conditions d’utilisation 20 bar à 20 °C
    Temps de réponse T50/3,5 s ; T90/8 s ; selon IEC 751
    Raccord process
    Type DIN 43772 forme 2G
    Connexion G½", 1.4571/SS 316TI ;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Tête de raccordement
    Type DIN 43729 forme B
    Degré de protection IP66/68
    Entrée de câble M20×1,5
    Matériau Aluminium, revêtement de poudre de polyester
    Sortie (transmetteur, interchangeable)
    Signal de sortie 4...20 mA linéaire en température et en résistance
    Charge Max. (Valimentation - 8 V) / 0,022 A
    Consommation propre ≤3,5 mA
    Limitation de courant ≤23 mA
    Temporisation au
    démarrage
    4 s (pendant la mise sous tension Ia = 3,8 mA)
    Temps de réponse 1 s
    Surveillance de défaut (transmetteur, interchangeable)
    Dépassement de la
    gamme de mesure
    par défaut
    Décroissance linéaire jusqu’à 3,8 mA
    Dépassement de la
    gamme de mesure
    par excès
    Croissance linéaire jusqu’à 20,5 mA
    Rupture de sonde /
    court-circuit
    ≥ 21,0 mA
    Raccordement électrique (transmetteur, interchangeable)
    Alimentation électrique Ub = 8 à 35 V, protégé contre l’inversion de polarité
    Isolation galvanique Û = 3,75 kV
    Ondulation résiduelle
    admissible
    Uss ≤5 V à Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Conditions de
    référence
    Temp. d’étalonnage +23 °C ±5 K
    Précision (transmetteur, interchangeable)
    Influence de l’alimentation électrique Ecart par rapport à 24 V ≤ ±0,01 %/V
    Influence de la charge ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Dérive de température Td = ±(15 ppm/K x (valeur de fin d’échelle + 200) + 50 ppm/K x gamme de mesure réglée) x Δ θ
    Pt100 0,2 K ou 0,08 %
    Conditions d’utilisation (transmetteur, interchangeable)
    Température ambiante –40...+85 °C
    Classe climatique Selon IEC 60 654-1, classe C
    Protection contre les
    vibrations
    4 g / 2 à 150 Hz selon IEC 60 068-2-6
    CEM Résistivité et émissivité selon IEC 61326 et NAMUR NE 21

    Dimensions (en mm)

    a) soudé
    L = longueur d’immersion

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Alimentation électrique et sortie courant

  • Plus de documents pour TSM487