Sonde de température compacte

Capteur de température compact pour applications exigeantes, avec raccord fileté.

Easytemp TSM187

à partir de CHF183.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Capteur et transmetteur haute précision
    • Elément sensible interchangeable à isolation minérale (MgO)
    • Electronique interchangeable

    Données clés

    Longueur d’immersion (diamètre) 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Gamme de température –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Pression 50 bar à +20 °C, 1 bar à +400 °C
    Tolérance <0,08 %, Pt100 Classe A
    Temps de réponse ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Plage de mesureLongueur d'immersion L1 à 34 à 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm223.-201.-183.- TSM187-ADD
    160mm223.-201.-183.- TSM187-BDD
    250mm227.-205.-187.- TSM187-CDD
    400mm232.-209.-190.- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm223.-201.-183.- TSM187-AFE
    160mm223.-201.-183.- TSM187-BFE
    250mm227.-205.-187.- TSM187-CFE
    400mm232.-209.-190.- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm223.-201.-183.- TSM187-AFH
    160mm223.-201.-183.- TSM187-BFH
    250mm227.-205.-187.- TSM187-CFH
    400mm232.-209.-190.- TSM187-DFH

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 31.12.2019. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Ce capteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Le capteur de température compact Easytemp TSM187 couvre de nombreux besoins du marché. Les applications typiques se trouvent dans les industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, dans le domaine de l’eau et des eaux usées ainsi que les centrales électriques. Il est largement utilisé dans des cuves et des conduites où une stabilité et un temps de réponse raisonnable sont requis.

    Principe de fonctionnement

    L’élément sensible interchangeable à isolation minérale est logé dans un protecteur avec raccord process G½". Le transmetteur de tête (DIN 43729 forme B) est découplé thermiquement au moyen d’un tube d’extension. L’électronique intégrée convertit la valeur de résistance en un signal 4...20 mA linéaire en température.

    Exemples de montage

    Installation dans une conduite :

    a) Au niveau de coudes, dans le sens contraire de l’écoulement

    b) Dans des conduites plus petites, incliné dans le sens contraire de l’écoulement

    c) Perpendiculaire à l’écoulement

  • Caractéristiques techniques

    Capteur
    Elément de mesure Résistance platine, 1 × Pt100 (100 Ω à 0 °C)
    Gamme de mesure

    –30...170 °C

    0...100 °C

    0...200 °C

    Tolérance Classe A selon IEC 751 : –50...+250 °C
    Câblage Technique 4 fils, câble à isolation minérale (MgO)
    Résistance d'isolation ≥100 MΩ, tension d'épreuve 250 V à température ambiante
    Diamètre de la gaine 6 mm
    Temps de réponse T50/18 s ; T90/55 s ; selon IEC 751
    Conditions d’utilisation

    50 bar à +20 °C

    1 bar à +400 °C

    Protecteur
    Type DIN 43772 forme 2G
    Diamètre 9 mm
    Matériau Inox 316Ti/1.4571
    Raccord process
    Type DIN 43772 forme 2G
    Filetage G½", 1.4571/SS 316TI
    Tête de raccordement
    Type DIN 43729 forme B
    Degré de protection IP66/68
    Entrée de câble M20×1,5
    Matériau Aluminium, revêtement de poudre de polyester
    Sortie (transmetteur, interchangeable)
    Signal de sortie 4...20 mA linéaire en température et en résistance
    Charge max. (Valimentation - 8 V) / 0,022 A
    Consommation propre ≤3,5 mA
    Limitation de courant ≤23 mA
    Temporisation au démarrage 4 s (pendant la mise sous tension Ia = 3,8 mA)
    Temps de réponse 1 s
    Surveillance de défaut (transmetteur, interchangeable)
    Dépassement de la gamme de mesure par défaut Décroissance linéaire jusqu’à 3,8 mA
    Dépassement de la gamme de mesure par excès Croissance linéaire jusqu’à 20,5 mA
    Rupture de sonde / court-circuit ≥ 21,0 mA
    Raccordement électrique (transmetteur, interchangeable)
    Alimentation électrique Ub = 8 à 35 V, protégé contre l’inversion de polarité
    Isolation galvanique Û = 3,75 kV
    Ondulation résiduelle
    admissible
    Uss ≤ 5 V à Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Conditions de
    référence
    Temp. d’étalonnage +23 °C ±5 K
    Précision (transmetteur, interchangeable)
    Influence de l’alimentation électrique Ecart par rapport à 24 V ≤ ±0,01 %/V
    Influence de la charge ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Dérive de température Td = ±(15 ppm/K x (valeur de fin d’échelle + 200) + 50 ppm/K x gamme de mesure réglée) x Δ θ
    Pt100 0,2 K ou 0,08 %
    Conditions d’utilisation (transmetteur, interchangeable)
    Température ambiante –40...+85 °C
    Classe climatique Selon IEC 60 654-1, classe C
    Protection contre les
    vibrations
    4 g / 2 à 150 Hz selon IEC 60 068-2-6
    CEM Résistivité et émissivité selon IEC 61326 et NAMUR NE 21

    Dimensions (en mm)

    L = longueur d’immersion

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Alimentation électrique et sortie courant

  • Plus de documents pour TSM187