Contacteur pour contrôle de seuils

Contacteur avec alimentation de capteur et relais de seuil

RTA421

à partir de CHF148.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • 2 relais de seuils (contacts inverseurs)

    • Affichage LCD pour paramétrage des seuils et bargraph

    • Configuration à l’aide 3 touches en face avant

     

    Données clés

    Contrôle de seuils 2 relais
    Entrée Courant, tension
    Alimentation de capteur Option
    Temporisation 0... 99 s
    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Alimentation de boucleAlimentation1 à 34 à 1011+
    sans196-250VAC168.-156.-148.- RTA421-A11A
    98-126VAC168.-156.-148.- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC206.-192.-181.- RTA421-A31A
    avec196-250VAC206.-192.-181.- RTA421-A12A
    98-126VAC206.-192.-181.- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC244.-227.-215.- RTA421-A32A

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Boîtier terrain R4-182x180x165, 5xM20,PC Boîtier de protection MINITEC. Boîtier synthétique IP 66 avec couvercle transparent. Montage 4x22.5mm ou 2x45mm Utilisation: FTL825.90.70 52010132

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 31.03.2020. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Le contacteur à seuils RTA421 sert à la surveillance et à la sécurité des process industriels. Il est équipé de deux relais programmables fonctionnant indépendamment l’un de l’autre et permettant de contrôler des seuils dans les applications comme par exemple les commandes de pompes dans le traitement des eaux usées ou la surveillance de niveau dans des réservoirs. Pour la modification aisée et rapide des valeurs de seuil, l’appareil est équipé d’un menu "Quick Setup".

    Principe de fonctionnement

    Le RTA421 exploite les signaux de courant (0/4...20 mA) et les signaux de tension (0/2...10 V) et active, en cas de dépassement par excès ou par défaut des seuils préréglés, deux relais qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Les 2 valeurs seuils sont lisibles dans l’affichage LCD. Le bargraph à 10 segments indique à tout moment la position en % du signal raccordé. Un code de verrouillage à 2 digits (option) permet de protéger les valeurs des seuils.

    Exemple de montage

    Contacteur avec relais de seuil et alimentation de capteur
  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d’entrée
    Entrée

    tension : 0/2...10 V, max. 50 V, Ri : 1 MΩ ;

    courant : 0/4...20 mA, max. 150 mA,

    Ri : 5 Ω

    Fréquence de mesure : 4/s

    Précision 0,5 % de la fin d’échelle
    Dérive de temp. 0,02 %/K température ambiante
    Grandeurs de sortie
    Sortie (option) 24 V ± 20 %, 30 mA 
    Sortie (relais) 2 relais, binaire, 1 contact inverseur sans potentiel par relais, charge des contacts : ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Construction
    Dimensions
    (H × L × P)
    96 × 45 × 112 mm
    Poids Env. 150 g
    Matériau du boîtier Matière synthétique PC/ABS, UL 94V0
    Raccordement
    électrique
    Bornes à visser embrochables, section 1,5 mm2 massive, tresse 1,0 mm2 avec terminaison
    Affichage et interface utilisateur
    Affichage LED

    Service : 1 × vert (2,0 mm)

    Défaut : 1 × rouge (2,0 mm)

    Seuil : 2 × jaune (2,0 mm)

    Affichage LCD Affichage numérique : 4 × 7 segments (6 mm) ; dépassement de seuil : 2 × n° voie, 4 × 1 segment ; bargraph : 10 × 1 segment
    Gamme d'affichage 2 × 0...99 %
    Configuration Via 3 touches
    Energie auxiliaire
    Tension d’alimentation

    196...250 V AC, 50/60 Hz

    98...126 V AC, 50/60 Hz

    20...250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Consommation Max. 9 VA

    Dimensions (en mm)

    Contacteur avec relais de seuil et alimentation de capteur

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Raccordement électrique du contacteur avec relais de seuil et alimentation de capteur RTA421

    a) Tension d’alimentation

    b) Relais (interne)

    c) Relais 1

    d) Relais 2

    e) Position du contact en cas de dépassement de seuil ou de coupure de courant

    f) Entrée courant

    g) Entrée courant avec alimentation de transmetteur (option)

    h) Entrée tension

  • Plus de documents pour RTA421