BLUETOOTH

Capteur radar à émission libre pour la mesure de niveau sans contact

Micropilot FMR10

à partir de CHF443.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

SmartBlue

Téléchargez l'application de paramétrage SmartBlue
- pour iOS

- pour Android

 

    • Mesure continue de niveau de liquides en cuves de stockage, bassins ouverts, postes de relevage et réseaux de canaux
    • Capteur radar le plus compact du marché grâce à une conception unique
    • Mesure radar en technologie sans fil Bluetooth
    • Mise en service, configuration et diagnostic via l'App gratuite SmartBlue

    Données clés

    Gamme de mesure Jusqu'à 12 m
    Température de service -40 à 60 °C
    Pression de service -1 à 3 bar
    Erreur de mesure max. ± 0,02 %

    Micropilot FMR10

    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Antenne; Plage de mesure max Raccord process arrière; MatériauRaccord process avant; matériauLongueur de câble1 à 34 à 1011+
    40mm; 8mFilet G1 ISO228; PVDFFilet ISO228 G1-1/2; PVDF10m/32ft540.-486.-443.- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    40mm; 12m602.-542.-494.- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Ecrou de fixation G1-1/2 hexagonal, clé de 60 Utilisation : Liquipoint T, Liquicap T Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.27.25 52014146
    Capot protec. climat. FDU90/91,FMR10/20 Matériau : PVDF Utilisation : FDU90/91, FMR10/FMR20.61.70 52025686
    Tube protection anti-débordementFMR10/20 Matériel: PBT-PC, métallisés Adapté à l'antenne de : 40 mm / 1-1/2 "avec G1-1/2 connexion face avant. Utilisation : FMR10, FMR20.61.18 71325090
    Support de fixation réglable, 316L Utilisation: FMR10/20, FDU90.80.53 71325079

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 31.03.2020. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Ce capteur de niveau Micropilot ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Micropilot FMR10 est un capteur destiné à la mesure continue de niveau de liquides en cuves de stockage, bassins ouverts, postes de relevage et réseaux de canaux.

    Principe de fonctionnement

    Le Micropilot est un transmetteur utilisant le principe de la mesure du temps de parcours (ToF = Time of Flight). Il mesure la distance entre le point de référence (raccord process de l'appareil de mesure) et la surface du produit. Des impulsions radar sont envoyées par une antenne, réfléchies par la surface du produit et à nouveau détectées par l'antenne du radar.

    Exemples d'applications

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Mesure de niveau

    b) Débit sur déversoirs ou canaux de mesure

  • Caractéristiques techniques

    Entrée
    Gamme de mesure max. 8 m, avec tube de protection anti-débordement de 12 m
    Exigences concernant l'installation Hauteur de cuve supérieure à 1,5 m ;
    Largeur min. de canal ouvert 0,5 m
    Fréquence de travail Bande K (~ 26 GHz)
    Puissance de transmission Distance 1 m: < 12 nW/cm2
    Distance 5 m: < 0,4 nW/cm2
    Angle d'émission α 30°, avec tube de protection anti-débordement de 12°
    Sortie
    Signal de sortie 4 à 20 mA
    Signal de défaut

    Sortie courant ;

    Courant d'alarme : 22,5 mA

    Linéarisation Jusqu'à 32 couples de valeurs
    Raccordement électrique
    Tension d'alimentation 10,5 à 30 VDC 2 fils
    Consommation Puissance d'entrée max. : 675 mW
    Consommation électrique Courant d'entrée max. : <25 mA
    Courant de démarrage max. : 3,6 mA
    Spécifications de câble

    Câble non blindé, 2 × 0,75 mm2;

    Le câble est conçu pour une résistance à la traction de 30 N (sur une durée de 1 heure). Le capteur est livré en standard avec un câble de longueur 10 m.

    Parafoudre L'appareil est équipé d'un dispositif intégré de protection contre les surtensions.
    Caractéristiques de performance
    Conditions de référence

    – Température = +24 °C ±5 °C

    – Pression = 960 mbar abs. ±100 mbar

    – Humidité = 60 % ±15 %

    – Réflecteur: plaque métallique d'un diamètre minimum ≥ 1 m

    – Pas de réflexions parasites importantes dans le faisceau d'émission

    Erreur de mesure max. sortie analogique

    Somme de la non-linéarité, la non-répétabi-lité et l'hystérésis: ±5 mm ±0,02 %

    Offset/point zéro: ±0,03 %

    Résolution de la valeur mesurée 1 mm
    Analogique: 4 μA
    Effet de la température ambiante

    Analogique (sortie courant) :

    Point zéro (4 mA): TK moy. = 0,02 %/10 K
    Etendue de mesure (20 mA): TK moy. = 0,05 %/10 K

    Environnement
    Gamme de température ambiante –40 à +60 °C
    Température de stockage –40 à +80 °C
    Gamme de température de process –40 à +60 °C
    Gamme de pression de process prel = –1 à 3 barr ; pabs <4 bar
    Indice de protection

    – IP66, NEMA 4X

    – IP68, NEMA 6P (24h à 1,83 m sous l'eau)

    Classe climatique DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Coefficient diélectrique εr ≥ 4
    Compatibilité électromagnétique (CEM) Selon toutes les exigences de la série EN 61000 et de la recommandation CEM NAMUR (NE 21)
    Matériaux
    Boîtier du capteur, raccord process PVDF
    Joint EPDM
    Contre-écrou PA6.6
    Anneau design PBT PC
    Opérabilité
    Concept de configuration 4 à 20 mA ; SmartBlue (application disponible pour Android et iOS) via technologie sans fil Bluetooth; guidage par
    menus avec de courtes explications des fonctions de chaque paramètre dans l'outil de configuration
    Certificats
    Agrément Ex CSA C/US General Purpose ;
    Zone non explosible, conformité EAC

    Dimensions en mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4...20 mA

    b) Alimentation électrique

  • Plus de documents pour FMR10
  • Capteur de niveau radar FMR10 chez BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej* à Bielsk Podlaski

     *BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej est une coopérative active dans la production de produits laitiers

    L'application en bref
    • Type de liquide: boues de flotation en provenance des effluents laitiers; 13-15% de matière sèche.
    • Réservoir cylindrique souterrain à fond conique; diamètre du réservoir: 6m, profondeur: 7m.
    • Hauteur de mesure 5m, température 12-15ºC, pression atmosphérique.

     

    Monsieur Radosław Żyłka, le responsable de la station de traitement des eaux, décrit les problèmes rencontrés avec le capteur précédent: "Nous utilisions un capteur ultrasonique. Mais la mesure faisait des "bonds", causés par la couche de mousse qui se forme à la surface du liquide."

     

    "La mousse ne perturbe pas la mesure du capteur radar [Micropilot FMR10]. Nous n'avons pas dû effectuer de travaux particuliers avant de le démarrer. Vous le branchez à la place de son prédecesseur et le capteur radar délivre une mesure précise. La combinaison de l'application pour smartphone et du module Bluetooth fonctionne sans aucun problème*."

    The Micropilot FMR10 level transmitter as used at BIELMLEK

    *Le paramétrage du capteur de niveau radar Micropilot FMR10 s'effectue par liaison Bluetooth, à l'aide d'un simple smartphone équipé de l'application SmartBlue - gratuite - d'Endress+Hauser.

     

    Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska
    ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski, Poland
    www.bielmlek.com.pl

    Capteur de niveau radar FMR10 chez Koczergi Bio-Power Plant / DMG sp. z o.o.

    L'application en bref

    • Type de liquide: effluent de biomasse.
    • Dimensions du réservoir: 5.5 x 11 x 5m
    • Gamme de mesure: 4-20mA pour 0-100%, volume du réservoir: 300m3.
    • Température: 20-40ºC, pression atmosphérique.

     

    Monsieur Paweł Dziewulski, technicien en automation, opérateur de la ligne de production de biogaz, nous explique la situation rencontrée.

     

    "Jusqu'ici nous utilisions une sonde à échos. Nous travaillons avec un produit dont la température favorise la formation de vapeur et de "brouillard". La présence de cette vapeur, de ce brouillard, dans le réservoir causait une grande instabilité de la mesure de niveau, lorsque le signal ne disparaissait pas entièrement. Le problème se posait aussi en présence de matières flottant à la surface du liquide. Dans ce cas, la mesure de niveau était tout bonnement impossible. Nous avons aussi dû faire face à une situation d'urgence: nous avons laissé le remplissage continuer jusqu'au dessus du point de fixation de la sonde à échos... ce qui s'est produit parce que l'appareil n'offrait pas la possibilité d'ajuster une gamme de mesure."

    "Le capteur de niveau radar Micropilot FMR10 est installé depuis novembre 2016. Mes collègues opérateurs et moi-même avons particulièrement apprécié la simplicité de son raccordement deux fils. Son mode de communication Bluetooth nous a permis de le paramétrer en fonction de nos besoins, sans devoir escalader le réservoir (le paramétrage de son prédécesseur était vraiment ardu). La caractéristique la plus marquante du capteur radar FMR10 tient dans la vitesse avec laquelle il suit les niveaux mesurés et s'adapte aux besoins d'un contrôleur PLC sans qu'il soit besoin de modifier la programmation de ce dernier."

    DMG sp. z o. o. Bioelektrownia Koczergi
    Koczergi 56B, 21-200 Parczew, Poland
    www.dmg.net.pl