Capteur de température Pt100

Capteur de température Pt100 pour applications difficiles, avec tube d'extension

Omnigrad T TST187

à partir de CHF85.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Précision classe A (selon IEC 751)
    • Élément de mesure remplaçable avec isolation minérale
    • Avec doigt de gant, raccord de procédé fileté et tube d’extension

    Données clés

    Gamme de mesure -50...+400 °C
    Tolérance Pt100 classe A
    Longueur d’immersion (diamètre) 120, 160, 250, 400 mm (⌀ 9 mm)
    Temps de réponse Max. 18 s (T50) ; 55 s (T90)
    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Raccordement électriqueLongueur d'immersion L1 à 34 à 1011+
    raccord. sur fils120 mm97.-90.-85.- TST187-1A2A
    160 mm97.-90.-85.- TST187-1A2B
    250 mm108.-101.-95.- TST187-1A2C
    400 mm108.-101.-95.- TST187-1A2D
    bornier céramique120 mm106.-99.-93.- TST187-1A3A
    160 mm106.-99.-93.- TST187-1A3B
    250 mm118.-109.-103.- TST187-1A3C
    400 mm118.-109.-103.- TST187-1A3D

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 31.03.2019. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Ce capteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    La plage de mesure du capteur Pt100 Omnigrad T TST187 satisfait les besoins de la plupart des clients de par le monde. Il est très utilisé sous conditions légères ou moyennes dans les réservoirs ou les conduites. Il est utilisé dans les industries chimique, pharmaceutique, papetière,  agroalimentaire, ainsi que dans l’épuration des eaux et partout où sont requis un temps de réponse raisonnable allié à une bonne résistance mécanique.

    Principe de fonctionnement

    Le capteur Pt100 Omnigrad T TST187 comprend un insert remplaçable monté dans une gaine à isolant minéral. Celui-ci est disponible avec câblage pour un montage en tête de sonde ("fils libres") ou avec un bornier de raccordement.

    Exemples de montage

    Montages possibles d'une sonde Pt100 TST187

    a) Sur un coude, à contre-courant

    b) Sur petits tuyaux, s’installe penché à contre-courant

    c) Perpendiculaire au débit

  • Caractéristiques techniques

    Sonde
    Élément sensible Résistance en platine 1 × Pt100 (100 Ω à 0 °C)
    Tolérance

    Classe A selon IEC 751 : -50...+250 °C

    Classe B selon IEC 751 : 250...400 °C

    Câblage À 4 fils, isolation de câble en fibre de verre
    Résistance de l’isolation ≥100 MΩ , tension d'essai 250 V à temp. ambiante
    Raccordement électrique Fils libres ou bornier de raccordement
    Diamètre du tube de sonde 6 mm
    Temp. de fonctionnement –50...+400 °C
    Tige Gaine à isolation minérale (MgO)
    Temps de réponse T50 = 28 s ; T90 = 85 s ; selon IEC 751, en eau courante à 0,4 m/s
    Conditions d’utilisation 50 bars max. à 20 °C, 1 bar à 400 °C
    Tube de protection
    Forme DIN 43772 forme 2G
    Diamètre 9 mm
    Matériau SS 316 L/1.4404
    Raccord process
    Type  DIN 43772 forme 2G
    Forme G½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Tête de raccordement
    Type DIN 43 729 forme B 
    Protection IP66/68
    Raccordement électrique  M20 × 1,5
    Matériau Aluminium, avec revêtement PE pulvérisé

    Dimensions (en mm)

    Dimensions de la sonde Pt100 TST187

    L = Longueur d’immersion


    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Bornier de raccordement

    Pour un câblage direct (variante disponible sur demande)

     

    a) rouge

    b) blanc

    Fils libres

    Pour montage d'un transmetteur de tête (variante proposée ici dans la version Pt100 sans transmetteur)

     

    a) rouge

    b) blanc

    Valeurs des tolérances

    a) Classe A (°C)

    b) Classe B (°C)

  • Plus de documents pour TST187