Capteur de température Pt100

Capteur de température Pt100 pour applications simples

Omnigrad T TST487

à partir de CHF56.-
Besoin d'aide ?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Précision classe A
    • Élément de mesure avec isolation en fibre de verre
    • Tube protecteur diam. 6 mm avec raccordement process fileté

    Données clés

    Plage de température –50...+300°C
    Tolérance Pt100 classe A
    Longueur d’immersion
    (diamètre)
    50/100/150/250 mm (⌀ 6 mm)
    Temps de réponse ≤ 3,5 s (T50); ≤ 8 s (T90)
    Produit / VersionPrix / Pièce en CHFRéférence d'article
    Raccordement électriqueLongueur d'immersion L1 à 34 à 1011+
    raccord. sur fils50 mm68.-61.-56.- TST487-1A2A
    100 mm68.-61.-56.- TST487-1A2B
    150 mm72.-65.-59.- TST487-1A2C
    250 mm72.-65.-59.- TST487-1A2D
    sur bornier céramique50 mm78.-70.-64.- TST487-1A3A
    100 mm78.-70.-64.- TST487-1A3B
    150 mm82.-74.-68.- TST487-1A3C
    250 mm82.-74.-68.- TST487-1A3D

    Tous les prix sont exprimés en CHF et s'entendent TVA et port noon compris. Il sont valables jusqu'au 31.12.2019. See
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Ce capteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Omnigrad T TST487 est une thermorésistance à usage général, particulièrement bien adaptée aux applications simples dans les réservoirs ou les conduites. Elle s’utilise lorsque les températures et surtout les pressions sont modérées et lorsque le rapport performances/prix est  primordial.

    Principe de fonctionnement

    L’élément de mesure Pt100 de classe A avec isolation fibre de verre est monté directement dans le tube de protection. Le raccordement process est un filetage G½". La tête de sonde selon DIN forme B est en aluminium. Elle peut être équipée de fils libres pour le montage d’un transmetteur ou d’un bornier en céramique pour le raccordement électrique.

    Exemples de montage

    Thermomètre Pt100 à tête DIN B TST487

    Ici dans une conduite


    a) Dans un coude, à contre-courant

    b) De biais et à contre-courant

    c) Perpendiculairement

  • Caractéristiques techniques

    Sonde
    Élément sensible Résistance en platine, 1 × Pt100 (100 Ω à 0 °C)
    Tolérance

    Classe A selon CEI 751 : –50...+250 °C

    Classe B selon CEI 751 : 250...300 °C

    Câblage  4 fils, isolation de câble en fibre de verre
    Résistance de l’isolation ≥ 100 MΩ, tension d'essai 250 V à température ambiante
    Raccord. électrique Fils libres (pour transmetteur de tête) ou bornier de raccordement
    Diamètre du tube de sonde 6 mm
    Matériau Inox 316 L/1.4404
    Temps de réponse T50 ≤ 3,5 s ; T90 ≤ 8 s ; selon CEI 751, en eau courante à 0,4 m/s
    Temp. ambiante –40...+100 °C
    Raccord process
    Matériau Inox 316 L/1.4404
    Raccord G½"
    Tête de raccordement
    Type DIN 43 729 forme B
    Protection IP66/68
    Raccordement électrique Entrée de câble M20 × 1,5
    Matériau Aluminium, revêtu poudre de polyester

    Dimensions (en mm)

    Dimensions du thermomètre Pt100 TST487

    a) soudé

    L = Longueur d’immersion

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Bornier de raccordement

    Connexion du hermomètre Pt100 à tête DIN B avec tube d'extension TST187.

    Pour un câblage direct (par ex. vers un transmetteur déporté)

     

    a) rouge

    b) blanc

    Fils libres

    Pour montage d'un transmetteur de tête (par ex. TMT187 ou TMT80 proposés dans les pages suivantes)

     

    a) rouge

    b) blanc

    Valeurs des tolérances

    a) Classe A (°C)

    b) Classe B (°C)

  • Plus de documents pour TST487