Liquipoint FTW33 - Controllo di livello per prodotti liquidi
A3IOLINK



Livellostato per prodotti liquidi e pastosi nell'industria alimentare e delle bevande

Liquipoint FTW33

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Installazione flush mounted che consente la pulizia dei tubi mediante raschiatore
    • Per fluidi a base di acqua oppure olio
    • Funzione di commutazione affidabile grazie alla
      compensazione, anche in presenza di forti depositi

    Informazioni in breve

    Prodotto per fluidi a base di acqua oppure olio con DC ≥ 2
    Installazione serbatoi e tubi
    Campo della temperatura di
    processo
    –20...+100 °C (Per 1 ora: +150 °C)
    Campo della pressione di processo –1...+25 bar
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Connessione elettricaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4 Encl.Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare352.-317.-289.- FTW33-AAxMWSJ
    Filetto G1/2, 316L installato > manicotto igienico347.-312.-284.- FTW33-AAxMWVJ
    Filetto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare338.-304.-277.- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 senza slutted-nut, 316L397.-357.-325.- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 senza slutted-nut,397.-357.-325.- FTW33-AAxM1CJ
    316L 316L, DIN32676 DN25-40397.-357.-325.- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50397.-357.-325.- FTW33-AAxM3EJ
    Connettore M12, IP66/68/69 NEMA tipo 4/6P Encl.Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare381.-343.-312.- FTW33-AAxNWSJ
    Filetto G1/2, 316L installato > manicotto igienico375.-338.-308.- FTW33-AAxNWVJ
    Filetto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare367.-330.-301.- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 senza slutted-nut, 316L425.-382.-348.- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 senza slutted-nut,425.-382.-348.- FTW33-AAxN1CJ
    316L 316L, DIN32676 DN25-40425.-382.-348.- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50425.-382.-348.- FTW33-AAxN3EJ

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Adattatore a saldare G3/4 d=50, 316L Connessione al processo Flush mount. Per: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35. Materiale: 316L, EHEDG, 3A. Guarnizione: Silicone O-ring.32.09 71258355
    Adattatore a saldare G3/4, d=29, 316L Attacco al processo Flush mount. Senza flangia. Materiale: 316L, secondo EHEDG, FDA. Guarnizione: O-ring silicone. Per: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.32.37 71258357
    Adattatore a saldare G1, d=60, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Guarnizione: silicone O-ring. Approvazione FDA, EHEDG, 3A. Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.47.02 52001051
    Adattatore a saldare G1, d=53, 316L Attacco al processo Flush mount Per: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35. Materiale: 316L, EHEDG, 3A. Guarnizione: Silicone O-ring.47.03 71258358
    Cavo 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m Presa per attacco M12 con LED integrato 5m di cavo in PVC, 316L lock. Principalmente per applicazioni sanitarie. Applicazione per dispositivi con uscita digitale.25.18 52018763
    Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.8.77 52010285
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Per: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33.8.77 71267011

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo interruttore di livello Liquipoint non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Liquipoint FTW33 è un interruttore di livello per prodotti liquidi e pastosi. È impiegato soprattutto in serbatoi di stoccaggio, recipienti di miscelazione e tubi. Sviluppato e costruito specificatamente per l'industria alimentare e delle bevande, Liquipoint FTW33 rispetta i requisiti igienici internazionali. È adatto in particolare per le applicazioni che richiedono un montaggio a filo. Liquipoint FTW33 può essere utilizzato continuativamente con temperature di processo fino a 100 °C e per 60 minuti fino a 150 °C nei processi di pulizia e sterilizzazione. Liquipoint FTW33 è anche in grado di rilevare la schiuma, presente spesso nei processi dell'industria alimentare e delle bevande.

    Funzione

    Una tensione alternata bassa e isolata galvanicamente è applicata all'elettrodo a contatto con il processo. Se un prodotto liquido o pastoso viene a contatto con l'elettrodo, si ha un aumento di corrente misurabile e, di conseguenza, la commutazione dell'interruttore Liquipoint FTW33. La compensazione attiva dei depositi garantisce un'affidabile commutazione del misuratore, anche se il sensore è sporco.

    Esempio di applicazione

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Il sistema di misura è formato da un interruttore di livello Liquipoint FTW33, ad es. per la connessione a controllori logici programmabili (PLC).

    a) Protezione di troppo pieno o controllo del livello superiore (MAX)

    b) Protezione contro il funzionamento a secco (MIN)

    c) Controllo del livello inferiore (MIN)

  • Dati tecnici

    Uscita
    Funzione

    – 3 fili DC-PNP

    – Segnale positivo di tensione sull'uscita dell'interruttore dell'elettronica

    – IO-Link: 2 uscite DC-PNP, liberamente configurabili

    Carico collegabile 200 mA (protezione cortocircuito)
    Tensione residua <3 V
    Corrente residua <100 μA
    Tensione di
    alimentazione
    10...30 V c.c.
    Potenza assorbita <1 W (con carico max.: 200 mA)
    Consumo di corrente <15 mA
    Specifiche del cavo

    – Connettore M12: IEC 60947-5-2

    – Connettore valvola: sezione del cavo ≤ 1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Cavo: sezione del cavo 0,75 mm² (AWG 20)

    Lunghezza del cavo di
    collegamento

    – max. 25 Ω/core, capacità totale <100 nF

    – Comunicazione IO-Link: <10 nF

    Caratteristiche operative
    Condizioni operative
    di riferimento

    – Temperatura ambiente: 20 °C ±5 °C
    – Temperatura del fluido: 20 °C ±5 °C
    – Pressione di processo: 1 bar
    – Liquido: acqua
    – Conducibilità: ca. 200 μS/cm

    Massima incertezza ±1 mm secondo DIN 61298-2
    Isteresi max. 1 mm
    Non ripetibilità ±0,5 mm secondo DIN 61298-2
    Ritardo di
    commutazione

    – 0,5 s quando il sensore è coperto (può essere configurato tramite IO-Link da 0,3 a 60 s)

    – 1,0 s quando il sensore è scoperto (può essere configurato tramite IO-Link da 0,3 a 60 s)

    Ritardo di attivazione

    – <1 s (nessuno stato di commutazione definito in precedenza)

    – IO-Link: <2 s (nessuno stato di commutazione definito in precedenza)

    Orientamento Qualsiasi posizione
    Ambiente
    Campo di
    temperatura
    ambiente
    Alloggiamento: da -40 a +70 ° C (da -40 a +158 ° F)
    Temperatura di
    immagazzinamento
    -40...+85 °C
    Classe di clima DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Grado di protezione

    – IP65 (connettore valvola)

    – IP65/67 NEMA Tipo 4X (connettore per coperchio della custodia in plastica)

    – IP66/68/69K NEMA Tipo 4X/6P (connettore per coperchio della custodia in metallo)

    – IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P (cavo)

    Pulizia

    Parte esterna resistente ai comuni detergenti, secondo il test Ecolab.

    Compatibilità
    elettromagnetica

    – In conformità con EN 61326 e NAMUR EMV (NE 21).

    – Solo i requisiti IEC/EN 61131-9 sono soddisfatti se viene utilizzata la comunicazione IO-Link.

    Protezione da
    cortocircuito

    Protezione sovraccarichi/cortocircuito con I > 250 mA; il sensore non viene distrutto. Monitoraggio intelligente: controllo del sovraccarico ogni 1,5 s ca.; il funzionamento riprende normalmente non appena risolto il sovraccarico/cortocircuito

    Processo
    Campo della
    temperatura di
    processo
    Da -20 a +100 ° C (da -4 a +212 ° F), adattatore al processo M24 con guarnizione EPDM per 1 ora: +130 ° C (+266 ° F)
    Campo della pressione
    di processo
    –1...+25 bar
    Standard Per prodotti a base di acqua o alcool (DC ≥ 10)
    Esteso Per fluidi a base di olio (DC > 2,4) o che formano un accumulo pesante
    IO-Link Regolazione fino a DC> 2,4 tramite l'interfaccia IO-Link per liquidi a base di acqua, alcool e olio o prodotti in polvere
    Costruzione meccanica
    Peso ca. 300 g
    Materiali a contatto
    con il processo

    – Sensore: 316L (1.4404), PEEK Il materiale PEEK rispetta i requisiti secondo EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 e FDA 21 CFR 177.2415

    – Connessione al processo: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiali non a
    contatto con il
    processo

    Coperchi delle custodie:

    – M12 in metallo: 316L (1.4404)

    – M12 in plastica: PPSU; anello: PBT/PC

    – Connettore valvola, in plastica: PPSU

    – Cavo in plastica: PPSU

    Custodia: 316L (1.4404)

    Superficie Ra ≤ 0,76 μm
    Funzionamento
     Opzioni

    – Locale

    – Tramite magnete di test

    – Tramite il menu operativo IO-Link

    Approvazioni
    Approvazione CSA C/US General Purpose
    Compatibilità
    sanitaria
    3-A
    EHEDG

    Dimensioni (in mm)

    Custodia, collegamento elettrico

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) M12 in plastica

    b) M12 in metallo

    c) Connettore valvola in plastica

     

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale d'istruzioni

     

    Connessioni al processo

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Clamp DN25-38; 1...1½"

    b) Clamp DN40, 2"

    c) Attacco latte DN25, PN40

    d) Attacco latte DN40, PN40

    e) Filettatura G¾"

    f) Filettatura G1"

    g) Filettatura M24×1,5

    h) Filettatura Adattatore igienico G½"

     

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale d'istruzioni

     

    Collegamento elettrico

     Connettore M12

    Liquiphant FTW33 - Connettore M12

    a) Monitoraggio funzionale con antivalenza

    Connettore valvola

    Liquipoint FTW33 - Connettore valvola

    IO-Link con un'uscita di commutazione

    Liquipoint FTW33 - IO-Link con un'uscita di commutazione

    Collegamento elettrico

    Liquipoint FTW33 - Collegamento elettrico

    a) Sicurezza minima

    b) Connessione per il monitoraggio tramite XOR

    c) Massima sicurezza

  • Altri documenti per FTW33
  • IO-Link

    Oltre ai vantaggi generali, riassunti di seguito, utilizzando la comunicazione punto-punto IO-Link, il nostro livellostato Liquipoint FTW33 consente:

    • Regolazione in base al prodotto con DC < 2
    • Valutazione dello spessore di accumulo
    • Due punti di commutazione regolabili per le diverse tipologie di prodotto

     

    Benefici generali di IO-Link

    Valori digitali misurati:

    • Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
    • Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale


    Più dati

    • Possibilità di gestire più valori
    • Informazioni dettagliate sui guasti
    • Ulteriori informazioni sul processo

     

    Memorizzazione dei parametri

    • Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
    • La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
    • Manutenzione del sensore remoto