Barriera attiva con attività di diagnostica HART® opzionale

Barriera attiva con attività di diagnostica HART® opzionale

RN221N

da CHF140.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Alimentazione per circuiti in loop di corrente
    • Trasmettitore bidirezionale HART® con trasmettitore SMART
    • Presa di collegamento HART®

    Informazioni in breve

    Approvazione ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Diagnostica via HART® o NE43
    Segnale HART® bidirezionale
    Uscita relè HART® opzionale
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Alimentazione; diagnosticaApprovazione1 a 34 a 1011+
    Standardarea sicura159.-148.-140.- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC171.-159.-151.- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayarea sicura254.-236.-223.- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC265.-247.-234.- RN221N-B3

    Accessory

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC Custodia da campo Minitec, sintetica trasparente, Protezione IP66. 4x22,5mm / 2x45mm. Utilizzo per: FTL82590.70 52010132

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Barriera attiva con alimentazione e separazione galvanica di circuiti con segnale in corrente 4...20 mA . L'unità è dotata di un ingresso a sicurezza intrinseca opzionale. La corrente inviata dal trasmettitore al circuito in ingresso (4...20 mA) viene ritrasmessa linearmente all'uscita.

    Funzione

    Barriera attiva RN221N fornisce l'alimentazione al sensore e ritrasmette il segnale di misura, consente la trasmissione bidirezionale
    del segnale di comunicazione HART® con il trasmettitore SMART. Il circuito a sicurezza intrinseca è conforme a ATEX II (1) GD.

    Esempio di applicazione

    a) Componenti di sistema senza il proprio trasmettitore (es. PLC, registratore, display)

    b) Commubox

    c) Barriera attiva RN221N (set up trasmettitore tramite comunicazione HART®)

    d) Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca Cerabar S connesso via RN221N

  • Dati tecnici

    Ingresso
     Numero degli ingressi  1
    Alimentazione   16,7 V ±0,2 V (a I = 20 mA)
    Tens.circuito aperto   26 V ±5 %
    Corrente corto circuito ≤40 mA
    Resistenza interna 328 Ω
    Superamento campo 10 %
    Condizioni di riferim. Temp. calibrazione 25 °C
    Influenza temp.
    ambiente
    ≤0,1 % campo 0...50 °C
    ≤0,2 %/10 K campo –20...0 °C
    Opzione ingresso a sicurezza intrinseca
     Circuito aperto  27,3 V
     Corto circuito  87,6 mA
     Consumo corrente  597 mW
    Capacità 86 nF [EEx ia] IIC
    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Induttanza 5,2 mH [EEx ia] IIC
    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Uscita
     Numero  1
     Tens. circuito aperto   24 V ±10 %
     Superamento campo 10 % 
    Carico (impedenza) 0...700 Ω (senza resistenza di comunicaz.)
    Isolam. galvanico Da tutti gli altri circuiti in corrente
    Uscita relè Opzionale 250 V AC/30 V DC, 3A normalmente aperto/normalmente chiuso
    Alimentazione
     Tensione  20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
     Consumo corrente  Senza HART® max. 2,5 W
    con HART® max. 5,0 W
     Corrente richiesta  (Limitazione corrente ingresso) Imax /In <15
    Sicurezza elettrica EN 61 010-1, Classe di protezione I,
    categoria di sovradosaggio II, protezione da eccesso di corrente all'installazione (fusibile) ≤10 A
    Caratteristiche
     Linearità  ≤0,15 %
     Influenza carico  ≤0,1 %
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente  –20...+50 °C
     Temp. di immagaz. –20...+70 °C 
     Classe climatica  EN 60 654-1 Classe B2
    Protezione ingresso IP 20
    Immunità EMC EN 61326, Classe A
    Costruzione meccanica
     Dimensioni W × H × D (mm): 22,5 × 96 × 112
    DIN sec. EN 50 022-35 
     Custodia  PC/ABS, UL 940
     Terminali  Terminali codificati, misura anima filo rigido o puntali 2,5 mm2
    Presa di comunicazione frontale per spine 2 mm
    Display e livello operativo
     Elementi operativi  LED giallo in serie all'uscita in corrente: illuminato quando il circuito di corrente in uscita è chiuso.
     Corrente LED  >2 mA
     Comunicazion remota  Comunicazione HART® :
    i segnali di comunicazione sono trasmessi bidirezionalmente.
    Resistenza di comunicazione: resistenza per comunicazione HART® 250 Ω integrata.
    Considerare la caduta di tensione!
    Certificati
     Ex  ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensioni (in mm)

    a) senza HART®

    b) con HART®

     

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    RN221N senza HART®

    a) Presa collegamento HART®

    b) Ingresso (sensore) con alimentazione loop (sicurezza intrinseca opzionale)

    c) Uscita attiva 4...20 mA

    RN221N with HART® diagnostics

    a) HART® connection sockets

    b) Input (sensor) with loop power supply (intrinsically safe option)

    c) Active output 4 to 20 mA

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RN221N