Barriera, 1 o 2 canali, senza alimentazione

Barriera, 1 o 2 canali, senza alimentazione

RB223

da CHF112.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Risparmio di spazio grazie alla versione a due canali
    • Può essere usato anche in applicazioni SIL3
    • Trasmettitore bidirezionale HART®

    Informazioni in breve

    Certificati ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB
    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB
    Versione Opzione due canali
    Comunicazione HART® HART® 232 Ω
    Trasmissione due segnali - da area non-Ex a Ex
    - da area Ex a non-Ex
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneCanaleDirezione trasmissione1 a 34 a 1011+
    area sicura1xIn-/Output127.-118.-112.- RB223-A1A
    2xIn-/Output184.-171.-162.- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xDirezione Alimentazione/Energia da Area Ex -> a sicura140.-130.-123.- RB223-B1A
    Direzione Alimentazione/Energia da area sicura -> a EX140.-130.-123.- RB223-B1B
    2xDirezione Alimentazione/Energia da Area Ex -> a sicura197.-183.-173.- RB223-B2A
    Direzione Alimentazione/Energia da area sicura -> a EX197.-183.-173.- RB223-B2B

    Accessory

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC Custodia da campo Minitec, sintetica trasparente, Protezione IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.82.52 52010132

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    La Barriera RB223 è utilizzata nelle seguenti applicazioni, per una sicura separazione dei circuiti del segnale digitale standard (0...20 mA):
    • Trasmissione da area non-Ex a area Ex per esempio regolatori attivi, controllori o indicatori
    • Trasmissione da area Ex a area non-Ex per connessioni circuiti attivi, da sicurezza intrinseca al PLC
    • Trasmissione da area Ex a area non-Ex per trasmettitore a sicurezza intrinseca con trasmettitore non a sicurezza intrinseca

    Funzione

    La barriera passiva trasmette il segnale di circuito dall'ingresso all'uscita con isolamento galvanico è anche trasferibile un segnale HART®. Lo strumento è fornibile anche con sicurezza intrinseca ingresso/uscita. Lo strumento è alimentato dal loop e non necessita di propria alimentazione supplementare.

     

     

    Esempio di applicazione

    a) Ex

    b) Non-Ex

    c) Valvola, attuatore, display

    d) Attiva

    e) Passive

    f) Trasmettitore

    g) Dispositivo a 2 fili (sensore, attuatore)

    h) Dispositivo a 4 fili (sensore, attuatore)

    i) Alimentazione

     

  • Dati tecnici

    Direzione trasmissione corrente Non-Ex → Ex; Ingresso
     Campo funzione  0...40 mA
    (0...22 mA per precisione secondo specifica)
     Tensione  Max. <26 V per accuratezza specifica
     Corto circuito  Imax = 100 mA
    Voltaggio limite Umax = 30 V
    Direzione trasmissione corrente Non-Ex → Ex; Uscita
     Campo funzione 0...40 mA (0...22 mA per precisione secondo specifica ), corrente max. dipendente dal carico 
     Carico  Resistenza max. 0 a 600 Ω
     Tipo di protezione  Sicurezza intrinseca secondo ATEX:
    Tensione max: Uo ≤ 28 V
    Corrente max: Io ≤ 93 mA;
    Potenza max: Po ≤ 660 mW;
    Direzione trasmissione corrente Ex → Non-Ex; Ingresso
     Campo funzione  0...40 mA (0...22 mA per accuratezza specificata)
     Tipo di protezione  A sicurezza intrinseca secondo ATEX:
    Tensione max: Ui ≤30 V,
    Corrente max: Ii ≤100 mA,
    Potenza max: Pi ≤ 750 mW
    Direzione trasmissione corrente Ex → Non-Ex; Uscita
     Campo funzione  0...40 mA (0...22 mA per accuratezza specificata), corrente max dipendente dal carico
     Carico  Resistenza carico max. 0...600 Ω a ingresso <25,5 V
    Isolamento galvanico
    test tensione   >1,5 kV AC tra ingresso e uscita
    >1,5 kV AC tra i canali
    Alimentazione
     Corrente  Consumo <50 μA
     Caduta tensione  <(1,9 + 400 Ω × corrente loop)
    per non Ex → Ex
    <(3,9 < + 120 Ω × corrente loop)
    per non Ex → Ex
    Perdita potenza <0,2 W a 20 mA (per canale) senza HART®
    <0,3 W a 20 mA (per canale) con HART®
    Accuratezza
     Trasmissione corrente  < ±10 μA + 0,15 % dal valore misurato
     Temperatura  ≤ ±0,01 %/ 10 K
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente  –20...+60 °C
    Temperatura di immag.  –20...+80 °C
     Classe climatica  Sec. IEC 60 654-1 classe B2
    Umidità relativa <95 % senza bagnarsi
    EMC IEC 61 326 Classe A, immunità secondo
    IEC6132
    Costruzione meccanica
     Dimensioni  W × H × D (mm): 22,5 × 96 × 112
    per rotaia DIN secondo IEC 60 715 TH35
     Peso  Circa 150 g
    Certificati
     Ex  ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB
    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB
     SIL  utilizzabile con SIL3

    Dimensioni (in mm)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Ex → Non-Ex, 2 canali

    a) Non-Ex

    b) canale 2

    c) canale 1

     

    Non-Ex → Ex, 2 canali

    a) Non-Ex

    b) canale 2

    c) canale 1

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RB223