Centralina di livello per connessione di sensori a principio conduttivo

Centralina di livello per connessione di sensori a principio conduttivo

Nivotester FTW325

da CHF131.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Cablaggio semplice grazie alle morsettiere estraibili

    • Campo di intervento configurabile

    • Circuito di segnale a sicurezza intrinseca [EEx ia] IIC per l'uso di sensori in area pericolosa

    Informazioni in breve

    Prodotto liquidi con conducibilità ≥5 µS/cm
    Approvazione ATEX II (1) GD EEx ia
    Sensori collegabili Sonde conduttive ad asta o a fune
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    AlimentazioneApprovazione1 a 34 a 1011+
    85-253VACarea sicura149.-138.-131.- FTW325-A2A1A
    area sicura, WHG168.-156.-148.- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG186.-173.-164.- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCarea sicura149.-138.-131.- FTW325-A2B1A
    area sicura, WHG168.-156.-148.- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG186.-173.-164.- FTW325-C2B1A

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC Custodia da campo Minitec, sintetica trasparente, Protezione IP66. 4x22,5mm / 2x45mm. Utilizzo per: FTL82590.70 52010132

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo interruttore di livello Liquipoint non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Nivotester FTW325 può essere utilizzato come protezione di antitracimamento, come protezione pompe in caso di funzionamento a secco o come controllo pompe su due punti. Allo strumento possono essere collegati sensori tipo Liquipoint T FTW31/FTW32.

     

    Funzione

    L'ingresso di segnale a sicurezza intrinseca della soglia di livello FTW325 è isolato galvanicamente dalla rete di alimentazione principale e dall'uscita. Il Nivotester fornisce la corrente alternata alla sonda conduttiva attraverso una linea bifilare o trifilare ed esegue il monitoraggio della tensione di tale linea. Se il prodotto raggiunge il punto di commutazione della sonda, la tensione fra la sonda e il Nivotester si riduce. I relè di uscita sul Nivotester vengono commutati in base alla modalità di sicurezza (fail-safe) impostata. Due LED gialli situati sul pannello frontale del Nivotester indicano lo stato di commutazione dei relè.

     

    Esempio di applicazione

    a) FTW325 ad asta1

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Variabile misurata A seconda dell'impostazione selezionata, la commutazione avviene al raggiungimento del livello minimo o del livello massimo
    Campo di misura Tre campi di resistenza impostabili 0,1...1,0 kΩ; 1,0...10,0 kΩ; 10,0...200,0 kΩ
    Ingresso segnale Isolato galvanicamente dall'alimentazione e dall'uscita
    Certificato [EEx ia] IIC
    Uscita
    Segnale di uscita Relè SPDT
    Allarme Relè SPST, utilizzabile anche come secondo relè di livello
    Ritardo di commutaz. 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s.
    Carico di commutaz. U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;
    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W
    LED Verde: per normale funzionamento
    Rosso: allarme
    Giallo: quando il relè di livello è energizzato
    Alimentazione
    Alimentazione 

    85...253 V AC, 50/60 Hz;

    20...30 V AC, /20...60 V DC, max 60 mA

    Consumo corrente

    Versione AC max 4,5 VA

    Versione DC max 1,2 VA (at Umin 20 V)

    Condizioni operative
    Temperatura ambiente Per installazione per uno strumento singolo –20...+60 °C; Per installazione in serie senza spazio intermedio fra un'unità e l'altra –20...+50 °C
    Temp. di immagaz. –25...+85 °C (preferably at +20 °C)
    Installazione nella custodia protettiva –20...+40 °C
    Grado di protezione IP 20
    EMC Emissioni alle interferenze EN 61326; electrical equipment Classe B; immunità alle interferenze EN 61326; Allegato A (industriale) e raccomandazione NAMUR NE 21 (EMC)
    Connessione elettrica
    Linea di connessione Bifilare, schermatura non richiesta
    Resistenza max. 25 Ω per filo
    Sezione filo max. 1 × 2,5 mm2 o 2 × 1,5 mm2
    Approvazioni
    Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG a richiesta protezione antitracimamento §19 WHG (Germania)

    Dimensioni (in mm)

    Montaggio su rotaia DIN (EN 60715 TH35)

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) MASTER/SLAVE

    b) Aliment.

    c) elè di livello 2/ allarme relè

  • Altri documenti per FTW325