Catena di misura completa per misure di pH, conducibilità e ossigeno

Catena di misura completa per misure di pH, conducibilità e ossigeno con tecnologia Memosens

Loop completo per misure di liquidi con Liquiline CM14

da CHF757.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Facile taratura
    • Uso di sensori pre-tarati
    • Seconda uscita in corrente per temperatura

    Informazioni in breve

    Dimensioni 96 × 48 × 175 mm
    Segnale di ingresso 1 × Memosens
    Uscita 2 × relè, 2 × analogici: 1 × param., 1 × temperatura
    Display LCD – 2 righe; nero/bianco/giallo; modalità di allarme: variazione del colore dal precedente al rosso; funzione di scorrimento o rotazione dei parametri di misura
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit di misura per il pH1 a 34 a 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Trasmettitore di misura per l'analisi dei liquidi. Versione a canale singolo, installazione a fronte quadro con dimensioni 48x96. Display alphanumerico, LED per segnalazione di allarme, classe di protezione IP54/IP20, alimentazione da 24 a 220V AC/DC, 2 uscite in corrente e 2 contatti di soglia. Esclusivamente in tecnologia digitale completo di 10mt di cavo modello CYK10 e sensore per la misura di pH modello CPS11D idoneo per campo di misura compreso tra 1 e 12pH e temperatura tra -15 e 80°C. Facile da usare e manutenere, uso di sensori precalibrati.923.-831.-757.- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Sensore CPS11D - Descrizione come sopra ma con campo di misura compreso tra 0 e 14pH e temperatura tra 0 e 135°C.923.-831.-757.- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Come sopra ma con sensore per la misura di pH modello CPF81D idoneo per campo di misura compreso tra 0 e 11pH e temperatura tra 0 e 80°C1'065.-959.-873.- 71136419
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit di misura per la conducibilità1 a 34 a 1011+
    CM14 Conducibilità conduttiva Kit 1 Trasmettitore di misura per l'analisi dei liquidi. Versione a canale singolo, installazione a fronte quadro con dimensioni 48x96. Display alphanumerico, LED per segnalazione di allarme, classe di protezione IP54/IP20, alimentazione da 24 a 220V AC/DC, 2 uscite in corrente e 2 contatti di soglia. Esclusivamente in tecnologia digitale completo di 10mt di cavo modello CYK10 e sensore per la misura di conducibilità conduttiva in abbinamento a cella di misura digitale CLS15D, K=0,01 con campo di misura da 0,04 a 20 µS/cm e temperatura da -20 a 100°C Facile da usare e manutenere, uso di sensori precalibrati.1'269.-1'142.-1'041.- 71136251
    CM14 Conducibilità conduttiva Kit 2 - Desrizione come sopra ma con sensore digitale CLS15D, K=0,1 con campo di misura da 0,1 a 200 µS/cm e temperatura da -20 a 100° C..1'269.-1'142.-1'041.- 71136252
    CM14 Conducibilità induttiva Kit 3- Descrizione come sopra ma con sensore digitale per la misura della conducibilità induttiva CLS50D, K= 1,987 con campo di misura fino a 2000 mS e temperatura da -20 a 125°C.1'793.-1'614.-1'470.- 71136253
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit di misura ossigeno disciolto O21 a 34 a 1011+
    CM14 Ossigeno disciolto Kit 1 Trasmettitore di misura per l'analisi dei liquidi. Versione a canale singolo, installazione a fronte quadro con dimensioni 48x96. Display alphanumerico, LED per segnalazione di allarme, classe di protezione IP54/IP20, alimentazione da 24 a 220V AC/DC, 2 uscite in corrente e 2 contatti di soglia. Esclusivamente in tecnologia digitale completo di 10mt di cavo modello CYK10 e sensore per la misura di Ossigeno disciolto COS51D idoneo per campo di misura compreso tra 0,01 e 100 mg/l e temperatura tra -5 e 50°C. Facile da usare e manutenere, uso di sensori precalibrati.1'749.-1'574.-1'434.- 71136585

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo prodotto non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Liquiline CM14 è un trasmettitore a 4 fili con design compatto per montaggio su pannelli di controllo o all’interno di armadi. Tra i campi di applicazione possibili figurano ad esempio il trattamento delle acque reflue, trattamento acque grezze e il monitoraggio dell’acqua potabile, scambiatori di ioni e monitoraggio delle acque superficiali.

    Funzione

    I sensori di pH, conducibilità e ossigeno misurano i valori in loco. Questi vengono poi trasmessi per via digitale al trasmettitore Liquiline CM14 tramite la tecnologia Memosens. Il trasmettitore converte il valore in un segnale da 0/4 a 20 mA. Inoltre, è possibile trasmettere anche la temperatura come secondo segnale in corrente. Due relè di soglia consentono il monitoraggio dei segnali per l’individuazione del valore minimo, massimo, di una finestra impostata dall'utente, di un eventuale errore.

    Esempio di applicazione

    1 Armatura con sensore (l’armatura deve essere ordinata separatamente)
    2 Cavo di misura
    3 Trasmettitore Liquiline CM14

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Tipo di ingresso Ingresso sensore digitale Memosens
    Tipo di cavo Cavo dati Memosens CYK10 o sensore con cavo fisso, ognuno con terminali liberi o connettore M12 all’estremità cavo
    Lunghezza del cavo 10 m (max. 100 m)
    Uscita
    Segnale di uscita 2 × 0/4...20 mA attivi, potenzialmente isolati l’uno dall’altro e dal circuito del sensore
    Carico Max. 500 Ω
    Linearizzazione / comportamento di trasmissione Lineare
    Uscita di stato "Open collector"
    Uscita a relè
    Tipo di relè 2 contatti di commutazione
    Corrente di commutazione

    Max. 0,5 A a 24 V DC

    max. 0,5 A a 253 V AC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Sezione del cavo max. 2,5 mm²
    Alimentazione
    Tensione di alimentazione Campo di alimentazione esteso da 24 a 230 V c.a./c.c. (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Caratteristiche operative
    Tempo di risposta Uscita in corrente t90 = max. 500 ms. per un incremento da 0 a 20 mA
    Temperatura di riferimento 25 °C
    Risoluzione uscita in corrente >13 Bit
    Condizioni di installazione
    Posizione di montaggio

    Panello, sfinestratura di 92 × 45 mm

    Spessore max. pannello 26 mm

    Orientamento di montaggio

    L’orientamento di montaggio è determinato dalla leggibilità del display

    Angolo di visione max. +/- 45° dall’asse del display in entrambe le direzioni

    Ambiente
    Campo temperatura ambiente –10...+60 °C
    Campo di temperatura
    di immagazzinamento
    –40...+85 °C
    Compatibilità elettromagnetica Emissione di interferenza e immunità alle interferenze secondo EN 61326-1:2006, classe A per uso industriale
    Grado di protezione

    Fronte: IP65 / NEMA 4X

    Corpo: protezione dal contatto IP20

    Umidità relativa 5...85 %, senza condensa
    Costruzione meccanica
    Peso 0,3 kg
    Materiali

    Custodia, corpo: policarbonato

    Membrana frontale: poliestere, resistente ai raggi UV

    Morsetti max. 2,5 mm² alimentazione, relè
    Certificati e approvazioni

    Marchio CE

    Dichiarazione di conformità

    Il trasmettitore possiede i requisiti degli standard europei. Soddisfa quindi i requisiti legali delle direttive CE.
    Il costruttore conferma che il prodotto ha superato con successo tutte le prove apponendo il marchio CE.

    Dimensioni (in mm)

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) Sensore

    Misura di pH

    Orbisint CPS11D

    Dimensioni in mm

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Dati tecnici Orbisint CPS11D (elettrodo in vetro)
    Variabili misurate Valore pH, temperatura
    Campi di misura

    Kit pH 1: 1...12 pH

    Kit pH 2: 1...14 pH

    Temperatura di processo

    Kit pH 1: -15...80 °C

    Kit pH 2: 0...135 °C

    Pressione di processo

    Kit pH 1: 0...6 bar

    Kit pH 2: 0...16 bar

    Conducibilità minima Min. 50 µS/cm
    Membrana Membrana ad anello in PTFE

     

    Orbipac CPF81D

    Dimensioni in mm

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Dati tecnici Orbipac CPF81D (elettrodo in vetro)
    Variabili misurate Valore pH, temperatura
    Campo di misura 0...11 pH
    Temperatura di processo 0...80 °C
    Pressione di processo 0...10 bar a 80 °C
    Impedenza del vetro 150 MΩ a 25 °C
    Conducibilità minima Min. 50 µS/cm
    Membrana Membrana in ceramica

    Sensori di conducibilità, misura conduttiva

    Condumax CLS15D

    Dimensioni in mm

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Dati tecnici Condumax CLS15D
    Variabile di misura Conducibilità, temperatura
    Campi di misura

    Kit conducibilità 1: 0,04...20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Kit conducibilità 2: 0,1...200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Temperatura di processo –20...120 °C
    Pressione di processo 12 bar a 20 °C
    Errore di misura massimo 2 % del valore misurato
    Ripetibilità 0,2 % del valore misurato + 3 nS/cm

    Sensori di conducibilità, misura induttiva

    Indumax CLS50D

    Dimensioni in mm

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Dati tecnici Indumax CLS50D
    Variabili misurate Conducibilità, temperatura
    Campo di misura 2 µS/cm...2000 mS/cm (senza compensazione)
    Temperatura di processo –20...125 °C
    Pressione di processo Max. 20 bar
    Errore di misura massimo

    -20...100 °C: ±(5 µS/cm + 0,5 % del valore misurato)

    >100 °C: ±(10 µS/cm + 0,5 % del valore misurato)

    Temperatura
    Tempo di risposta
    7 min ca.

    Sensore di ossigeno

    Oxymax COS51D

    Dimensioni in mm

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Dati tecnici Oxymax COS51D
    Variabile di misura Ossigeno disciolto, temperatura
    Campo di misura

    0,01...100 mg/l

    0,00...1000 % SAT

    0...2000 hPa

    Tempo di risposta t90: 3 minuti
    t98: 8 minuti (20 °C ciascuno)
    Temperatura di processo –5...50 °C
    Pressione di processo

    Max. 10 bar

    Il funzionamento sottopressione non è possibile.

    Errore di misura massimo

    ±1 % del valore misurato

    Ripetibilità

    ±1 % del valore misurato

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per CM14