Contattore

Contattore

RTA421

da CHF135.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • 2 relè per il superamento di soglia configurabile (con contatti di commutazione)
    • Isteresi impostabili
    • Impostazione con l'uso di 3 tasti frontali

    Informazioni in breve

    Funzione soglia 2 relè
    Alimentazione trasmettitore opzionale
    Ingresso corrente, tensione
    Ritardo 0...99 s
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    AlimentazioneAlimentazione1 a 34 a 1011+
    Senza196-250VAC154.-143.-135.- RTA421-A11A
    98-126VAC154.-143.-135.- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC189.-175.-166.- RTA421-A31A
    con196-250VAC189.-175.-166.- RTA421-A12A
    98-126VAC189.-175.-166.- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC223.-208.-197.- RTA421-A32A

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC Custodia da campo Minitec, sintetica trasparente, Protezione IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.82.52 52010132

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il contattore RTA421 viene impiegato per monitorare e controllare la sicurezza operativa dei processi industriali. Lo strumento consiste di due relè indipendenti che consentono applicazioni quali il comando delle pompe nel trattamento delle acque reflue o il controllo di livello nei serbatoi, garantendo sicurezza ad un prezzo interessante. L'unità dispone di un menù di impostazione rapida, molto utile nel caso si debbano modificare spesso le soglie. L'unità è particolarmente adatta per l'impiego negli impianti e nelle applicazioni tecniche, come del resto anche nelle soglie di allarme.

     

    Funzione

    Lo strumento acquisisce i segnali di corrente (0/4...20 mA) e i segnali di tensione (0/2...10 V) e si attiva in caso di superamento delle
    soglie preimpostate o di malfunzionamento. Il bargraph visualizza, in percentuale, il valore del segnale collegato. In opzione, è disponibile una codifica a due cifre per limitare l'accesso al valore di soglia.

     

    Esempio di applicazione

  • Dati tecnici

    Ingresso
     Ingresso  Corrente: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA, max. 150 mA, Ri: 5 Ω
    tensione: 0/2...10 V, 10...0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ
    frequenza di acquisizione: 4/s
     Accuratezza  0,5 % F.S.
     Influenza temperat. 0,02 %/K temperatura ambiente 
    Uscita
     Uscita (opzione)  24 V ±20 %, 30 mA
     Uscita (Relè)  2, binario, si attiva quando viene raggiunto l'allarme del valore di soglia, 1 contatto di commutazione privo di potenziale per relè, carico di contatti ≤250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Costruzione meccanica
    Dimensioni   H: 110 mm, W: 45 mm, D: 112 m
     Peso  circa 150 g
     Materiale custodia  Plastica PC/ABS, UL 94V0
    Collegamenti elettrici Morsetti ad innesto a vite, sezione di 1,5 mm2
    Interfaccia utente
     LED Funzionamento, 1 × verde (2,0 mm)
    Malfunzionamento, 1 × rosso (2,0 mm)
    Setpoint di allarme, 2 × giallo (2,0 mm)
     Display LC Display numerico 4 × 7 segmenti (6 mm);
    Setpoint di allarme 2 × canale, 4 × 1
    segmento; bargraph 10 × 1segmenti
     Campo Display 2 × 0...99 % 
    Funzione 3 tasti operativi a pressione
    Alimentazione
     Tensione 196...250 V AC, 50/60 Hz
    98...126 V AC, 50/60 Hz
    20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
     Consumo  Max. 9 VA

    Dimensioni (in mm)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) Alimentazione

    b) Relè (circuito interno)

    c) Relè 1

    d) Relè 2

    e) Kontaktlage bei Grenzwertereignis oder Netz-Aus

    f) Ingresso corrente

    g) Ingresso corrente con alimentazione del circuito (opzione)

    h) Ingresso tensione

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RTA421