Termometro compatto con attacco filettato

Termometro compatto con attacco filettato

Easytemp TSM187

da CHF183.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Elevata accuratezza del sensore e trasmettitore
    • Inserto estraibile isolato in ossido minerale
    • Elettroniche sostituibili

    Informazioni in breve

    Lunghezza di immersine (diametro) 120/160/250/400 mm (Ø 9 mm)
    Campo di temperatura –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Pressione 50 bar a +20 °C
    1 bar a +400 °C
    Tolleranza <0.08 %, Pt100 Class A
    Tempo di risposta ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Campo di misuraLunghezza d'inserzione L1 a 34 a 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm223.-201.-183.- TSM187-ADD
    160mm223.-201.-183.- TSM187-BDD
    250mm227.-205.-187.- TSM187-CDD
    400mm232.-209.-190.- TSM187-DDD
    TMT187; 4-20mA 0..100oC120mm223.-201.-183.- TSM187-AFE
    160mm223.-201.-183.- TSM187-BFE
    250mm227.-205.-187.- TSM187-CFE
    400mm232.-209.-190.- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm223.-201.-183.- TSM187-AFH
    160mm223.-201.-183.- TSM187-BFH
    250mm227.-205.-187.- TSM187-CFH
    400mm232.-209.-190.- TSM187-DFH

    I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di temperatura non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il termometro compatto Easytemp TSM187 copre una vasta gamma di esIgenza di mercato. Applicazione tipiche nell'industria chimica e farmaceutica, alimentare, cartiere e acque reflue. È normalmente utilizzato in serbatoi e tubi.

    Funzione

    Il termometro TSM187 è composto da un pozzetto con attacco al processo G½" con inserto estraibile isolato in MgO. La testa di
    collegamento (DIN 43729 form B) contiene il trasmettitore elettronico con segnale di uscita 4...20 mA linearizzato in temperatura.

    Istruzioni di montaggio

    Installazione su tubo


    a) A gomito, contro flusso
    b) In piccole tubazioni, obliquo contro flusso
    c) perpendicolare al flusso

  • Dati tecnici

    Sensore
    Elemento sensibile Resistenza in Platino, 1 × Pt100 (100 Ω a 0 °C)
    Campo di misura –30...170 °C , 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolleranza Classe A IEC 751: –50...+250 °C
    Cablaggio connessione a 4 fili, cavo con isolamento minerale (MgO)
    Resistenza di
    isolamento
    ≥100 MΩ, tensione di prova 250 V a temperatura ambiente
    Diametro guaina 6 mm
    Tempo di risposta T50/18 s; T90/55 s; in accordo a IEC 751
    Condizioni operative 50 bar a +20 °C, 1 bar a +400 °C
    Protezione tubo
    Forma DIN 43772 forma 2G
    Diametro 9 mm
    Materiale SS 316Ti/1,4571
    Connessione al processo
    Forma DIN 43772 Form 2G
    Filettatura G½" 1.4571/SS 316TI
    Testa terminale
    Tipo DIN 43729 form B
    Classe di protezione IP 66/68
    Connessione elettrica M20 × 1,5
    Materiale in alluminio verniciato
    Uscita (Trasmettitore, sostituibile)
    Segnale uscita 4 a 20 mA linearizzato in temperatura, resistenza lineare
    Carico massimo (Vpower supply - 8 V) / 0,022 A
    Ingresso corrente
    richiesta
    ≤3,5 mA
    Limite corrente ≤23 mA
    Ritardo di
    commutazione
    4 s (durante l'accensione Ia = 3,8 mA)
    Tempo di risposta 1 s
    Segnale di allarme (Trasmettitore, sostituibile)
    Valore inferiore al
    valore minimo del
    campo
    Lineare sino a 3,8 mA
    Valore superiore al
    valore massimo del
    campo
    Lineare sino a 20,5 mA
    Rottura sensore/
    sensore corto circuito
    ≥21,0 mA
    Connessione elettrica (Trasmettitore, sostituibile)
    Alimentazione Ub = da 8 a 35 V, polarità protetta
    Isolamento galvanico Û = 3,75 kV
    Ondulazione
    consentita
    Uss ≤5 V at Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Condizioni di
    riferimento
    Calibrazione temp. +23 °C ±5 K
    Accuratezza (Trasmettitore, sostituibile)
    Influenza di
    alimentazione
    ≤ ±0,01 %/V deviazione da 24 V
    Influenza carico ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Deriva temperatura Td = ±(15 ppm/K × campo di misura
    max. + 50 ppm/K × campo di misura
    preimpostato) x Δθ
    Pt100 0,2 K oppure 0,08 %
    Condizioni di funzionamento (Trasmettitore, sostituibile)
    Temperatura ambiente –40...+85 °C
    Classe climatica come per IEC 60 654-1, Classe C
    Protezione alle
    vibrazioni
    4 g / 2 to 150 Hz in accordo a IEC 60 068-2-6
    EMC Resistenza agli urti e alle interferenze secondo IEC 61326 e NAMUR NE 21

    Dimensioni (in mm)

    L = lunghezza di immersione

    Installazione in accordo alle istruzioni operative

    Connessione elettrica

    Alimentazione e uscita corrente

  • Altri documenti per TSM187