Misuratore di portata elettromagnetico per liquidi conducibili
Picomag
Besoin d'aide
+41 61 715 75 75
-
- Misura simultanea di portata, temperatura e conducibilità
-
Integrazione flessibile in tutti i sistemi con bus di campo tramite IO-Link
-
Messa in servizio e funzionamento tramite Bluetooth® e la app SmartBlue
- La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
Sintesi delle specifiche
Conducibilità minima ≥10 μS/cm Temperatura del fluido Da –10 a +70 °C (da +14 a +158 °F), temporaneo a +85 °C (+185 °F) Materiali a contatto con il fluido Acciaio inox (1.4404), PEEK, FKM Pressione di processo 16 bar (232 psi) max Picomag
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Diametro Uscita; ingresso Materiali: Sensore; custodia 1 a 3 4 a 10 11+ DN15 - 25 lpm/7 gpm IO-Link/4-20mA/impulso/uscita switch/ 2-10V; ingresso di stato, configurabile PEEK, acciaio inox; acciaio inox 598.- 538.- 490.- DMA15-AAAAA1 DN20 - 50 lpm/13 gpm 687.- 618.- 563.- DMA20-AAAAA1 DN25 - 100 lpm/26 gpm 801.- 721.- 657.- DMA25-AAAAA1 DN50 - 750 lpm/198 gpm 1'018.- 916.- 835.- DMA50-AAAAA1 Picomag DMA15 accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Set adattatore Picomag G1/2"/G3/8" est. Per: Filetto esterno adattatore DN08 (3/8") per Picomag DN15 (1/2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355698 Set adattatore Picomag G1/2"/R3/8" est. Per: Adattatore R filetto esterno DN08 (3/8") per Picomag DN15 (1/2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355699 Set adattatore Picomag G1/2"/NPT3/8"est. Per: Adattatore filetto esterno NPT DN08 (3/8") per Picomag DN15 (1/2 "). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355700 Set adattatore Picomag G1/2"/G1/2" int. Per: Filetto interno adattatore DN15 (1/2 ") per Picomag DN15 (1/2 "). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355701 Set adattatore Picomag G1/2"/R1/2" est. Per: Adattatore R filettatura esterna DN15 (1/2") per Picomag DN15 (1/2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355702 Set adattatore Picomag G1/2"/NPT1/2"est. Per: Adattatore filetto esterno NPT DN15 (1/2") per Picomag DN15 (1/2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355703 Set adattat. Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Per: Adattatore triclamp DN15 (1/2") per Picomag DN15 (1/2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 44.71 71355704 Set guarniz. Picomag DMA15 Cent.3820 Tenuta degli attacchi al processo. Composto da: 2x guarnizione (1/2"). 2.96 71354741 Picomag DMA20 accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Set adattatore Picomag G3/4"/R3/4" AG Per: Adattatore R filettatura esterna DN20 (3/4") per Picomag DN20 (3/4"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 51.58 71355705 Set adattat. Picomag G3/4"/NPT3/4" est. Per: Adattatore filetto esterno NPT DN20 (3/4") per Picomag DN20 (3/4"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 51.58 71355706 Set adattatore Picomag G3/4"/G3/4" int. Per: Filetto interno adattatore DN20 (3/4") per Picomag DN20 (3/4"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 51.58 71355707 Set adattat. Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Per: Triclamp adattatore DN20 (3/4") per Picomag DN20 (3/4"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 51.58 71355708 Set guarniz. Picomag DMA20 Cent.3820 Tenuta degli attacchi al processo. Composto da: 2x guarnizione (3/4") 2.96 71354742 Picomag DMA25 accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Set adattatore Picomag G1"/R1" est. Per: Adattatore R filettatura esterna DN25 (1") per Picomag DN25 (1"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 58.47 71355709 Set adattatore Picomag G1"/NPT1" est. Per: Adattatore filetto esterno NPT DN25 (1") per Picomag DN25 (1"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 58.47 71355710 Set adattatore Picomag G1"/G1" int. Per: Filetto interno adattatore DN25 (1") per Picomag DN25 (1"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 58.47 71355711 Set adattatore Picomag G1"/1" TriClamp Per: Adattatore triclamp DN25 (1") per Picomag DN25 (1"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 79.10 71355712 Set guarniz. Picomag DMA25 Cent.3820 Tenuta degli attacchi al processo. Composto da: 2x guarnizione (1") 2.96 71354745 Picomag DMA50 accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Set adattatore Picomag G2"/R1 1/2" est. Per: Adattatore R filetto esterno DN40 (1 1/2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355713 Set adattatore Picomag G2"/R2" est. Per: Adattatore R filetto esterno DN50 (2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355714 Set adattat. Picomag G2"/NPT1 1/2" est. Per: Adattatore R filetto esterno DN50 (2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355715 Set adattatore Picomag G2"/NPT2" est. Per: Adattatore filetto esterno NPT DN50 (2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355716 Set adattatore Picomag G2"/G1 1/2" est. Per: Filetto esterno adattatore DN40 (1 1/2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355717 Set adattatore Picomag G2"/G2" int. Per: Filetto interno adattatore DN50 (2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355718 Set adattatore Picomag G2"/2" TriClamp Per: Adattatore triclamp DN50 (2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355719 Set adattatore Picomag G2"/2" Victaulic Per: Adattatore victaulic DN50 (2") per Picomag DN50 (2"). Composto da: 2x adattatore + 2x guarnizione. 147.87 71355720 Set guarniz. Picomag DMA50 Cent.3820 Per sigillare gli attacchi al processo. Composto da: 2x guarnizione (2") 6.43 71354746 Picomag DMAxx accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Set cavo 2m/6.5ft, dritto, 4x0.34, M12 Per: Alimentazione e comunicazione. Composto da: Cavo in PUR con connettore M12 diritto. 11.82 71349260 Set cavo 5m/16.4ft, dritto, 4x0.34, M12 Per: Alimentazione e comunicazione. Composto da: Cavo in PUR con connettore M12 diritto. 11.82 71349261 Set cavo 10m/32.8ft, dritto, 4x0.34, M12 Per: Alimentazione e comunicazione. Composto da: Cavo in PUR con connettore M12 diritto. 17.88 71349262 Set cavo 2m/6.5ft, 90deg, 4x0.34, M12 Per: Alimentazione e comunicazione. Composto da: Cavo in PUR con connettore M12 a 90°. 11.82 71349263 Set cavo 5m/16.4ft, 90deg, 4x0.34, M12 Per: Alimentazione e comunicazione. Composto da: Cavo in PUR con connettore M12 a 90°. 11.82 71349264 Set cavo 10m/32.8ft, 90deg, 4x0.34, M12 Per: Alimentazione e comunicazione. Composto da: Cavo in PUR con connettore M12 a 90°. 17.88 71349265 Set terminale di messa a terra Per: Picomag DN15-DN50 per messa a terra aggiuntiva del dispositivo, ad es.: Picomag montato su tubi di plastica. 16.52 71345225 I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamentoQuesto misuratore di portata non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?
-
Applicazione
Picomag è un misuratore di portata elettromagnetico per la misura bidirezionale dei liquidi conducibili. Viene utilizzato per le misure di portata in applicazioni idriche o di acqua di servizio. Grazie alla facilità di installazione e uso, al suo robusto design e al prezzo economico, può essere utilizzato in quelle applicazioni in cui, prima, era possibile usare solo principi di misura limitati.
Funzionamento
Seguendo la legge dell'induzione magnetica di Faraday, in un conduttore che si muove in un campo magnetico viene indotta una tensione. Nel principio di misura elettromagnetico, il conduttore che si muove è il liquido che defluisce. Misurando la tensione indotta, è possibile misurare la velocità di deflusso del fluido. La portata volumetrica viene calcolata mediante l'area trasversale del tubo.
Esempio di applicazione
Picomag viene utilizzato per la misura del flusso in entrata e in uscita in diverse applicazioni:
- Monitoraggio dei circuiti di raffreddamento
- Monitoraggio dell'acqua di lavaggio e risciacquo
- Circuiti secondari dell'acqua potabile
- Contabilizzazione secondaria nelle reti idriche di servizio
-
Dati tecnici
IngressoValori misurati Portata volumetrica, temperatura, totalizzatore, conducibilità Campo di misura – DN 15 (½"): 0,05...25 l/min (0,013...6.6 gal/min)
– DN 20 (¾"): 0,1...50 l/min (0,026...13,2 gal/min)
– DN 25 (1"): 0,2...100 l/min (0,052...26,4 gal/min)
– DN 50 (2"): 1,5...750 l/min (0,4...198,1 gal/min)UscitaUscita in corrente 4...20 mA (500 Ω, il carico non può essere superiore) Uscita in tensione 2...10 V (500 Ω, la resistenza di carico non può essere inferiore) Uscita di commutazione PNP o NPN, 250 mA max
– Segnale su allarme
– Valore limite
– Valore di scalaUscita impulsi PNP, 250 mA max Ingresso digitale 5...30 VCC
– Reset totalizzatore
– Soppressione valoreIO-Link Versione: 1.1
Velocità: COM2 (38,4 kBaud)Segnale su allarme – Segnale di stato (secondo raccomandazione NAMUR NE 107)
– Display alfanumerico con intervento correttivoAlimentazioneCampo tensione di alimentazione 18...30 VCC (SELV, PELV, Classe 2) Consumo di energia Max. 3 W [senza uscite IO1 e IO2, 120 mA (+ 2 × 250 mA con I / O)] Misura della portata volumetricaErrore di misura massimo ±0.8 % v.i. ±0.2 % v.f.s.
Ripetibilità ±0,2 % v.i. Tempo di risposta Il tempo di risposta dipende dalla configurazione (smorzamento) Misura della temperatura del fluidoErrore di misura massimo ±2,5 °C Ripetibilità ±0,5 °C Misura di conducibilitàMisura di conducibilità con compensazione della temperatura Ripetibilità ±5 % o.r. ±5 μS/cm Tratti rettilinei in entrata e in uscitaTratto in entrata ≥0 × DN Tratto in uscita ≥0 × DN AmbienteCampo di temperatura ambiente –10...+60 °C (+14...+140 °F) Temperatura di immagazzinamento –25...+85 °C (–13...+185 °F) Grado di protezione IP65/67 Resistenza agli urti 20 g (11 ms) secondo IEC/EN60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni Accelerazione fino a 5 g (10...2000 Hz) secondo IEC/EN60068-2-6 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Secondo IEC/EN61326 e/o IEC/EN55011 (Classe A) ProcessoCampo di temperatura del fluido Da –10 a +70 °C (da +14 a +158 °F), temporaneo a +85 °C (+185 °F) Proprietà del fluido Liquido, conducibilità > 10 μS/cm Pressione 16 barrel max MaterialiTubo di misura PEEK Elettrodi, sensore di temperatura 1.4435/316L Connessione al processo 1.4404/316L Custodia 1.4404/316L Guarnizione FKM Finestra di visualizzazione Policarbonato OperabilitàConcetto operativo Tecnologia wireless Bluetooth®
Il dispositivo ha un'interfaccia basata sulla tecnologia wireless Bluetooth® e può essere utilizzato e configurato tramite la app SmartBlue.
– La portata alle condizioni di riferimento è di 10 m (33 ft)
– L'uso scorretto da parte di persone non autorizzate è impedito da comunicazioni e password crittografate
– L'interfaccia basata sulla tecnologia wireless Bluetooth® può essere disattivataApprovazioniApprovazioni per acqua potabile (in preparazione) Omologazione UL (CULUS) Dimensioni
Dimensioni in unità ingegneristiche SIDN [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] 15, 20, 25 110 73 40.5 69.5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1" 56 56 50 200 113 80 120 M12 × 1 58 2" 86 86 Dimensioni in unità ingegneristiche USDN [in] A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in] ½, ¾, 1 4.33 2.87 1.59 2.74 M12 × 1 1.69 ½", ¾", 1" 2.20 2.20 2 7.87 4.45 3.15 4.72 M12 × 1 582.28 2" 3.39 3.39 Collegamento elettrico
Assegnazione dei pin e connettore del dispositivo A Presa B Connettore Pin Assegnazione Descrizione 1 L+ Tensione di alimentazione + (18 ... 30 VCC/max 3 W) 2 Uscita 2 Uscita 2, configurabile indipendentemente dall'uscita 1 3 L– Tensione di alimentazione – 4 Uscita 1 Uscita 1, configurabile indipendentemente dall'uscita 2 A Presa B Connettore L+ Tensione di alimentazione + L– Tensione di alimentazione – Versione con uscita di commutazione/impulsi1) pnp 2) npn Versione con uscita in corrente, attiva, 4 ... 20 mA3) Il carico massimo non può superare 500 Ω. Un carico superiore distorce il segnale di uscita. Versione con uscita in tensione, attiva, 2 ... 10 V4) Il carico deve essere di almeno 500 Ω. L'uscita è resistente al sovraccarico. Versione con ingresso di stato5) – Soglia di attivazione: 15 V
– Soglia di disattivazione: 5 V
– Resistenza interna: 7,5 kΩ -
Dati tecnici in breve
Altri documenti per PICOMAG -
IO-Link
Oltre ai suoi vantaggi generali, riassunti di seguito, la comunicazione punto-punto IO-Link utilizzata con il nostro interruttore di misuratore di portata elettromagnetico Picomag consente:
- Facile messa in servizio
- Valori misurati, contatori e messaggi di stato
- Integrazione digitale nei sistemi fieldbus
Benefici generali di IO-Link
Valori digitali misurati:
- Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
- Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale
Più dati- Possibilità di gestire più valori
- Informazioni dettagliate sui guasti
- Ulteriori informazioni sul processo
Memorizzazione dei parametri
- Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
- La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
- Manutenzione del sensore remoto
-
Elevata funzionalità e design compatto
La Ehrmann AG si fida del misuratore di portata Picomag di Endress+Hauser
Gli spazi ristretti non sono rari nell'industria alimentare. Ciò significa che i produttori necessitano non solo di strumenti di misura che eseguano il compito richiesto in linea con l'applicazione, ma che abbiano anche un design compatto, il tutto senza dover sacrificare la funzionalità. Il misuratore di portata Picomag di Endress+Hauser risponde a questa sfida. Per questo motivo ha ricevuto il Red Dot Award 2018.
Vantaggi per il cliente
- Configurazione rapida e wireless degli strumenti via Bluetooth®, anche in luoghi di difficile accesso
- Navigazione rapida e semplice dello strumento e delle funzioni diagnostiche tramite l'app SmartBlue
- Ampio display di facile utilizzo
"Il misuratore di portata Picomag di Endress+Hauser ha soddisfatto completamente le nostre aspettative in termini di funzionalità, prestazioni e design ingegneristico".
Daniel Frommel
Head of Engineering Projects, Ehrmann AG, Oberschönegg, Germany (Allgäu region)