Compatti, semplici e igienici - Strumenti per l'industria alimentare e delle bevande

La nostra offerta

I sensori, gli interruttori e gli strumenti E-direct soddisfano le normative igieniche mondiali per i prodotti alimentari in termini di sicurezza e qualità. Ci concentriamo su semplicità e qualità: la semplicità è parte di ogni singolo momento del processo - a partire dalla selezione del prodotto, l'ordine, fino all'installazione e al funzionamento; la qualità è fondamentale per tutti i nostri prodotti.

Interruttore di livello per liquidi nel settore alimentare da CHF184.- Liquiphant FTL33 >>>
Livellostato igienico per liquidi
Liquipoint FTW23 - Controllo di livello per prodotti liquidi da CHF130.- Liquipoint FTW23 >>>
Livellostato capacitivo per liquidi
Liquiphant 31 - Liquid level switch da CHF261.- Liquipoint FTW33 >>>
Interruttore di livello igienico
Hygienic pressure sensor da CHF256.- Cerabar PMP23 >>>
Trasduttore di pressione igienico - Sostituisce PMP135
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures da CHF280.- Ceraphant PTP33B >>>
Interruttore di pressione igienico
Termometro compatto con connettore M12, per applicazioni igieniche, Pt 100 oppure 4...20 mA da CHF83.- Easytemp TMR35 >>>
Termometro RTD igienico
Termoresistenza igienica, asettica e modulare, Pt100 o 4...20 mA da CHF102.- iTHERM TM401 >>>
RTD Termometro igienico

E c'è molto di più...

I sensori igienici proposti qui sopra sono solo una selezione della nostra offerta di prodotti. Ci sono molti più interruttori, sensori e strumenti disponibili per le varie applicazioni nel settore alimentare e delle bevande.

Sono inoltre disponibili anche Flowphant DTT35 e l'interruttore di temperatura Thermophant TTR35 progettato per applicazioni igieniche. Per tutte le applicazioni con solidi è possibile utilizzare i nostri robusti interruttori Soliphant FTM20/21 o Minicap FTC260/262.

Per monitorare, registrare e far comunicare tutti i vostri valori misurati con una sola unità - il data manager Ecograph T RSG35 è lo strumento ideale.

Il trasmettitore universale di processo con unità di controllo RMA42 è adatto a molte applicazioni, come monitoraggio o trasmissione di segnali e applicazioni con pressione differenziale.