Interruttore di livello per solidi granulari

Livellostato a pala rotante per solidi granulari

Soliswitch FTE20

da CHF180.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Semplicità di installazionestallation
    • Monitoraggio ottico automatico del funzionamento(opzionalel)
    • Facilità di regolazione in base alla densità dei solidi

    Informazioni in breve

    Prodotti solidi misurati Densità dei solidi ≥80 g/l
    Pressione di processo (abs.) 0,5 a 2,5 bar
    Temperatura del materiale –20…+80 °C

    Soliswitch FTE20

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    CertificatiVersione, lunghezzaAttacco al processo; materialeAlimentazione1 a 34 a 1011+
    Area sicuraAsta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; PBT230VAC220.-198.-180.- FTE20-AA13xx41
    24VAC238.-214.-195.- FTE20-AA13xx21
    20-28VDC291.-262.-239.- FTE20-AA13xx11
    Fune, 2000mm, accorciabileFiletto G1-1/2; PBT230VAC315.-283.-258.- FTE20-AA13AF41
    24VAC333.-299.-273.- FTE20-AA13AF21
    20-28VDC386.-347.-317.- FTE20-AA13AF11
    Asta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; 303230VAC267.-240.-219.- FTE20-AA16xx41
    24VAC285.-257.-234.- FTE20-AA16xx21
    20-28VDC338.-305.-278.- FTE20-AA16xx11
    Fune, 2000mm, accorciabileFiletto G1-1/2; 303230VAC362.-326.-297.- FTE20-AA16AF41
    24VAC380.-342.-312.- FTE20-AA16AF21
    20-28VDC433.-390.-355.- FTE20-AA16AF11
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbAsta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; PBT230VAC315.-283.-258.- FTE20-BI13xx41
    24VAC333.-299.-273.- FTE20-BI13xx21
    20-28VDC386.-347.-317.- FTE20-BI13xx11
    Fune, 2000mm, accorciabileFiletto G1-1/2; PBT230VAC410.-369.-336.- FTE20-BI13AF41
    24VAC428.-385.-351.- FTE20-BI13AF21
    20-28VDC481.-433.-394.- FTE20-BI13AF11
    Asta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; 303230VAC362.-326.-297.- FTE20-BI16xx41
    24VAC380.-342.-312.- FTE20-BI16xx21
    20-28VDC433.-390.-355.- FTE20-BI16xx11
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    CertificatiVersione, lunghezzaAttacco al processo; materialeAlimentazione1 a 34 a 1011+
    Area sicuraAsta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; PBT230VAC
    Monitoraggio rotazione
    362.-326.-297.- FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    380.-342.-312.- FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    433.-390.-355.- FTE20-AA13xx11+CA
    Fune, 2000mm, accorciabileFiletto G1-1/2; PBT230VAC
    Monitoraggio rotazione
    457.-412.-375.- FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    475.-428.-390.- FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    528.-476.-433.- FTE20-AA13AF11+CA
    Asta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; 303230VAC
    Monitoraggio rotazione
    410.-369.-336.- FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    428.-385.-351.- FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    481.-433.-394.- FTE20-AA16xx11+CA
    Fune, 2000mm, accorciabileFiletto G1-1/2; 303230VAC
    Monitoraggio rotazione
    505.-454.-414.- FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    523.-470.-428.- FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    576.-518.-472.- FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbAsta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; PBT230VAC
    Monitoraggio rotazione
    457.-412.-375.- FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    475.-428.-390.- FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    528.-476.-433.- FTE20-BI13xx11+CA
    Fune, 2000mm, accorciabileFiletto G1-1/2; PBT230VAC
    Monitoraggio rotazione
    552.-497.-453.- FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    570.-513.-467.- FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    624.-561.-511.- FTE20-BI13AF11+CA
    Asta, 75mm / Asta, 100mm / Asta, 120mm / Asta, 200mm / Asta, 300mmFiletto G1-1/2; 303230VAC
    Monitoraggio rotazione
    505.-454.-414.- FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    Monitoraggio rotazione
    523.-470.-428.- FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    Monitoraggio rotazione
    576.-518.-472.- FTE20-BI16xx11+CA

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazioni

    Soliswitch FTE20 è un interruttore di livello per solidi granulari. La costruzione meccanica robusta e compatta lo rende estremamente adatto per le applicazioni nel settore alimentare e delle materie prime come allarme di pieno, vuoto e di richiesta. Applicazioni tipiche sono il controllo
    di livello in cereali, zucchero, cacao, mangimi, detersivi, gesso, scagliola, cemento, granulati e trucioli di legno.

    Funzionamento

    Un motore sincronizzato attiva l'asta e la paletta mediante un meccanismo di riduzione. Se la paletta è frenata o bloccata dai solidi, il motore incernierato nella custodia si sposta dalla posizione di riposo a quella di commutazione. Questo spostamento attiva due contatti di commutazione. Il primo serve per l'indicazione di livello esterna; il secondo per disattivare il motore interno. Quando il livello dei solidi scende e libera la paletta, il motore ritorna alla posizione di riposo. I due contatti commutano alla posizione di riposo e la paletta inizia di nuovo a ruotare. I carichi intermittenti sulla paletta, contrari o nella medesima direzione della rotazione, sono compensati da una frizione di arresto.

    Esempio applicativo

    a) Applicazione: soglia livello massimo

    b) Applicazione: soglia di livello minimo

  • Dati tecnici

    Uscita
    Segnale in uscita Binario
    Tempo di risposta da fermo della pala fino a uscita di commutazione: 20 °, corrispondente a 3,5 s
    Capacità di commutazione del relè

    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;

    L 1054: 125...250 V AC, 5 A;

    30 V DC, 8 A;

    Min. carico di commutazione 300 mW (5 V/5 mA)

    Funzione Rilevamento di livello max o min.
    Monitoraggio automatico della rotazione (opzionale) Rilevamento di guasto o grippaggio dell'albero di rotazione
    Alimentazione
    Alimentazione 20 a 28 V DC
    24 V AC; 115 V AC; 230 V AC
    Consumo corrente Max. 3.5 VA
    Ingresso cavi 2 × ingresso cavo, M20×1.5 (in opzione 1 × ingresso cavo M20×1.5 e luce di segnalazione)
    Condizioni operative
    Carico laterale
    sull'asta
    Max. 60 N
    Carico di trazione
    sulla fune
    Max. 1500 N
    Pressione operativa
    (ass.)
    0,5...2,5 bar
    Temperatura
    ambiente
    –20...+60 °C
    Grado di protezione IP 66
    Resistenza all'impatto EN 60068-2-27: 30g
    Resistenza alle vibrazioni EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz
    Temperatura dei
    solidi misura
    –20...+80 °C
    Densità solidi ≥80 g/l
    Granulometria ≤50 mm
    Costruzione meccanica
    Materiale – Custodia: policarbonato
    – Protezione anti-perdita del coperchio: poliammide
    – Guarnizione del coperchio: Silicone
    – Shaft / Estensione corda / Paddle: acciaio inox
    – Guarnizione di processo: Con guarnizioni in fibre elastomere (nonasbestos) Versione con attacco NPT non ha guarnizione inclusa, deve essere procurata dal cliente
    – Connessioni al processo: acciaio inox o PBT
    Guarnizione dell'asta NBR
    Rotazione dell'asta 1 min–1
    Connessione al
    processo
    NPT1¼"; NPT1½"; G1½"
    Connessione elettrica Morsetti a molla a innesto, anima piena
    2,5 mm2, treccia con capocorda 1,5 mm2

    Dimensioni (in mm)

     

     

    A: Connessione al processo 1¼", NPT 1½", G 1½"
    B: Luce di segnalazione (opzionale)
    L: Lunghezza dell'asta 75...300 mm


    Installazione in base alle istruzioni sul manuale operativo.

     

    a) Versione con fune di estensione

    b) Versione 

     

     

    Connessione elettrica

    a) Conduttore di terra
    N (AC), L– (DC): Corrente
    L1 (AC), L+ (DC): Corrente
    H1, N/L–: Connessione per l'allarme di vuoto/pieno
    (opzionale)
    11: Contatto di commutazione
    12: Contatto normalmente chiuso
    13: Contatto normalmente aperto

    Installazione

    Posizioni di installazione consentite per il dispositivo:


    1: Verticale dall'alto
    2: Angolata dall'alto
    3: Laterale
    4: Laterale con tettuccio di
    protezione contro la caduta di
    solidi
    5: Dal basso

     

    Posizioni di installazione non consentite per il dispositivo:


    6: Nel flusso dei solidi
    7: Con manicotto di installazione
    troppo lungo

     

    (Dimensioni in mm)

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per FTE20