Interruttore di livello per solidi, basati sul principio a vibrazione

Interruttore di livello per solidi, basato sul principio a vibrazione

Soliphant T FTM20 / FTM21

da CHF331.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Calibrazione non necessaria

    • Insensibile ai depositi di materiale

    • Materiale del sensore 316L

     

    Informazioni in breve

    Prodotto Granuli e polveri non fluidificate
    Lunghezza sonda Versione compatta: 225 mm;
    con estensione: 500, 1000 oppure 1500 mm
    Densità del prodotto ≥200 g/l
    Pressione del processo –1...+25 bar
    Temperatura del prodotto –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : Versione asta corta

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneInserto elettronico; uscitaCustodia; ingresso cavi1 a 34 a 1011+
    area sicuraFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20376.-350.-331.- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20406.-378.-357.- FTM20-Ax25A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20402.-373.-353.- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20432.-401.-380.- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20514.-478.-452.- FTM20-4x25A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20539.-502.-475.- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 con L=500mm

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneInserto elettronico; uscitaCustodia; ingresso cavi1 a 34 a 1011+
    area sicuraFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20473.-440.-417.- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20504.-468.-443.- FTM21-Ax225A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20499.-464.-439.- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20529.-492.-466.- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20611.-568.-538.- FTM21-4x225A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20637.-592.-560.- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 con L=1000mm

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneInserto elettronico; uscitaCustodia; ingresso cavi1 a 34 a 1011+
    area sicuraFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20583.-542.-513.- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20613.-570.-539.- FTM21-Ax325A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20609.-566.-536.- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20639.-594.-562.- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20721.-670.-634.- FTM21-4x325A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20746.-694.-657.- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 con L=1500mm

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneInserto elettronico; uscitaCustodia; ingresso cavi1 a 34 a 1011+
    area sicuraFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20693.-645.-610.- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20724.-673.-637.- FTM21-Ax425A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Poliestere IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20719.-669.-633.- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20749.-697.-659.- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fili PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20831.-773.-732.- FTM21-4x425A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; pressacavo M20857.-797.-754.- FTM21-4x445A

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Manicotto scorrim. R1-1/2 SS,FTM21,press Manicotto a scorrimento con attacco R1- 1/2 in SS per Soliphant T FTM21 Punto di commutazione regolabile Materiale: 316L per contenitori pressurizzati max 25 bar273.85 52023312
    Manicotto di scorrimento R1-1/2 SS,FTM21 Manicotto a scorrimento con attacco R1- 1/2 in SS per Soliphant T FTM21 Punto di commutazione regolabile Materiale: 316L per serbatoi non pressurizzati136.95 52023313

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo interruttore di livello Soliphant non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il Soliphant T è un robusto interruttore di livello per silos con solidi a grana fine o grana grossa. Le diverse strutture consentono allo strumento di coprire una vasta gamma di applicazioni. Soliphant T è disponibile in 4 lunghezze e, nelle versioni con estensione, la lunghezza della sonda può essere regolata facilmente mediante un manicotto scorrevole (vedere "Accessori").

    Funzione

    Un azionatore piezoelettrico eccita l'asta vibrante del Soliphant FTM20/FTM21 sulla sua frequenza di risonanza. Se il solido sfuso copre l'asta vibrante, l'ampiezza della vibrazione cambia (la vibrazione è smorzata). L'elettronica del Soliphant confronta l'ampiezza corrente con un valore target e indica se l'asta vibrante è libera o coperta dal prodotto. La connessione al processo è disaccoppiata dai movimenti di vibrazione dell'asta e rimane quindi insensibile a vibrazioni e disturbi.

     

     

    Esempio di applicazione

    Il sistema di misura completo consiste in:

    • Soliphant T FTM20 oppure FTM21 con inserto elettronico FEM22 oppure FEM24
    • Un sistema di controllo, unità di commutazione, (es. PCS, PLC, etc.)

     

    a) Zone 20

    b) Zone 22

  • Dati tecnici

    Accuratezza
    Frequenza di misura 700...800 Hz
    Uscita
    Modalità fail-safe Min./max.
    Segnale Drop-out Uscita bloccata
    Ritardo di commut. 0,5 s quando il sensore è coperto, 1,0 s quando il sensore è scoperto
    Condizioni ambientali
    Temperatura ambiente –40...+70 °C
    Temperatura di immag. –40...+85 °C
    Classe climatica DIN IEC 68 parte 2-38
    Grado di protezione IP66/IP67, NEMA4X
    Resistenza alle vibraz. DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; shock 30 g; vibrazione 0,01 g2/Hz
    EMC Immissioni interferenze EN 61326, Attrezzatura elettrica Classe B; Immunità alle interferenze EN 61326
    Processo
    Densità ≥200 g/l, non fluidificata
    Pressione di processo –1...+25 bar
    Temperat. di processo –40...+150 °C
    Materiale
    Sensore 316L
    Conness. al processo R1; 1½ (316L)
    Custodia F16 (plastica); F18 (alluminio)
    Connessione elettrica
    Specifica del cavo Standard commerciale a 2, 3 0 4 fili (25 Ω))
    Passacavo M20×1,5
    Approvazioni
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Dimensioni (in mm)

    FTM20 – versione compatta (custodia in poliestere)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    FTM21 con tubo di estensione (custodia in alluminio)

    L = 500/1000/1500

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Inserto elettronico FEM22 (DC PNP)
    Alimentazione 10...45 V DC
    Consumo corrente max. 18 mA
    Carico collegabile  – Segnale positivo all'elettronica in uscita (PNP)
    – max. 350 mA, (protezione corto circuito)
    – voltaggio residuo <3 V
    Segnale di allarme Segnale di uscita in caso di caduta di tensione o di guasto del dispositivo: < 100 µA
    Preferibilmente con dispositivi di controllo a logica programmabile PLC, moduli DI secondo EN 61131-2.

    a) es. Relè PLC

    Inserto elettronico FEM24 (con relè di uscita AC/DC)
    Alimentazione

    19...253 V AC 50/60 Hz

    19...55 V DC

    Consumo corrente Circa 1,3 VA
    Carico collegabile

    2 contatti privi di tensione.

    I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;

    P~ max. 1500 VA, cos φ = 1

    P~ max. 750 VA, cos φ >0,7

    I– max. 6 A to 30 V

    I– max. 0,2 A to 125 V

    Segnale di allarme

    Segnale di uscita in caso di mancanza di alimentazione: relè diseccitato

    Entrambi i contatti del relè si commutano simultaneamente

    Fare attenzione ai diversi campi di tensione continua e alternata

    * Quando collegati l'uscita relè lavora come una logica NPN.

    a) PE (terra)

    Accessori

    Manicotto di scorrimento: R 1½" applicazioni in pressione

    Tenuta adatta a più variazioni del punto di intervento

    Manicotto di scorrimento: R 1½" per pressione ambiente

    Tenuta adatta ad una sola variazione del punto di misura!

  • Altri documenti per FTM20
    Altri documenti per FTM21