Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3IOLINK

Misuratore di pressione per la misura e il monitoraggio della pressione assoluta e relativa nei processi igienici

Ceraphant PTP33B

da CHF291.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Riproducibilità e stabilità elevate

    • Campi di misura personalizzati

    • Integrazione al processo flessibile grazie alle connessioni modulari

    Informazioni in breve

    Prodotto Gas, vapori, liquidi e polvere
    Campi di misura Da 0 ... +400 mbar
    a 0 ... +40 bar
    Precisione Standard: ±0,5%;
    Platino: ±0,3%
    Fluido di riempimento secondo FDA
    Temperatura di processo –10 ... +100 °C, +135 °C per un'ora max.
    Uscita 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4...20 mA,
    1 × PNP + 4...20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Accuratezza tipica : 0.5%

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processoConnessione elettrica1 a 34 a 1011+
    PNP, 3 filiTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400354.-319.-291.- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Filetto M24, 316L, guarnizione EPDM, 3A, EHEDG / Filetto M24, 316L, guarnizione FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400363.-326.-297.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Filetto ISO228 G1 tenuta con guarnizione metallica 316L, montaggio a filo, adattatore / Filetto ISO228 G1 guarnizione O-ring 316L, montaggio a filo, adattatore, 3A, EHEDGM12 / ISO4400368.-331.-302.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400411.-370.-337.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4 filiTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.374.-336.-307.- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Filetto M24, 316L, guarnizione EPDM, 3A, EHEDG / Filetto M24, 316L, guarnizione FKM, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.382.-344.-313.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Filetto ISO228 G1 tenuta con guarnizione metallica 316L, montaggio a filo, adattatore / Filetto ISO228 G1 guarnizione O-ring 316L, montaggio a filo, adattatore, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.388.-349.-318.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.430.-387.-353.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4 filiTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.416.-374.-341.- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Filetto M24, 316L, guarnizione EPDM, 3A, EHEDG / Filetto M24, 316L, guarnizione FKM, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.424.-382.-348.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Filetto ISO228 G1 tenuta con guarnizione metallica 316L, montaggio a filo, adattatore / Filetto ISO228 G1 guarnizione O-ring 316L, montaggio a filo, adattatore, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.430.-387.-352.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.473.-425.-387.- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Accuratezza tipica : 0.3%

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processoConnessione elettrica1 a 34 a 1011+
    PNP, 3 filiTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400393.-354.-322.- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Filetto M24, 316L, guarnizione EPDM, 3A, EHEDG / Filetto M24, 316L, guarnizione FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400401.-361.-329.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Filetto ISO228 G1 tenuta con guarnizione metallica 316L, montaggio a filo, adattatore / Filetto ISO228 G1 guarnizione O-ring 316L, montaggio a filo, adattatore, 3A, EHEDGM12 / ISO4400407.-366.-333.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400449.-404.-368.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4 filiTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.412.-371.-338.- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Filetto M24, 316L, guarnizione EPDM, 3A, EHEDG / Filetto M24, 316L, guarnizione FKM, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.420.-378.-345.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Filetto ISO228 G1 tenuta con guarnizione metallica 316L, montaggio a filo, adattatore / Filetto ISO228 G1 guarnizione O-ring 316L, montaggio a filo, adattatore, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.426.-383.-349.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.469.-422.-384.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4 filiTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.454.-409.-373.- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Filetto M24, 316L, guarnizione EPDM, 3A, EHEDG / Filetto M24, 316L, guarnizione FKM, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.463.-416.-379.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Filetto ISO228 G1 tenuta con guarnizione metallica 316L, montaggio a filo, adattatore / Filetto ISO228 G1 guarnizione O-ring 316L, montaggio a filo, adattatore, 3A, EHEDGConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.468.-421.-384.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConnettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.511.-460.-419.- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Weld-in adapter G1, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo per con dummy.90.48 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Certificato di Inspezione materiale EN10204-3.1. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo con dummy.151.61 52010171
    Adattatore a saldare G1, d=60, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Guarnizione: silicone O-ring. Approvazione FDA, EHEDG, 3A. Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.47.02 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Guarnizione: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3A. EN10204-3.1 certif. ispez. materiali. Per:FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, TM401/TM411, TMR35.166.31 52011896
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.8.77 52010285
    Connettore M12 90° Auto collegamento. Uso: connettore M12.30.75 71114212

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Ceraphant è un trasduttore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa in gas, vapori, liquidi e polveri per applicazioni con requisiti igienici. Ceraphant è universale grazie all'ampia gamma di approvazioni e connessioni al processo .

    Funzione

    La pressione di processo agisce sulla membrana metallica del sensore e attraverso il fluido di riempimento trasferisce la pressione al ponte di Wheatstone (tecnologiadei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di uscita della tensione di uscita del ponte, che dipende dalla pressione. La variazione della pressione varia la tensione di uscita del ponte che viene misurata ed elaborate.

    Esempio di applicazione

    Hygienic pressure switch - Application example

    Misuratore di pressione Ceraphant PTP33B con uscita contatto 1 × PNP
    (a) con RMA42 / RIA45 (b) da E-direct

  • Dati tecnici

    Uscita
    Segnale di uscita Uscita contatto PNP + uscita 4 ... 20 mA (quadrifilare), IO-Link;
    Uscita contatto PNP (trifilare);
    Uscita contatto 2 × PNP (quadrifilare), IO-Link
    Campo del segnale
    4 ... 20 mA
    3,8 mA ... 20,5 mA
    Caduta di tensione
    PNP
    ≤2 V
    Carico 4 ... 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportamento
    dinamico
    Costante di tempo(T90) 16 ms
    1) RLmax: resistenza di carico max; UB: tensione di alimentazione
    Alimentazione
    Tensione di
    alimentazione
    10 ... 30 V c.c.
    IO-Link: 18...30 V DC
    Consumo di corrente ≤60 mA
    Grado di protezione - Cavo: IP66/67 NEMA Tipo 4X/6P
    - Connettore M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    - Connettore valvola: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influenza
    dell'alimentazione
    ≤0,005% di URL/1 V
    Ripple residuo ±5 %
    Caratteristiche operative
    Precisione di
    riferimento
    Standard: ±0,5%;
    Platino: ±0,3%
    Variazione termica
    dell'uscita di zero e
    del campo di uscita
    <1 bar: <1,2%;
    ≥1 bar: < 1%
    Stabilità a lungo
    termine
    1 anno: ±0,2%;
    5 anni: ±0,4%
    Tempo di attivazione
    del relè
    ≤2 s
    Ambiente
    Temperatura
    ambiente
    –20 ... +70 °C
    Temperatura di
    immagazzinamento
    –40 ... +85 °C
    Classe climatica Classe 3K5
    Compatibilità
    elettromagnetica
    – Emissione di interferenza secondo EN 61326 attrezzature B
    – Immunità alle interferenze secondo EN 61326 appendice A (utilizzo industriale)
    – Raccomandazione NAMUR EMC (NE21)
    Processo
    Temperatura di
    processo
    –10 ... +100 °C; SIP (Sterilization in place) a +135°C per un'ora max.
    Materiali
    Materiali non a
    contatto con il
    processo
    Custodia: Acciaio inox 316L
    Fluido di riempimento: Olio sintetico NSF-H1
    conforme a FDA 21 CFR 178.3570
    Materiali a contatto
    con il processo
    Connessioni al processo: 316L
    Membrana di processo in metallo: AISI 316L
    Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo
    Operabilità
    Funzionamento con
    display locale
    Visualizzazione del valore misurato a 4 cifre, guida menu semplice e completa, funzioni complete di diagnostica, stato via LED
    IO Link Struttura del menu orientata all'operatore per attività specifiche dell'utente
    Approvazioni
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

    Dimensioni (in mm)

    Custodia

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Connettore M12, Coperchio della custodia in plastica

    b) Cavo

    c) Connettore valvola

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni al processo con membrana di processo in metallo flush mounted

    a) Filettatura ISO 228 G 1" Giunto metallico

    b) Filettatura ISO 228 G 1" tenuta O-ring

    c) Filettatura M24×1,5

    Connessioni igieniche

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Tubo Varivent F DN25-32

    i) Tubo Varivent F DN40-162

    Connessioni elettriche

    1 × PNP uscita contatto R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Connettore M12

    b) Connettore valvola

    c) Cavo

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2a: nero = uscita contatto 1
    2b: bianco = uscita analogica 4 ... 20 mA
    3: blu = L–
    4: verde/giallo = terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

    2 × PNP uscite contatti R1 e R2

    a) Connettore M12

    b) Cavo

    c) Connettore M12, IO-Link

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2a: nero = uscita contatto 1
    2b: bianco = uscita analogica 4 ... 20 mA
    3: blu = L–
    4: verde/giallo = terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

    1 × PNP uscita contatto R1 con uscita interruttore analogica aggiuntiva da 4 a 20 mA (attiva)

    a) Connettore M12

    b) Cavo

    c) Connettore M12, IO-Link

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2a: nero = uscita contatto 1
    2d: bianco = uscita analogica 4...20 mA
    3: blu = L–
    4: verde/giallo = terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per PTP33B
  • IO-Link

    Oltre ai vantaggi generali, riassunti di seguito, utilizzando la comunicazione punto-punto IO-Link, il nostro misuratore di pressione igienico Ceraphant PTP33B consente:

    • Messa in servizio via software
    • Memorizzazione della configurazione
    • Configurazione trasferibile a più dispositivi

     

    Benefici generali di IO-Link

    Valori digitali misurati:

    • Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
    • Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale


    Più dati

    • Possibilità di gestire più valori
    • Informazioni dettagliate sui guasti
    • Ulteriori informazioni sul processo

     

    Memorizzazione dei parametri

    • Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
    • La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
    • Manutenzione del sensore remoto
  • Previous model: PTP35

    Previous model:

    Ricerca:
    Nessun risultato