Indicatore da campo autoalimentato

Indicatore da campo autoalimentato

RIA 14 e RIA16

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Display LCD 5-cifre
    • Un valore di soglia
    • Bargraph e unità di misura

    Informazioni in breve

    Massima caduta di tensione <4 V a 3...22 mA
    Display Display LC 5-cifre
    Grado di protezione IP 67, NEMA 4X
    Massimo errore di misura <0,1 % del fondo scala

    Indicatore da campo RIA14

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    CustodiaApprovazione1 a 34 a 1011+
    da campo, alu alluminioArea sicura547.-509.-481.- RIA14-AA3C
    596.-554.-524.- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6606.-563.-533.- RIA14-BA3C
    654.-608.-576.- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    CustodiaApprovazione1 a 34 a 1011+
    plastica, vetro fiber reinforcedArea sicura296.-276.-261.- RIA16-AA1A+E1
    kit di montaggio da parete/palina379.-352.-333.- RIA16-AA1A+E1I2
    alluminioArea sicura390.-363.-344.- RIA16-AA2A+E1
    kit di montaggio da parete/palina473.-440.-416.- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6451.-419.-397.- RIA16-BA2A+E1
    kit di montaggio da parete/palina533.-496.-469.- RIA16-BA2A+E1I2

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit montaggio a parete+palina (W08)91.75 71089844
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin123.08 TXU10-AC

    I prezzi sono validi fino al 30.06.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    L’indicatore da campo RIA14/16 acquisisce e misura i segnali visualizzandoli su display ad alta risoluzione. Gli indicatori dispongono di uscita Open Collector per monitorare un valore di soglia. RIA14 e RIA16 possono essere installati ovunque con facilità.

    Funzione

    L’indicatore rileva il segnale di misura analogico e lo visualizza sul display. Il display LC visualizza il valore misurato in forma digitale e come bargraph evidenzia il superamento del valore di soglia. L'indicatore è alimentato direttamente dal loop 4...20 mA.

    Esempio di applicazione

    a) Area con pericolo di esplosione / Zone 1,2 / Zone 21,22

    b) Area sicura

    c) Transmettitore 4...20 mA

    d) Alimentazione

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura 4...20 mA (protezione contro l’inversione di polarità)
    Caduta di tensione <4 V a 3 a 22 mA
    Max caduta di tensione <6 V, corto circuito max corrente 200 mA
    Uscita
    Uscita

    Digitale, passiva, open collector:

    Imax = 200 mA, Umax= 35 V, Ulow/max = <2 V a 200 mA

    Tempo di reazione massimo = 250 ms

    Allarme segnale Nessun valore misurato visibile sul Display LC, non retroilluminato, collector disattivato
    Caratteristiche
    Condizioni operative T= 25 °C
    Errore misurato max <0,1% del fondo scala
    Influenza della temperatura ambiente 0,01% per ogni 1 K di variazione della temperatura ambiente
    Condizioni operative
    Montaggio A parete o su tubazione
    Limite temp. ambiente -40 a +80 °C (a T <-20 °C la reazione del display potrebbe rallentare; a <-30 °C la leggibilità del display non è garantita
    Temperat. di immagaz. -40 a +80 °C
    Sicurezza elettrica IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Classe climatica Come per IEC 60654-1, Classe C
    EMC EN 61326 (IEC 61326) e NAMUR (NE21)
    Grado di protezione IP 67, NEMA 4X
    Costruzione meccanica
    Materiale

    RIA14 - custodia: alluminio pressofuso AlSi10Mg, in opzione: acciaio inox 1.4405;

    RIA16 - custodia: fibra di vetro rinforzata in plastica PBT-GF30; in opzione: alluminio AlSi12

    Peso

    RIA14 - custodia alluminio: circa 1,6 kg custodia acciaio inox: circa 4,2 kg

    RIA16 - custodia in plastica: circa 0,5 kg custodia in alluminio: circa 1,7 kg

    Morsetti Cavi/fili fino a max. 2,5 mm2 (14 AWG)
    Interfaccia utente
    Campo Display –19999 a +99999
    Offset –-19999 a +99999
    Altezza carattere

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Indicazione

    Campo di misura sovrasoglia/sottosoglia

    Funzionamento

    tramite 3 tasti (-/+/E) integrati nel dispositivo, accesso con custodia aperta

    Funz. remoto

    Il dispositivo è configurato tramite software FieldCare

    Certificati
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Dimensioni (in mm)

    RIA14

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    RIA16

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    RIA14

    a) Morsetti 2 e 3 Open Collector

    b) attivo

    c) passivo

    d) alimentazione loop power

    RIA16

    a) Morsetti 2 e 3 Open Collector

    b) attivo

    c) passiva

    d) alimentazione loop power

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RIA14
    Altri documenti per RIA16