Unità di visualizzazione per il processo

Unità di visualizzazione per il processo

RIA452

da CHF443.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Ingresso a sicurezza intrinseca con alimentazione del trasmettitore
    • Funzioni controllo pompa
    • Uscita digitale con integrazione

    Informazioni in breve

    Display 7-cifre /14 segmenti multicolore
    Dimensioni standard 96 × 96 mm
    Funzione linearizzazione, funzione
    controllo pompe, integrazione
    Certificati ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC opzionale
    Relè 4 oppure 8 (opzionale)
    Uscita opzionale 1 × uscita analogica
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneSegnale di misuraUscita1 a 34 a 1011+
    area sicura0/4-20mA4x relè SPDT limite503.-468.-443.- RIA452-Ax11A11A
    4x relè SPDT limite + 1x analogico U,I547.-509.-481.- RIA452-Ax12A11A
    8x relè SPDT limite + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto653.-607.-574.- RIA452-Ax13A11A
    8x relè SPDT limite + 1x analogico + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto696.-647.-613.- RIA452-Ax14A11A
    4x relè SPDT limite + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto600.-558.-528.- RIA452-Ax15A11A
    universale U,I,R,RTD,TC4x relè SPDT limite573.-533.-504.- RIA452-Ax21A11A
    4x relè SPDT limite + 1x analogico U,I617.-574.-543.- RIA452-Ax22A11A
    8x relè SPDT limite + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto723.-672.-636.- RIA452-Ax23A11A
    8x relè SPDT limite + 1x analogico + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto766.-713.-674.- RIA452-Ax24A11A
    4x relè SPDT limite + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto670.-623.-590.- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relè SPDT limite552.-514.-486.- RIA452-Bx11A11A
    4x relè SPDT limite + 1x analogico U,I596.-554.-525.- RIA452-Bx12A11A
    8x relè SPDT limite + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto702.-653.-618.- RIA452-Bx13A11A
    8x relè SPDT limite + 1x analogico + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto745.-693.-656.- RIA452-Bx14A11A
    4x relè SPDT limite + 1x impulso + integrazione + linearizzazione per canale aperto649.-604.-571.- RIA452-Bx15A11A

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin + ReadWin2000123.08 TXU10-AA
    Custodia da campo IP65 RIA452180.05 51009957

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    RIA452 interpreta e visualizza con precisione tutti i tipi di segnale del processo con elevata risoluzione e accuratezza. Mediante i relè d'allarme e le uscite analogiche e digitali, possono essere eseguite funzioni di comando.

    Funzione

    Fino a otto relè liberamente programmabili monitorano il valore misurato controllando il superamento del valore limite. I relè dispongono
    inoltre delle seguenti modalità operative: anomalia del sensore o dello strumento, funzioni di controllo della pompa e batch (ad es. controllo
    della pompa). L'uscita analogica scalabile consente di inviare il segnale in molti modi diversi: funzione di zoom, linearizzazione, offset,
    inversione e conversione del segnale (conversione input/output). L'uscita impulsiva opzionale offre all'utente l'opzione di trasmettere i valori di
    processo integrati. Configurazione mediante interfaccia e software ReadWin® 2000.

    Esempio di applicazione

  • Dati tecnici

    Ingressi
     Ingresso analogico  1 × 0/4...20 mA (impedenza 5 Ω)
     Ingresso universale 0/4...20 mA, 0...5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0...10 V, 0...5 V, ±10 V, 30...3 000 Ω
    Termoresistenza Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50
    termocoppia tipo J, K, T, N, B, S, R to IEC 584; D, C to ASTM E998; L a DIN 43710, GOST 
     Ingressi digitali  4 x, max. 10 Hz
    Accuratezza 0,1 % del valore di fondoscala
    Uscita
     Uscita trasmettitore  24 V DC, 250 mA, in opzione a sicurezza intrinseca 1 × 24 V DC, 22 mA
     Uscita analogica  1 × 0/4...20 mA, 0...10 V DC;
     Impedenza uscita  Max. ≤600 Ω
    Uscita digitale 1 × passiva open collector 12,5 kHz
    4 × relè (contatti intercambiabili), 250 V
    AC/30 V DC, 3A; espandibili a 8 relè (opzione)
    Linearità ≤0,1 % del valore di fondoscala
    Condizioni operative
    Temperatura
    ambiente 
     –20...+60 °C
     Temp. di immagaz.  –30...+70 °C
     Classe climatica Sec. IEC 60 654-1 classe B2 
    EMC (ambiente industriale) e NAMUR NE 21 emissione alle interferenze IEC6132 Classe A
    Protezione ingresso IP 65, IP 20
    Alimentazione
     Tensione  90...250 V AC, 50/60 Hz o
    20...36 V DC / 20...28 V AC, 50/60 Hz
    Costruzione meccanica
     Connessione elettrica  Morsetti ad innesto: 1,5 m2 solidi, 1,0 mm2 con ghiera
    Materiale utilizzato   Custodia frontale: plastica ABS,
     Custodia: plastica PC10GF
    Interfaccia utente
     Display 7 cifre 14- segmenti display LC visualizzati in bianco, (10 mm); unità ingegneristica i 9 × 77 Dot Matrix display; 42-part bargraph in giallo, i valori fuori scala in rosso, mentre i flag dei valori limite e gli ingressi di stato
    digitali in verde e giallo
     Campo del display  –99999...+99999
     Funzionamento  Via Jog-Shuttle o RS232 e PC software ReadWin® 2000
    Funzioni
     Linearizzazione Fino a 32 punti di supporto liberamente definibili sono disponibili nel dispositivo per
    linearizzare l'ingresso, ad es. per la linearizzazione del serbatoio.
    Certificati
     Ex  ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensioni (in mm)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Collegamenti elettrici

    Ingresso corrente

    a) Morsetti 12 e 82 ponticellati internamente

    b) Unità alimentazione trasmettitore circuito corrente max. 22mA

    c) Ingresso in corrente 0...20 mA

    d) Uscita relè

    e) Relè 1-8: 250 V AC / 30 V DC

    f) Uscita analogica 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Unità alimentazione trasmettitore 24 V, <= 250 mA

    h) Ingressi digitali secondo DIN 19240

    i) Uscita digitale, passiva collettore aperto max. 24V,
    200 mA

    Ingresso universale

    a) Ingresso universale 0... 20 mA

    b) Ingresso tensione  +/- 1V

    c) Ingresso tensione +/- 30V

    d) Termocoppie

    e) RTD 4-fili

    f) RTD 3-fili

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RIA452