Indicatore digitale con funzioni matematiche e linearizzazione
RIA45 / RIA46
Besoin d'aide
+41 61 715 75 75
-
-
Display LCD a 5-cifre con indicazione di unità di misura, Bargraph e cambio del colore in caso di allarme
-
1 o 2 canali con funzioni matematiche
-
Vasto campo di alimentazione
Informazioni in breve
Ingressi 1 / 2 ingressi universali corrente, tensione, resistenza, temperatura (RTD, TC) Uscite 2 relè, 1/2 uscite analogiche Display LCD – 2 linee; nero/bianco/giallo;
allarme: Il colore diventa rosso;
funzione alternanza tra due canali
Funzioni Linearizzazione, calcolo matematico (+/-/media), pacchetto pressione differenziale Dimensioni RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Indicatore digitale di processo RIA45
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Approvazione Ingresso; uscita 1 a 3 4 a 10 11+ Area sicura 1x universale; 1x analogico 314.- 292.- 276.- RIA45-A1A1 2x universale; 2x analogico 436.- 406.- 384.- RIA45-A1B1 1x universale; 1x analogico + 2 relè 387.- 360.- 340.- RIA45-A1C1 2x universale; 2x analogico + 2 relè 508.- 472.- 447.- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x universale; 1x analogico 363.- 338.- 320.- RIA45-B1A1 2x universale; 2x analogico 485.- 451.- 427.- RIA45-B1B1 1x universale; 1x analogico + 2 relè 436.- 406.- 384.- RIA45-B1C1 2x universale; 2x analogico + 2 relè 557.- 518.- 490.- RIA45-B1D1 Indicatore da campo RIA46
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Approvazione Custodia Ingresso; uscita 1 a 3 4 a 10 11+ area sicura da campo plastica, vetro rinforzato 1x universale; 1x analogico 413.- 384.- 363.- RIA46-A1A1A 2x universale; 2x analogico 535.- 498.- 471.- RIA46-A1B1A 1x universale; 1x analogico + 2 relè 486.- 452.- 428.- RIA46-A1C1A 2x universale; 2x analogico + 2 relè 607.- 565.- 534.- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC da campo, Alu 1x universale; 1x analogico 558.- 519.- 491.- RIA46-B1A2A 2x universale; 2x analogico 681.- 633.- 599.- RIA46-B1B2A 1x universale; 1x analogico + 2 relè 631.- 587.- 556.- RIA46-B1C2A 2x universale; 2x analogico + 2 relè 752.- 700.- 662.- RIA46-B1D2A Accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin 123.08 TXU10-AC I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamentoLe persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche
-
-
Applicazione
Dotati di funzioni aggiuntive e approvazioni, RIA45 e RIA46 sono utilizzati in tutti i settori industriali come ad esempio, nell’industria della chimica, nel settore navale, delle acque e acque reflue. Tipicamente utilizzati per la visualizzazione e monitoraggio di processo ad esempio dove è necessaria la protezione antitracimamento.
Il display da quadro RIA45 è principalmente installato nelle sale di controllo, armadi di comando e in laboratori. Il display da campo RIA46 è principalmente installato in zone con pericolo di esplosione.
Funzione
L’indicatore rileva, elabora e visualizza i valori di processo analogici. Il loop di alimentazione integrato offre la possibilità di alimentare direttamente i sensori bifilari. L’ingresso universale preimpostabile consente la connessione diretta di diversi sensori, sia in corrente, RTD o termocoppia. I relè possono essere associati a dei valori di soglia per utilizzare il dispositivo come controllo di processo. La doppia linea LCD è stata realizzata specialmente per il controllo del processo e offre ampie informazioni (liberamente programmabile). Tramite il pulsante di configurazione veloce, il display visualizza automaticamente o manualmente svariati valori (processo-, calcolo-, memoria-valori). In caso di allarme il colore del display diventa rosso in modo da riconoscere lo stato d'allarme anche a distanza. Il pacchetto applicativo integrato „pressione differenziale” consente una veloce, conveniente e facile inizializzazione in applicazioni con pressione differenziale.
Esempio di applicazione
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
Esempio di applicazione "pressione differenziale"
-
Dati tecnici
IngressiIngresso 1/2 × ingressi universali 0...20 mA, 4...20 mA;
campo: fino a 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3000 Ω;
Pt 100 in accordo a IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 e Pt 1000 in accordo a IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 in accordo a GOST;
Ni 100, Ni 1000 in accordo DIN43760;
Tipo J, K, T, N, B, S, R in accordo IEC584;
Tipo U in accordo DIN43710;
Tipo L in accordo DIN43710, GOST;
Tipo C, D in accordo ASTM E998
Linearizzazione Linearizzazione di ingressi e valori calcolati (linearizzazione fino a 32 punti) Tolleranza corrente 0,05 % del campo di misura UscitaUscita analogica 1/2 × uscita analogica, 0...20 mA, 4...20 mA;
0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;
protezione contro cortocircuito, Imax <25 mA
Alimentazione loop 24 V DC (+15%/-5%), max 25 mA;
protezione cortocircuito e sovratensione;
galvanicamente isolato dal sistema e dalle uscite
Uscita di stato Open Collector per il monitoraggio dello strumento e del cavo a circuito aperto Relè 2 commutatori con modalità funzioni: min, max, gradiente, allarme, in banda e fuori banda Funzione di soglia Carico massimo contatto DC 30 V / 3 A (condizioni stazionarie, senza deterioramento del segnale di ingresso) Carico massimo contatto AC 250 V / 3 A (condizioni stazionarie, senza eterioramento del segnale di ingresso) Carico min. contatto 500 mW (12 V/10 mA) Condizioni operativeGrado di protezione RIA45: frontale: IP65 posteriore: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Temperatura ambiente -20...+60 °C Temperat. di immagaz. -40...+85 °C AlimentazioneAmpio campo di alimentazione 24 V...230 V AC/DC DesignFrontale (RIA45) 96 × 48 mm, foratura: 92 × 45 mm Profondità (RIA45) 151,8 mm (senza custodia Ex)
175 mm (con custodia Ex)
Custodia da campo (RIA46) 133 × 199 × 96 mm, vetro rinforzato, plastica o alluminio Connessione elettrica Morsetti a innesto a molla, 2,5 mm2 tensione ausiliaria con morsetti a vite Display e interfaccia utenteDisplay LCD 2-linee; nero/bianche/giallo;
modalità di allarme: cambio colore in rosso; funzione alternanza;
1° linea: 7 segmenti, 5-cifre, altezza 17 mm;
2° linea: Bargraph con matrice a punti liberamente programmabile, TAG, unità dimisura
LED 2 × stato strumento; 2 × relè di stato Configurazione Utilizzando tre tasti/oppure tramite software FieldCare Device Setup ApprovazioneEx ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;
NEPSI [Ex ia] IIC
Altri SIL2;
WHG;
GL
Funzionamento del SoftwareMin/Max funzione log/ memoria, allarme, memorizzazione, pacchetto per la pressione differenziale, 2 canali di calcolo, media, linearizzazione AccessoriSoftware di configurazione FieldCare Device Setup Kit di configurazione USB Dimensioni (in mm)
RIA45
a) Distanza per i terminali (opzione Ex)
Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo
RIA46
Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo
Connessioni elettriche
RIA45
a) Analog Out
RIA46
a) Ingresso di connessione per cavo di interfaccia
b) Connessione tensione di alimentazione
c) Relè di connessione 1 (opzionale)
d) Relè di connessione 2 (opzionale)
e) Connessione analogica e uscita di stato
f) Ingresso connessione analogica 1
g) Ingresso connessione analogica 2 (opzionale)
h) Ingressi di connessione HART®
i) Marcatura laser con l’assegnazione dei morsetti
-
Dati tecnici in breve
Altri documenti per RIA45Altri documenti per RIA46