Interruttore di livello a galleggiante per liquidi

Interruttore di livello a galleggiante per liquidi

Liquifloat T FTS20

da CHF60.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Semplice ed economico

    • Elemento di commutazione induttivo di prossimità o microswitch

    • Materiale del cavo selezionabile

     

    Informazioni in breve

    Prodotti Tutti i tipi di liquidi
    Temperatura ambiente ≤85 °C
    Densità ≥0,8 g/cm3
    Pressione ≤3 bar
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Floatswitch FTS20; con 5m di cavo, Standard1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Interruttore di livello a galleggiante. Applicazione: liquidi. Switch SPDT 250Vac/150Vdc Forma cilindrica per passaggio G1. Galleggiante in PP (polipropilene). Cavo: PVC. Lunghezza cavo 5m.68.-63.-60.- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in PUR68.-63.-60.- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m.Stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in CSM.68.-63.-60.- 52010124
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Floatswitch FTS20; con 20m cable, Standard1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Interruttore di livello a galleggiante Applicazione: liquidi Microswitch doppio per 250VAC/150VDC Forma cilindrica, per passaggio G1 Corpo galleggiante: PP (Polipropilene) Cavo PVC: acqua/acqua reflua Lunghezza cavo: 20m134.-124.-118.- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in PUR.134.-124.-118.- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in: CSM.134.-124.-118.- 71035522
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m di cavo1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Interrutore di livello a galleggiante. Applicazione: liquidi. 2 fili EN 60947-5-6 (NAMUR) In collegamento ad amplificatore ATEX II 2G EEx ia IIB T5 Forma cilindrica per passaggio G1. Galleggiante in PP (polipropilene). Cavo PVC. Lunghezza cavo 5m.68.-63.-60.- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in: PUR.68.-63.-60.- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in: CSM.68.-63.-60.- 52010121
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Interruttore di livello a galleggiante Applicazione: liquidi 2 fili EN60947-5-6 (NAMUR) per uso con amplificatore isolato ATEX II 2G EEx ia IIB T5 Forma cilindrica, per passaggio G1 Corpo galleggiante: PP (Polipropilene) Cavo PVC: acqua/acqua reflua Lunghezza cavo: 20m134.-124.-118.- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in: PUR.134.-124.-118.- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. stesse caratteristiche come sopra ma con rivestimento cavo in: CSM.134.-124.-118.- 71035518

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Giunto di compressione G1A, PVC Per: FTS20.24.87 52010125
    Tenditore FTS20, rivest. PA Per: FTS20.33.53 52010127
    Controdado per fissaggio peso G1A, PVC Per: FTS20.7.47 52010126

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Liquifloat T FTS20 è un'alternativa economica agli interruttori di livello per liquidi. Può essere utilizzato come massimo livello o come protezione pompe. Il cavo è disponibile in diversi materiali idonei per acidi, alkali, olii e acque di scarico.

     

     

    Funzione

    L'elettronica inserita all'interno del galleggiante commuta quando è rilevato un cambiamento di livello (ad esempio posizione orizzontale del galleggiante). La commutazione è generata dal movimento di una palla di acciaio che, in funzione della versione, è rilevata da un sensore induttivo di prossimità o da un microswitch. Il sensore induttivo di prossimità genera un'uscita NAMUR secondo EN60947-5-6, la versione microswitch consiste in un commutatore a due vie.

     

     

    Esempio di applicazione

    Galleggiante Liquifloat T FTS20 per il controllo pompe.

    La misura consiste

    oppure

    • FTS20 in versione AC/DC (Zona sicura)
  • Dati tecnici

    FTS20 AC/DC
    Elemento Microswitch a sfera di commutazione
    Funzione Contatto di scambio
    Tensione commutata

    AC: max. 250 V;

    DC: max. 150 V

    Corrente commutata

    AC: max. 3 A; DC: max. 1 A

    Corrente commutata Max. 3 A
    Angolo di commutaz. Rispetto alla posizione orizzontale
    punto superiore: +25° ±10°;
    punto inferiore: –14° ±10°
    Temperatura PVC e PUR: +5...+70 °C
    CSM: –20...+85 °C
    Pressione ≤3 bar a +20 °C
    Densità ≥0,8 a g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Elemento Induttivo di prossimità a sfera
    Alimentazione 8,2 V ±2 V
    Corrente <1,2 mA non commutato; >2,1 mA commutato
    Protezione alla polarità inversa Si
    Angolo di commutaz. Rispetto alla posizione orizzontale
    punto superiore +15° ±5°;
    punto inferiore: –15° ±5°
    Temperatura PVC: +5...+70 °C
    PUR e CSM: –20...+85 °C
    Pressione ≤3 bar
    Densità ≥0,8 a g/cm3
    Approvazioni TÜV 01 ATEX 1709, ATEX: II 2G EEx ia IIB T5
    Cavo
     Materiale

    PVC, CSM: sezione 3 × 0,75 mm2

    PUR: sezione 3 × 0,50 mm2

    Areas of application and minimum cable length between fixing and floating body

    PVC: ≥50 mm suitable for water, dirty water, slightly aggressive media

    PUR: ≥100 mm suitable for fuels, heating oils, liquids containing oil

    CSM: ≥100 mm suitable for acids and alkalis

    Dimensioni (in mm)

    a) Polipropilene PP

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Induttivo di prossimità a sfera (NAMUR)

    Collegamenti: 
    L+ = nero o marrone
    L- = blu
    (chiuso quando galleggia)

     

    a) 1 / Marrone / Nero

    b) 2 / Blu

    Contatto di scambio (AC/DC)

    Collegamenti:
    Nero + marrone = contatto aperto
    nero + blu = contatto chiuso
    (contatti quando galleggia)

     

    a) Blu

    b) Nero

    c) Marrone

  • Altri documenti per FTS20