Interruttore di livello per liquidi nel settore alimentare
A3IOLINK

                                    

Interruttore di livello per liquidi nel settore alimentare

Liquiphant FTL33

da CHF196.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Certificati 3-A e EHEDG
    • Custodia in acciaio inox robusta, in opzione con connettore del dispositivo M12×1 in classe di protezione IP69
    • Collaudo funzionale dall'esterno con magnete di prova 

    Informazioni in breve

    Prodotto tutti i tipi di liquidi
    Montaggio serbatoio e tubazioni a partire da DN50
    Densità del fluido misurato  > 0,7 g/cm3 (in opzione > 0,5 g/cm3)
    Temperatura del prodotto –40...+100 °C/+150 °C
    Viscosità fino a 10 000 mm2/s (cSt)
    Pressione di processo max. 40 bar

    Liquiphant FTL33 - Connettore M12

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Tipo di sensoreTemperatura del prodottoAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    Versione compatta 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare239.-215.-196.- FTL33-AAxM2ABW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare253.-227.-207.- FTL33-AAxM2ABWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore247.-222.-203.- FTL33-AAxM2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...297.-267.-244.- FTL33-AAxM2ABxxx
    Max. 150°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare257.-232.-211.- FTL33-AAxM3ABW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare272.-244.-223.- FTL33-AAxM3ABWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore266.-239.-218.- FTL33-AAxM3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...316.-284.-259.- FTL33-AAxM3ABxxx
    Versione compatta 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare253.-227.-207.- FTL33-AAxM2ACW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare267.-240.-219.- FTL33-AAxM2ACWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore261.-235.-214.- FTL33-AAxM2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...311.-280.-255.- FTL33-AAxM2ACxxx
    Max. 150°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare272.-244.-223.- FTL33-AAxM3ACW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare286.-257.-234.- FTL33-AAxM3ACWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore280.-252.-230.- FTL33-AAxM3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...330.-297.-271.- FTL33-AAxM3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - Connectore valvola

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Tipo di sensoreTemperatura del prodottoAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    Versione compatta 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare239.-215.-196.- FTL33-AAxx2ABW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare253.-227.-207.- FTL33-AAxx2ABWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore247.-222.-203.- FTL33-AAxx2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...297.-267.-244.- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare257.-232.-211.- FTL33-AAxx3ABW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare272.-244.-223.- FTL33-AAxx3ABWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore266.-239.-218.- FTL33-AAxx3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...316.-284.-259.- FTL33-AAxx3ABxxx
    Versione compatta 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare253.-227.-207.- FTL33-AAxx2ACW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare267.-240.-219.- FTL33-AAxx2ACWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore261.-235.-214.- FTL33-AAxx2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...311.-280.-255.- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare272.-244.-223.- FTL33-AAxx3ACW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare286.-257.-234.- FTL33-AAxx3ACWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore280.-252.-230.- FTL33-AAxx3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...330.-297.-271.- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Tipo di sensoreTemperatura del prodottoAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    Versione compatta 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare267.-240.-219.- FTL33-AAxN2ABW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare281.-253.-231.- FTL33-AAxN2ABWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore276.-248.-226.- FTL33-AAxN2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...325.-293.-267.- FTL33-AAxN2ABxxx
    Max. 150°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare286.-257.-234.- FTL33-AAxN3ABW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare300.-270.-246.- FTL33-AAxN3ABWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore294.-265.-241.- FTL33-AAxN3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...344.-310.-282.- FTL33-AAxN3ABxxx
    Versione compatta 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare281.-253.-231.- FTL33-AAxN2ACW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare295.-266.-242.- FTL33-AAxN2ACWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore290.-261.-238.- FTL33-AAxN2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...340.-306.-278.- FTL33-AAxN2ACxxx
    Max. 150°CFiletto ISO228 G3/4, 316L, installato > accessori adattatore a saldare300.-270.-246.- FTL33-AAxN3ACW5J
    Filetto ISO228 G1, 316L, installato > accessori adattatore a saldare314.-283.-258.- FTL33-AAxN3ACWSJ
    Filetto M24, 316L installato > accessori adattatore309.-278.-253.- FTL33-AAxN3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...358.-323.-294.- FTL33-AAxN3ACxxx

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Adattatore a saldare G3/4 d=50, 316L Connessione al processo Flush mount. Per: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35. Materiale: 316L, EHEDG, 3A. Guarnizione: Silicone O-ring.32.09 71258355
    Adattatore a saldare G3/4, d=29, 316L Attacco al processo Flush mount. Senza flangia. Materiale: 316L, secondo EHEDG, FDA. Guarnizione: O-ring silicone. Per: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.32.37 71258357
    Adattatore a saldare G1, d=60, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Guarnizione: silicone O-ring. Approvazione FDA, EHEDG, 3A. Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.47.02 52001051
    Adattatore a saldare G1, d=53, 316L Attacco al processo Flush mount Per: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35. Materiale: 316L, EHEDG, 3A. Guarnizione: Silicone O-ring.47.03 71258358
    Cavo 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m Presa per attacco M12 con LED integrato 5m di cavo in PVC, 316L lock. Principalmente per applicazioni sanitarie. Applicazione per dispositivi con uscita digitale.25.18 52018763
    Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.8.77 52010285
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Magnete di prova8.77 71267011

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo interruttore di livello Liquiphant non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Campi applicativi

    Liquiphant FTL33 è un interruttore di livello adatto a tutti i liquidi. Di preferenza è impiegato in parchi serbatoi e contenitori con agitatori che
    presentano elevati requisiti di igiene sia interni, sia esterni. La funzione di commutazione estremamente affidabile non dipende dalle
    caratteristiche del prodotto come conducibilità e costante dielettrica.

    Funzione

    Un piezocristallo induce le forcelle del diapason a vibrare alla loro frequenza di risonanza.Quando le forcelle vengono immerse in un liquido, la frequenza si riduce a causa della variazione di densità gas-fluido. L'elettronica dell'interruttore controlla la frequenza di risonanza e indica se il
    diapason vibra in aria o se è immerso in un fluido. Viene quindi generato un segnale mediante il DC-PNP, AC/DC o IO-Link connessione elettrica.

    Esempio di applicaziones

    L'interruttore può essere installato in qualsiasi
    posizione in serbatoio, tubazione o contenitore,
    ad es. come sicurezza di troppo pieno (1),
    controllo di minimo livello (2) o protezione dal
    funzionamento a secco della pompa (3)

  • Dati tecnici

    Versione PNP c.c.
    Tensione di alimentazione 10...30 V c.c., a 3 fili
    Carico collegabile 200 mA
    Consumo di corrente <15 mA
    Connettore Connettore M12, connettore a valvola, cavo
    Versione c.a./c.c.
    Tensione di alimentazione 20...253 V c.a./c.c., a 2 fili
    Carico collegabile 250 mA
    Consumo di corrente <3,8 mA
    (in commutazione < 1 mA per 100 ms)
    Connettore Connettore a valvola, cavo
    Versione IO-Link
    Tensione di alimentazione 18...30 V DC, 4 fili
    Capacità di commutazione 105 mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Consumo di corrente >15 mA
    Attacco elettrico Connettore M12
    Uscita standard
    Tempo di
    commutazione
    – ca. 0,5 s quando coperto
    – ca. 1 s quando scoperto
    – IO-Link da 0,3 a 60 s
    Isteresi max. 3 mm
    Connessioni al
    processo
    Filettatura ISO 228 G½";
    Filettature ISO 228 G¾" e G1" per montaggio a filo nell'adattatore a saldare;
    filettatura ASME MNPT ½"; ¾"; 1";
    filettatura M24×1,5 per montaggio a filo
    nell'adattatore a saldare o adattatore di processo;
    DIN11851 DN25 PN40 (attacco latte);
    DIN11851 DN32 PN40 (attacco latte);
    DIN11851 DN40 PN40 (attacco latte)
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1½");
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2");
    Montaggio a filo nell'adattatore a saldare RD52, forcella orientabile
    Condizioni applicative
    Posizioni di
    montaggio
    Tutte
    Punto di
    commutazione
    con montaggio verticale: 13 mm
    con montaggio orizzontale: 10,5 mm
    (acqua +25 °C, 1 bar)
    Rugosità superficiale Superficie metallica a contatto con il processo:
    Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG
    Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A
    Temperatura ambiente –40...+70 °C
    Temperatura del
    fluido misurato
    –40...+100 °C, in opzione ...+150 °C
    Pressione di processo –1...+40 bar
    Temperatura di
    stoccaggio
    –40...+85 °C
    Classe climatica DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Densità del fluido
    misurato

    I>0,7 g/cm³
    (ordinabile in opzione: >0,5 g/cm³)

    Viscosità del fluido
    misurato
    1...10.000 mPa·s, viscosità dinamica
    Classe di protezione

    Custodia IP65/67 NEMA Tipo 4 (connettore M12); IP66/68/69 NEMA Tipo 4X/6P (connettore M12 for metal housing cover); Custodia IP65 NEMA 4 (connettore a valvola); custodia IP66/68 NEMA Type 4/6P (cavo)

    EMC Compatibilità elettromagnetica secondo le direttive applicabili della serie EN 61326 e raccomandazione NAMUR EMC(NE21). Maggiori informazioni sono indicate nella dichiarazione di conformità CE.
    Approvazioni
    WHG Sistema di rilevamento troppo pieno: Z-65.11-531
    Sistema di rilevamento perdite: Z-65.40-532
    Non disponibile per IO-Link
    3-A, EHEDG  in base alla configurazione
    Marchio EAC  
    Marcatura TCM-Tick  

    Dimensioni (in mm)

     

     A) Filettatura ISO 228 G¾" per montaggio a filo in adattatore a     saldare

    B) Filettatura ISO 228 G1" per montaggio a filo in adattatore a saldare

    C) DIN11851 DN25; DN32; DN40

    D) Tri-Clamp ISO2852 DN25-38; DN40-51

    E) Montaggio a filo in adattatore a saldare RD52

     

    *   Dimensioni per temperatura di processo max 100 °C

    ** Dimensioni per temperatura di processo max 150 °C

     

     

    Montaggio in base alle istruzioni di funzionamento

     

     

    Connessioni elettriche

    Elettronica in versione a 3 fili PNP c.c.

    A) Connettore M12

    B) Connettore a valvola

    C) Cavo

     

    Pin 1 Tensione di alimentazione +
    Pin 2 1a uscita di commutazione
    Pin 3 Tensione di alimentazione -

    Elettronica in versione a 2 fili c.a./c.c.

    A) Connettore a valvola

    B) Cavo

     

    Pin 1 Tensione di alimentazione +
    Pin 2 1a uscita di commutazione min / Tensione di alimentazione -
    Pin 3 1a uscita di commutazione max / Tensione di alimentazione -

    IO-Link con un'uscita di commutazione

    IO-Link con un'uscita di commutazione FTL31

    Pin 1 Tensione di alimentazione +
    Pin 2 1a uscita di commutazione
    Pin 3 Tensione di alimentazione -
    Pin 4 Comunicazione IO-Link o 2a uscita di commutazione (modalità SIO)

    Collegamento elettrico

    Collegamento elettrico FTL31

    a) Sicurezza minima

    b) Collegamento per il monitoraggio del funzionamento con XOR

    c) Sicurezza massima

     

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per FTL33
  • IO-Link

    Oltre ai vantaggi generali, riassunti di seguito, utilizzando la comunicazione punto-punto IO-Link, il nostro interruttore di livello igienico Liquiphant FTL33 consente:

    • Adeguamento a densità inferiori a 700 g/l
    • Differenziazione delle caratteristiche dei liquidi
    • Seconda uscita di commutazione (commutazione in parallelo)

     

    Benefici generali di IO-Link

    Valori digitali misurati:

    • Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
    • Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale


    Più dati

    • Possibilità di gestire più valori
    • Informazioni dettagliate sui guasti
    • Ulteriori informazioni sul processo

     

    Memorizzazione dei parametri

    • Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
    • La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
    • Manutenzione del sensore remoto
  • Previous model: FTL20H

    Prezzo / pz. CHF
    Liquiphant T FTL20H1 a 34 a 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    239.-215.-196.- FTL33-AA1U2ABW5J
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    257.-232.-211.- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    239.-215.-196.- FTL33-AA4U2ABW5J
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    257.-232.-211.- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMax. temperatura processo 100oC/212oF
    239.-215.-196.- FTL33-AA4M2ABW5J
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    257.-232.-211.- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMax. temperatura processo 100oC/212oF
    267.-240.-219.- FTL33-AA4N2ABW5J
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    286.-257.-234.- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    253.-227.-207.- FTL33-AA1U2ABWSJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    272.-244.-223.- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    253.-227.-207.- FTL33-AA4U2ABWSJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    272.-244.-223.- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMax. temperatura processo 100oC/212oF
    253.-227.-207.- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    272.-244.-223.- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMax. temperatura processo 100oC/212oF
    281.-253.-231.- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    300.-270.-246.- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA1U2AB3CJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA4U2AB3CJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA4M2AB3CJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMax. temperatura processo 100oC/212oF
    325.-293.-267.- FTL33-AA4N2AB3CJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    344.-310.-282.- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA1U2AB3EJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA4U2AB3EJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA4M2AB3EJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMax. temperatura processo 100oC/212oF
    325.-293.-267.- FTL33-AA4N2AB3EJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    344.-310.-282.- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMax. temperatura processo 100oC/212oF
    297.-267.-244.- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    316.-284.-259.- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMax. temperatura processo 100oC/212oF
    325.-293.-267.- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Max. temperatura processo 150oC/302oF
    344.-310.-282.- FTL33-AA4N3AB5ZJ