- Home
- I prodotti
- Sensori di misura di temperatura e termostati
- Thermophant T TTR35
Interruttore di temperatura per la misura in sicurezza, monitoraggio e controllo della temperatura di processo
Thermophant T TTR35
Besoin d'aide
+41 61 715 75 75
-
• Attacchi al processo igienici
• Veloce tempi di risposta senza puntale ridotto
• Custodia in acciaio inox 316LInformazioni in breve
Campo di temperatura –50...+150 °C Lunghezza di immersione
(mm)50, 100, 200 (⌀ 6 mm) Rugosità Ra ≤0,8 μm Display 4 cifre, 14 segmenti con cambio colore Tempo di risposta <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Accuratezza <0,1 % Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Alimentazione; uscita Attacco al processo Connessione elettrica Lunghezza d'inserzione L; diametro D 1 a 3 4 a 10 11+ 12-30VDC; 1x switch PNP Triclamp connett. M12, IP66 / connett. ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 305.- 283.- 268.- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 305.- 283.- 268.- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 315.- 293.- 277.- TTR35-AxA111xx2EAB Connessione igienica connett. M12, IP66 / connett. ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 346.- 322.- 305.- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 346.- 322.- 305.- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 357.- 332.- 314.- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x switch PNP Triclamp connett. M12, IP66 50 mm; 6mm 326.- 303.- 287.- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 326.- 303.- 287.- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 336.- 313.- 296.- TTR35-A1B111xx2EAB Connessione igienica connett. M12, IP66 50 mm; 6mm 367.- 342.- 323.- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 367.- 342.- 323.- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 378.- 351.- 332.- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA; sicurezza funzionale SIL2, IEC61509 Triclamp connett. M12, IP66 50 mm; 6mm 373.- 347.- 329.- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 373.- 347.- 329.- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 384.- 357.- 338.- TTR35-A1C111xx2EAB Connessione igienica connett. M12, IP66 50 mm; 6mm 415.- 386.- 365.- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 415.- 386.- 365.- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 425.- 396.- 374.- TTR35-A1C111xx2EAB Please order cable and plug from the accessories section.Accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Cavo M12x1 l=5m Cavo 5m 4x 0,34 mm2, stampato in PVC connettore angolare, connettore M12x1 Vite Cu Sn/Ni, IP67. 11.86 51005148 Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin + ReadWin2000 123.08 TXU10-AA Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M12 18.82 52006263 Conn. M12 a 90 gradi, no cavo, IP67, PG7 Da cablare. IP67, PG7 12.54 51006327 I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamentoLe persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche
-
Applicazione
Sensore per funzione di termostato, indicazione ed eventuale controllo di temperature di processo, con attacco igienico. Il sensore può
essere impostato per operare nel campo da –50 fino a +150 °C.Esempio di applicazione
Il Thermophant rileva la temperatura nel serbatoio e monitora la conformità con i valori limite
Funzione
Il sensoIl sensore al platino, posizionato nella parte terminale del termostato, modifica il suo valore resistivo in funzione delle variazioni di
temperatura. Tale valore resistivo viene elaborato elettronicamente e convertito nel corrispondente valore di temperatura secondo le norme
IEC 751. Un microprocessore elabora i segnali e produce una commutazione dell'uscita in funzione del valore di intervento impostato. -
Dati tecnici
AlimentazioneAlimentazione Ub 12...30 V DC, protezione contro inversione di polarità Consumo corrente Senza carico <60 mA, protezione contro inversione di polarità UscitaUscita segnale 1 o 2 × PNP o PNP con 4...20 mA Caduta di tens. PNP ≤2 V Sicurezza al
sovraccaricoVerifica automatica del sovraccarico Ingresso PLC Ri ≤2 kΩ, Ii ≥10 mA CaratteristicheCondizioni di rif DIN IEC 60770/61003 Errore misurato Elettronica 0,2 K o 0,16 %; Classe A Stabilità ≤0,1 % per anno Tempo di risposta T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s Uscita analogica Non-linearità ≤0,2 % SensoreElementi del sensore 1 × Pt100, quattro-fili Tolleranza Classe A secondo IEC 751 Temperatura –50...+150 °C Diametro 6 mm Condizioni operativeTemperatura ambiente –40...+85 °C Grado di protezione IP 65 (custodia compresa) EMC Emissi. interferenze secondo IEC 61326 classe B e, interferenze imm. secondo IEC 61326,
app. A (industriale)e NAMUR NE 21MaterialiAttacchi al processo e
configurazione316L/Ra ≤0,8 μm
Custodia 316L
ImpiegoElementi operativi 3 tasti o PC e software Approvazioni3A; Desina Dimensioni (in mm)
Custodia
L = Lunghezza sensore 50 mm, 100 mm, 200 mm
Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo
a) Conical metal-metal G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = foro 6 × ⌀ 8,6 + 2 × filettato M8
Collegamenti elettrici
Alimentazione DC con Connettore M12
A1: 1 × uscita PNP
A2: 2 × uscita PNP
A3: uscita PNP con uscita analogica addizionale
Alimentazione DC con Connettore M16×1,5
B: 1 × uscita PNP -
Dati tecnici in breve
Altri documenti per TTR35