Flussostato per il monitoraggio della portata

Flussostato per il monitoraggio della portata

Flowphant T DTT31

da CHF278.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Ampio turndown

    • Elevata riproducibilità e stabilità a lungo termine
    • Praticamente nessuna perdita di carico

    Informazioni in breve

    Prodotto Tutti i tipi di liquidi
    Campo di misura 0,03...3 m/s
    Temperatura del prodotto -20...+85 °C
    Pressione di processo 0...+100 bar (a 20 °C)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Attacco al processoConnessione elettricaAlimentazione; uscita1 a 34 a 1011+
    giunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamenteconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP316.-294.-278.- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP335.-312.-295.- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA380.-354.-335.- DTT31-A1C111AA2CAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP335.-312.-295.- DTT31-A2A111AA2CAB
    filetto ISO228 G1/4A, 316Lconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP322.-300.-283.- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x switch PNP341.-318.-300.- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA386.-359.-340.- DTT31-A1C111ABxxAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP341.-318.-300.- DTT31-A2A111ABxxAB
    filetto ISO228 G1/2A, 316Lconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP322.-300.-283.- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x switch PNP341.-318.-300.- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA386.-359.-340.- DTT31-A1C111AExxAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP341.-318.-300.- DTT31-A2A111AExxAB
    Cavo e connettore devono essere ordinati separatamente nella sezione accessori. Specificare lunghezza.

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Collar welding boss d6 PEEK + screw giunto a compressione a tenuta57.45 51004751
    Giunto di compressione TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    70.01 TA50-HP
    Cavo M12x1 l=5m Cavo 5m 4x 0,34 mm2, stampato in PVC connettore angolare, connettore M12x1 Vite Cu Sn/Ni, IP67.11.86 51005148
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin + ReadWin2000123.08 TXU10-AA
    Conn. M12 a 90 gradi, no cavo, IP67, PG7 Da cablare. IP67, PG712.54 51006327
    Sistemi di alimentazione RNB130 Alimentatore switching Tensione ingresso: 85-264VAC, 45-65Hz. Tensione uscita: 24VDC, max. 30V (per errori)168.06 RNB130-A1A

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Interruttore flussometrico per il monitoraggio e la visualizzazione dei valori di portata nei fluidi, in intervalli compresi fra 0,03 e 3 m/s. Connessione filettata o manicotto. Esempi applicativi: Monitoraggio degli impianti di circolazione dell’acqua di raffreddamento di pompe, turbine, compressori e scambiatori di calore, della funzionalità delle pompe, delle perdite di liquido nelle linee di processo, dei sistemi di lubrificazione e dei filtri nell’industria delle bevande.

    Funzione

    Lo strumento misura la portata di un fluido mediante il metodo calorimetrico. Il metodo calorimetrico si basa sul raffreddamento di un sensore di temperatura riscaldato. Il sensore viene raffreddato tramite convezione forzata dovuta al deflusso del liquido. L’entità di questo trasferimento di calore è proporzionale alla velocità del liquido e alla differenza di temperatura fra sensore e liquido (legge di King). Più la velocità o la portata del fluido è elevata, tanto maggiore sarà il raffreddamento del sensore di temperatura.

    Esempio di applicazione

    Il Flowphant monitora il flusso nel cirucito di raffreddamento e segnala quando il flusso scende sotto la portata minima.

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura

    0...100 %; risoluzione 1 %

    0,03...3 m/s per liquidi

    Uscita
    Uscita segnale 1 × PNP, 2 × PNP o 1 × PNP con uscita analogica per temperatura e portata
    Caduta tensione PNP ≤2 V
    Protezione sovraccarico Test automatico
    Caratteristiche
    Condizioni operative di riferimento Secondo DIN IEC 60770/61003
    Errore misurato Punto di commutazione e display 0,2 %
    Deriva a lungo termine ≤0,5 % all’anno alle condizioni operative di riferimento
    Tempo di reazione del sensore 6...12 s
    Tempo di risposta Uscita di commutazione 100 ms
    Condizioni operative
    Temperatura del prodotto -20...+85 °C
    Temperatura ambiente -40...+85 °C
    Grado di protezione Connettore tipo elettrovalvola M16x1,5; IP65
    Connettore M12x1: IP66
    Alimentazione
    Alimentazione Ub 18...30 V DC, protezione contro l’inversione di polarità
    Consumo corrente Senza carico <100 mA a 24 V DC
    Generale
    EMC Emissioni interferenze IEC 61326 classe B immunità alle interferenze secondo IEC 61326 allegato A (utilizzo industriale) e raccomandazione NE21 NAMUR
    Elementi operativi 3 tasti operativi o software e PC
    Materiale Connessioni al processo, tubo di protezione e custodia 316L
    Certificati
    Desina  

    Dimensioni (in mm)

    Custodia

    L = Lunghezza sensore 30 mm, 100 mm

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessione al processo

    a) Senza (per montaggio con adattatore a saldare o giunto a compressione: L ≥ 100 mm

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Versione DC con connettore M12 × 1

    A1: 1 × uscita PNP

    A2: 2 × uscita PNP R1 e (1) (R2)

    A2‘: 2 × uscite PNP R1 e (1) (diagnostica/contatto di apertura con regolazione "DESINA")

    A3:  uscita analogica, uscita in commutazione PNP

    Versione DC con connettore tipo elettovalvola M16 × 1,5

    B: 1 × uscita PNP

  • Altri documenti per DTT31