Flussostato per il monitoraggio della portata per applicazioni igieniche

Flussostato per il monitoraggio della portata
per applicazioni igieniche

Flowphant T DTT35

da CHF305.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Display On-site
    • Elevata riproducibilità e stabilità a lungo termine
    • Ampio turndown

    Informazioni in breve

    Prodotto Tutti i tipi di liquidi
    Campo di misura 0,03...3 m/s
    Temperatura del prodotto -20...+85 °C
    Pressione di processo 0...+100 bar (at 20 °C)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Connessione al processo; LunghezzaConnessione elettricaAlimentazione; uscita1 a 34 a 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metallo su metallo, 30 mmconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP347.-322.-305.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x switch PNP366.-340.-322.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA411.-382.-362.- DTT35-A1C111xx2AAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP366.-340.-322.- DTT35-A2A111xx2AAB
    Connessione igienica; 30 mmconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP385.-358.-339.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x switch PNP405.-376.-356.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA450.-418.-396.- DTT35-A1C111xx2AAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP405.-376.-356.- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metallo su metallo, 100 mmconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP347.-322.-305.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP366.-340.-322.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA411.-382.-362.- DTT35-A1C111xx2CAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP366.-340.-322.- DTT35-A2A111xx2CAB
    Connessione igienica; 100 mmconnett. M1218-30VDC; 1x switch PNP385.-358.-339.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP405.-376.-356.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA450.-418.-396.- DTT35-A1C111xx2CAB
    connett. ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP405.-376.-356.- DTT35-A2A111xx2CAB
    Cavo e connettore devono essere ordinati separatamente nella sezione accessori.

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Cavo M12x1 l=5m Cavo 5m 4x 0,34 mm2, stampato in PVC connettore angolare, connettore M12x1 Vite Cu Sn/Ni, IP67.11.86 51005148
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin + ReadWin2000123.08 TXU10-AA

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Interruttore flussometrico (superficie cie Ra ≤0,8 μm) per il monitoraggio e la visualizzazione dei valori relativi di portata massica nei fluidi, in intervalli compresi fra 0,03 e 3 m/s. Connessione al processo per applicazioni igieniche. Esempi di applicazione: Monitoraggio degli impianti di circolazione dell’acqua di raffreddamento di pompe, turbine, compressori e scambiatori di calore, della funzionalità delle pompe, delle perdite di liquido nelle linee di processo, dei sistemi di lubrifi cazione e dei filtri nell’industria delle bevande.

    Funzione

    Lo strumento misura la portata massica di un fluido mediante il metodo calorimetrico. Il metodo calorimetrico si basa sul raffreddamento di un sensore di temperatura riscaldato. Il sensore viene raffreddato tramite convezione forzata dovuta al deflusso del liquido. L'entità di questo trasferimento di calore è proporzionale alla velocità del liquido e alla differenza di temperatura fra sensore e liquido (legge di King). Più la velocità o la portata del fluido è elevata, tanto maggiore sarà il raffreddamento del sensore di temperatura.

    Esempio di applicazione

    Il Flowphant monitora il flusso nel cirucito di raffreddamento e segnala quando il flusso scende sotto la portata minima.

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura 0...100 %; risoluz. 1 %; 0,03...3 m/s
    Caratteristiche
    Condizioni operative di riferimento Secondo DIN IEC 60770/61003
    Errore misurato Punto di commutazione e display 0,2 %
    Deriva lungo termine ≤0,5 % all’anno alle condizioni operative di riferimento
    Tempo di reaz. sensore 6...12 s
    Tempo di risposta Uscita di commutazione 100 ms
    Condizioni operative
    Temperatura del prodotto -20...+85 °C, 130 °C max. 1h (non a >85 °C)
    Temperatura ambiente -40...+85 °C
    Grado di protezione IP 65 (custodia completa)
    Generale
    EMC Emissioni interferenze IEC 61326 classe B immunità alle interferenze secondo IEC 61326 allegato A (utilizzo industriale) e raccomandazione NE21 NAMUR
    Elementi operativi 3 tasti operativi PC ReadWin® 2000
    Materiale Connessioni al processo, tubo di protezione e custodia 316L
    Rugosità superficiale Ra ≤0,8 µm
    Certificati
    Desina 
    3A 

    Dimensioni (in mm)

    Custodia

    L = lunghezza sensore 30 mm, 100 mm

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessione al processo

    a) Conica metallo-metallo G ½", 316L

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = foro 6 × ⌀ 8.6 mm + 2 × filettato M8

    Connessioni al processo

    Codice

    Versione
      TRI-CLAMP®

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1...1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Igieniche

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F tub. DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N tub. DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Conica metallo-metallo G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Uscita
    Uscita segnale 1 × PNP, 2 × PNP o 1 × PNP con uscita analogica per temperatura e portata
    Caduta tensione PNP ≤2 V
    Protezione sovraccarico Test automatico
    Alimentazione
    Alimentazione Ub 18...30 V DC, protezione contro l’inversione di polarità
    Consumo corrente Senza carico <100 mA a 24 V DC

    Connessioni elettriche

    Versione DC con connettore M12 × 1

    A1: 1 × uscita PNP

    A2: 2 × uscita PNP R1 e (1) (R2)

    A2’: 2 × uscite PNP R1 e (1)
    (diagnostica/contatto di apertura con regolazione "DESINA")

    A3: uscita analogica, uscita in commutazione PNP

     

    Versione DC con connettore a valvola M16 × 1,5

    B: 1 × uscita PNP

  • Altri documenti per DTT35