Interruttore di livello capacitivo per solidi in polvere

Interruttore di livello capacitivo per solidi in polvere

Nivector FTC968 / FTC968Z

da CHF120.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Assenza di parti meccaniche in movimento

    • Assenza di calibrazione

    • Con "Protector": non a contatto con il prodotto (rimovibile a serbatoio pieno)

    Informazioni in breve

    Prodotto Solidi granulometria ≤10 mm
    Costante dielettrica del prodotto εr ≥1,6
    Approvazione ATEX II 1/3 Di
    Temperatura del prodotto –20...+80 °C
    Lunghezza sonda 81 mm
    Pressione di processo –1...+6 bar
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 a 34 a 1011+
    Nivector FTC968 AC Sensore capacitivo compatto per prodotti solidi, con costante dielettrica Er>1,6. Granulometria max 10mm. Corpo in Policarbonato, filettato G 1". Protezione IP 55. T max 80oC, P max 6 bar. Sicurezza di max/min commutabile. Uscita: 2 fili, 21-253VAC. Collegamento bifilare con carico in serie.146.-131.-120.- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.146.-131.-120.- 918098-0140
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 a 34 a 1011+
    NIVECTOR FTC 968Z Sensore capacitivo compatto per prodotti solidi, con costante dielettrica Er>1,6. Granulometria max 10mm. Esecuzione certificato ATEX II 1/3D Materiale: custodia in HALAR(ECTFE) IP65 Attacco: G1", supporto in ottone T max 75oC, P max 6 bar. Immersione: 20-71mm. Uscita: 2 fili, 21-253VAC.199.-179.-163.- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    199.-179.-163.- 918098-1140

    Accessoires

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Protector per Nivector FTC96843.06 71329077
    Protector per Nivector FTC968Z43.06 71329083

    I prezzi sono validi fino al 28.02.2018, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il Nivector è un controllo di livello compatto per l'impiego in silos contenenti solidi polverosi o a granulometria fi ne (particelle di max. 10 mm). Il tipo di costruzione e di materiali lo rendono idoneo anche all'impiego con prodotti alimentari come ad es. grano, zucchero, semi ecc. La versione Nivector FTC968Z è stata realizzata per l'utilizzo in aree con pericolo d'esplosione da polveri.

    Funzione

    Il Nivector è sensibile nella parte frontale quando il prodotto entra in contatto con essa, l'unità elettronica attiva un commutatore statico. Il Nivector può essere utilizzato con modalità di sicurezza di minimo o massimo. Un LED indica lo stato di commutazione. Un elettrodo schermato protegge il sensore dalle interferenze provenienti dalla parete del serbatoio o dagli effetti dei depositi laterali di materiale.

    Esempio di applicazione

    Il Nivector FTC968 è un controllo di livello compatto per il collegamento diretto a mini interruttori, elettrovalvole o PLC

  • Dati tecnici

    Uscita
    Circuito di sicurezza Sicurezza di minimo e massimo selezionabile
    Carico collegabile

    AC:
    Per breve periodo (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA a 253 V oppure max. 31,5 VA a 21 V (non resistente ai corti circuiti); continuo max 87 VA a 253 V, max. 7,4 VA a 21 V, min. 2,5 VA a 253 V (10 mA), min. 0,5 VA a 21 V (20 mA) caduta di tensione max 12 V, corrente in riposo max 4 mA

    DC:
    Per breve periodo (50 ms) max. 0,5 A, max 55 V (resistente ai sovraccarichi e ai corto circuiti); continuo max. 350 mA, tensione di riposo <3 V, corrente di riposo <100 µA

    Tempo di commutazione Circa 0,2 s
    Alimentazione
    c.a.  21...253 V, 50/60 Hz (per FTC968Z max. 250 V)
    c.c. 10...55 V
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente –20...+60 °C
    Temperatura prodotto

    FTC968: –20...+ 80 °C

    FTC968Z: –20...+75 °C

    Operating temperature

    –20…+80 °C

    Temp. immagazz.

    –25...+ 85 °C

    Pressione operativa

    –1...+6 bar

    Granulometria Fino a 10 mm
    Costante dielettrica Min. 1,6 del prodotto
    Grado di protezione

    FTC968: IP 65/IP67 secondo Std EN 60529

    FTC968 Z: IP 65

    EMC Emissioni interferenze secondo EN61326; Classe B; Immunità alle interferenze secondo EN61326
    Costruzione meccanica
    Attacchi al processo

    FTC968: filettatura G1" con due dadi

    FTC968 Z: filettatura G1" con due dadi

    Protector: Filettatura G1½"

    Connessioni elettriche Morsetti a vite per max 1,5 mm² passacavi PG 11 (qualunque posizione), per diametro cavi da 6...8 mm
    Interfaccia utente
    Visualizzazione LED rosso visibile dall'esterno
    Operatività Commutatore rotante per la scelta della modalità di sicurezza min/max., regolatore di sensibilità
    Approvazioni
    Ex FTC968Z: ATEX 1/3D polveri, BVS No. St Ex 6/87 B

    Dimensioni (in mm) e materiali

    FTC968

    Materiale a contatto con il prodotto:

    FTC968: corpo in PC blu, dadi in PA nero

    Zona connettore: PC trasparente

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    FTC968Z

    Materiale a contatto con il prodotto:

    FTC968Z: corpo in ECFTE bianco, filettatura in ottone nickelato, dadi in PA nero altri materiali.

    Zona connettore: PC trasparente

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) versione AC

    b) versione DC (PNP)

     

    Accessorio: Protector

    Il manicotto di protezione "Protector" (opzionale) ha connessione filettata G 1-1/2" e protegge Nivector dai danni provocati da prodotti abrasivi o grossolani. Permette di rimuovere Nivector per controllo funzionale anche a silo pieno.

  • Altri documenti per FTC968