Digitale, facile ed efficiente

IO-Link

Iniziate a digitalizzare il vostro impianto con IO-Link

L'industria 4.0 e la digitalizzazione sono argomenti di discussione molto popolari in questi giorni. Le informazioni sui sensori, la trasmissione digitale dei valori di misura e i dati supplementari come i rapporti dettagliati sullo stato o gli errori e altri valori di misura, portano a processi e sistemi più efficienti. IO-Link rende possibile tutto ciò - e offre una vasta gamma di ulteriori vantaggi.

La nostra offerta di prodotti IO-Link

Interruttore di livello per liquidi da CHF155.- Liquiphant FTL31 >>>
Livellostato per liquidi
Interruttore di livello per liquidi nel settore alimentare da CHF196.- Liquiphant FTL33 >>>
Livellostato igienico per liquidi
Liquipoint FTW23 - Controllo di livello per prodotti liquidi da CHF138.- Liquipoint FTW23 >>>
Livellostato capacitivo per liquidi
Liquiphant 31 - Liquid level switch da CHF277.- Liquipoint FTW33 >>>
Interruttore di livello igienico
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids da CHF132.- Nivector FTI26 >>>
Interruttore di livello capacitivo per solidi a grana fine e polveri
Hygienic pressure sensor da CHF266.- Cerabar PMP23 >>>
Trasduttore di pressione igienico - Sostituisce PMP135
Pressure switches for absolute and gauge pressures da CHF273.- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Interruttori di pressione assoluta e relativa
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures da CHF291.- Ceraphant PTP33B >>>
Interruttore di pressione igienico
Electromagnetic flowmeter Picomag da CHF490.- Picomag >>>
Misuratore di portata elettromagnetico per le utilities


Esplorate i vantaggi della comunicazione IO-Link

Valori digitali misurati:

  • Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
  • Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale

Più dati:

  • Possibilità di gestire più valori
  • Informazioni dettagliate sui guasti
  • Ulteriori informazioni sul processo

Memorizzazione dei parametri:

  • Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
  • La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
  • Manutenzione del sensore remoto

 

Tipica rete Ethernet industriale con IO-Link

Typical Industrial Ethernet network with IO-Link