Termoresistenza igienica, asettica e modulare, Pt100 o 4...20 mA
A3

Termoresistenza igienica, asettica e modulare, Pt100 o 4...20 mA

iTHERM TM401

da CHF107.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Tecnologia del sensore a risposta rapida
    • Buona stabilità a lungo termine
    • Trasmettitore programmabile da PC

    Informazioni in breve

    Campo di misura –50...+200 °C
    Accuratezza Pt100 secondo IEC 60751
    Lunghezza di immersione 55…400 mm, impostabile
    Tempo di risposta del sensore ≥3,5 s (T50), ≥9 s (T90)

    TM401, PT100

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Attacco al processo dimensioneDiametro del tubo D1, TipTesta terminale,mater.,classe di protez.1 a 34 a 1011+
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 fissato (sferico giunto a compress.), 3-A, EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X161.-145.-132.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 mobile (sferico giunto a compress.), 3-A,EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X161.-145.-132.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 fissato (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X140.-126.-115.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 mobile (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X140.-126.-115.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X131.-118.-107.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 tenuta metallo su metallo, / G1/2 tenuta metallo su metallo,6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X131.-118.-107.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X151.-136.-124.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X151.-136.-124.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X172.-155.-141.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 per FTL31/33 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 per FTL50 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 per FTL50 adattat, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X172.-155.-141.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Tipo F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Tipo N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X172.-155.-141.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X172.-155.-141.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 fissato (sferico giunto a compress.), 3-A, EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4251.-226.-206.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 mobile (sferico giunto a compress.), 3-A,EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4251.-226.-206.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 fissato (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4230.-207.-189.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 mobile (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4230.-207.-189.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4221.-199.-181.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 tenuta metallo su metallo, / G1/2 tenuta metallo su metallo,6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4221.-199.-181.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4242.-218.-198.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4242.-218.-198.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4263.-236.-215.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 per FTL31/33 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 per FTL50 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 per FTL50 adattat, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4263.-236.-215.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Tipo F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Tipo N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4263.-236.-215.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4263.-236.-215.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Attacco al processo dimensioneDiametro del tubo D1, TipTesta terminale,mater.,classe di protez.1 a 34 a 1011+
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 fissato (sferico giunto a compress.), 3-A, EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X235.-211.-193.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 mobile (sferico giunto a compress.), 3-A,EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X235.-211.-193.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 fissato (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X214.-193.-176.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 mobile (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X214.-193.-176.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X205.-185.-168.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 tenuta metallo su metallo, / G1/2 tenuta metallo su metallo,6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X205.-185.-168.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X226.-203.-185.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X226.-203.-185.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X246.-222.-202.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 per FTL31/33 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 per FTL50 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 per FTL50 adattat, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X246.-222.-202.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Tipo F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Tipo N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X246.-222.-202.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dirittoTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4X246.-222.-202.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 fissato (sferico giunto a compress.), 3-A, EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4325.-293.-267.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva PEEK, TK40 mobile (sferico giunto a compress.), 3-A,EHEDG6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4325.-293.-267.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 fissato (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4305.-274.-250.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, ogiva 316L, TK40 mobile (giunto a compressione sferico)6mm, ridotto 4.1x18mmTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4305.-274.-250.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4296.-266.-242.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 tenuta metallo su metallo, / G1/2 tenuta metallo su metallo,6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4296.-266.-242.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4316.-285.-259.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4316.-285.-259.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4337.-303.-276.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 per FTL31/33 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 per FTL50 adattat., 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 per FTL50 adattat, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4337.-303.-276.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Tipo F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Tipo N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4337.-303.-276.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, dirittoTA30R, 316L lucidato, IP69K, NEMA tipo 4337.-303.-276.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di temperatura non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    iTHERM TM401 in costruzione igienica misura la temperatura in vasche e tubazioni, ad es. durante la pulizia e la sterilizzazione, nei processi di riscaldamento/raffreddamento. È stato sviluppato specificatamente per le applicazioni igieniche e asettiche dell'industria alimentare,
    delle bevande e delle biotecnologie.

    Funzione

    Il misuratore di temperatura compatto è costituito da un sensore di temperatura a resistenza, a film sottile in platino (Pt100classe A), un trasmettitore (opzionale) e un alloggiamento (alluminio o inossidabileacciaio), con varie connessioni al processo. Come opzione il segnale può essere convertito direttamente da 4 a 20 mA mediante un trasmettitore con testa integrata.

    Esempio di applicazione

    Esempi di installazione


    a), b) Perpendicolare alla direzione del flusso, angolo
    di installazione min. 3° per garantire l'autodrenaggio
    c) Su gomiti
    d) Installazione inclinata nei tubi con diametro nominale piccolo


    U = lunghezza di immersione

  • Dati tecnici

    Sensore
    Tipo di sensore 1 Pt100 a film sottile
    Tolleranza Classe A secondo IEC 60751
    Temperatura di
    processo
    –50...+200 °C
    Materiale 316L
    Rugosità Ra ≤0,76 μm; in opzione Ra ≤0,38 μm
    Diametro 6 mm, diritto / 8 mm ridotto 5,3 × 20 mm / 6 mm ridotto 4,1 ×18 mm
    Lunghezza di
    immersione
    Impostabile 55...400 mm
    Tempo di risposta* t50 ≥ 3,5 s / t90 ≥ 9 s
    Pressione max.* fino a 40 bar
    Connessione al processo
    Versione Giunto a compressione TK40, clamp, connessione sanitaria secondo DIN 11851, M12x1 o sistema di tenuta metallico filettato G½", filettatura secondo ISO 228 per adattatore a saldare Liquiphant, Varivent®, SMS1147
    Testa terminale
    Grado di protezione IP 66/68 (dipende dalla configurazione)
    Connessione elettrica Pressacavo, poliammide o connettore M12
    Materiale Acciaio inox 316L, alluminio, polipropilene
    Condizioni operative
    Temperatura
    ambiente
    Max. –50...+150 °C (dipende dalla testa terminale utilizzata e dal pressacavo o connettore)
    Temperatura di
    immagazzinamento
    Max. –50...+150 °C (dipende dalla testa terminale utilizzata e dal pressacavo o connettore)
    Classe di clima Secondo EN 60654- 1, Classe C
    Resistenza agli urti e
    alle vibrazioni
    3G nel campo 0...500 Hz secondo IEC 60751
    EMC Immunità alle interferenze ed emissione di interferenza secondo IEC 61326-1
    Trasmettitore – Uscita
    Segnale d'allarme Rottura del sensore; cortocircuito del sensore ≤3,6 mA o ≥21,0 mA
    Carico max. Max. (Valim. – 10 V) / 0,022 A
    Corrente ingresso
    richiesta
    ≤ 3,5 mA
    Limite corrente ≤ 23 mA
    Ritardo di accensione 4 s (durante l'accensione Ia = 3,8 mA)
    HART® Disponibile in opzione
    Trasmettitore – Alimentazione
    Tensione di
    alimentazione
    Ub = 10...35 V, polarità protetta
    Ripple residuo Ripple residuo consentito Uss ≤ 3 V con Ub
    13 V, fmax.= 1 kHz
    Trasmettitore – Accuratezza
    Tempo di risposta del
    trasmettitore
    1 s
    Condizioni operative
    di riferimento
    Temperatura di taratura: +25 °C ± 5 K
    Errore misurato
    massimo
    0,2 K
    Influenza
    dell'alimentazione
    ≤ ±0,01%/V di deviazione da 24 V
    Effetti della
    temperatura
    ambiente (deriva di
    temperatura)
    Termoresistenza (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (valore di fondo scala - valore di inizio scala) + 50 ppm/K × campo
    di misura preimpostato) × Δθ
    Δθ = deviazione della temperatura ambiente secondo le condizioni di riferimento (+25 °C ±5 K).
    Stabilità a lungo
    termine
    ≤ 0,1 K/anno o ≤ 0,05%/anno
    Approvazioni*
    3A, EHEDG, FDA, certificato di idoneità TSE, ASME BPE
    Taratura di fabbrica
    Certificazione dei materiali
    Certificato 3.1 "in forma breve" compreso di serie, altri certificati
    disponibili su richiesta

    * dipende dalla configurazione

    Dimensioni (in mm)

    Custodia, qui con testa in acciaio inox (TA30R)

    T = Lugnhezza collo di estensione (T = 82 mm nelle versioni offerte qui)

    U = lunghezza di immersione (55...400 mm)

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo.

    Connessioni al processo

    a) Giunto a compressione TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Sistemi di tenuta metallici

    h) ISO228 G¾" / G1" (for FTL per adattatore a saldare)

    i) Varivent® Tipo F e  N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Tipo Versione Dimensioni (in mm)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50.5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (per adattatore FTL)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50            
    Type N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Connessioni elettriche

    Morsettiera

    Per la connessione diretta del cavo

    a) rosso

    b) bianco

    Conduttori isolati liberi

    Per il montaggio del trasmettitore da testa

    a) rosso

    b) bianco

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per TM401