Misuratore di portata elettromagnetico

Misuratore di portata elettromagnetico

Proline Promag 10D

da CHF720.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Facile, rapida centratura del sensore
    • Elevato grado di precisione e stabilità di misura
    • Nessuna perdita di carico assicurando risparmio di energia

    Informazioni in breve

    Misura del fluido fino a 10 m/s
     Conducibilità minima

     ≥50 μS/cm

    Rivestimento Poliammide
    Temperatura del fluido fino a 60 °C
    Pressione di processo fino a 16 bar

    Versione wafer

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Alimentazione; displayDiametro1 a 34 a 1011+
    85-250VAC; 2-linee, pulsantiDN25840.-781.-739.- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40840.-781.-739.- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50840.-781.-739.- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65900.-837.-792.- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80900.-837.-792.- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100954.-887.-840.- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-linee, pulsantiDN25840.-781.-739.- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40840.-781.-739.- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50840.-781.-739.- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65900.-837.-792.- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80900.-837.-792.- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100954.-887.-840.- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Filettato G, 1.4404/316L

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Alimentazione; displayDiametro1 a 34 a 1011+
    85-250VAC; 2-linee, pulsantiDN25819.-761.-720.- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40819.-761.-720.- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50819.-761.-720.- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-linee, pulsantiDN25819.-761.-720.- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40819.-761.-720.- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50819.-761.-720.- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Proline Promag 10D è un misuratore elettromagnetico di portata per la misura bidirezionale di liquidi conduttivi. E' utilizzato per la
    misura della portata nelle applicazioni con acque potabili, industriali e acque reflue. La facile installazione e funzionamento, il robusto design e il basso costo ne consentono l'utilizzo in molteplici applicazioni. Promag 10D è corredato di approvazioni per acque potabili secondo KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS e NSF 61.

    Funzione

    Sfruttando la legge di induzione elettromagnetica di Faraday, una tensione viene generata se un conduttore attraversa un campo
    magnetico. Nei misuratori elettromagnetici il flusso di portata è il conduttore in movimento. Misurando la tensione indotta, é possibile
    misurare la velocità del fluido. La portata volumetrica viene calcolata moltiplicando la velocità del fluido per la sezione del misuratore.

    Esempio di applicazione

     

     

    Proline Promag 10D nella misura di riempimento

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura Da 0,01 a 10 m/s con accuratezza specificata
    Uscita
    Uscita corrente Attiva: 4...20 mA, RL <700 Ω (per HART®: ≥250 Ω)
    Impulso/stato uscita Passiva: 30 V DC/250 mA; Open Collector
    Alimentazione
    Tensione 85...250 V AC, 45...65 Hz;
    20...28 V AC, 45...65 Hz; 11...40 V DC
    Potenza
    (sensore incl.)
     85...250 V AC: <12 VA
    20...28 V AC: <8 VA; 11...40 V DC: <6 W
    Accuratezza
     Riferite dalla
    condizioni operative
     Secondo DIN EN 29104 e VDI/VDE 2641
     Temperatura del fluido  +28 °C ±2 K
    Temperatura
    ambiente 
     +22 °C ±2 K
    Tempo di
    riscaldamento
    30 minuti
    Errore di misurazione
    max (Uscita in
    corrente)
    tipicamente ±5 μA
    Errore di misurazione
    max (Uscita a
    impulsi)
    ±0,5% v.i. ±2 mm/s (v.i. = valore istantaneo)
    Ripetibilità Max. ±0,2% v.i. ±2 mm/s (v.i. = valore
    istantaneo)
    Tratti rettilinei in entrata e in uscita
     Se possibile, installare il sensore lontano da elementi di disturbo, come
    valvole, elementi a T, gomiti, ecc. 
     Tratti rettilinei in
    entrata
     ≥5 × DN
     Tratti rettilinei in
    uscita
    ≥2 × DN 
    Condizioni operative: Ambiente
     Temperatura
    ambiente
     –20...+60 °C
     Grado di protezione  IP 67 (NEMA 4X) per trasmet. e sensore
     Resistenza alle vibraz  Accelerazione 2 g secondo IEC 600 68-2-6
    EMC IEC/EN 61326 e NAMUR
    Emissioni: fino al valore soglia per industria secondo EN 55011
    Condizioni operative: Processo
     Temperatura  0...+60 °C
     Conducibilità  ≥50 μS/cm
     Pressione processo  PN16
    Resistenza pressione Tubo di misura: 0 mbar abs con temperatura del fluido ≤60 °C
    Materiale
     Dischi di terra  1.4301/304
     Custodia sensore  alluminio pressofuso, verniciatura a polvere
     Tubo di misura poliammide, O-rings: EPDM 
    Elettrodi 1.4435/316L
    Elettrodi installati due elettrodi 1.4435/316L
    Kit di montaggio
    Inclusi versione wafer inclusa 
     Contenuti Bulloni di fissaggio, guarnizioni, dadi, rondelle e guarnizione flangia
    Interfaccia utente
     Elementi display  A cristalli liquidi: due righe, 16 caratteri per riga
     Display  Display (modo operativo) preconfigurato:
    portata volumetrica e totalizzatore Elementi operativi Funzionamento locale mediante tre
     Configuraz. remota  Protocollo HART® e FieldCare
    Approvazioni
     Acqua potabile WRAS BS 6920; KTW/W270; ACS; NSF 61 

    Dimensioni (in mm)

    Promag D versione compatta come versione wafer

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

     DN     L A B C Peso
    EN (DIN)/
    JIS [mm] 
    ANSI
    [inch]
     [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
     25 1"  55 283 240 43 2,9
    40 1 ½" 69 303 251 52 3,5
    50 2" 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 3" 117 351 276 75 6,1
    100 4" 148 379 290 89 8,8

    Promag D versione compatta con attacco filettato

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

     DN    E G H J Peso
    EN (DIN)/
    JIS [mm] 
    ANSI
    [inch]
     [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
     25 1"  110 240 43 283 2,9
    40 1 ½" 140 251 52 303 3,5
    50 2" 200 262 62 324 4,3

    Errore di misura max

    Lettura in % dell' errore misurato max

    Pressione di processo ammessa

    Pressione di processo ammessa

    Valori caratteristici Di portata

    Diametro   Portata raccomandata Impostazioni di fabbrica    
    [mm] [inches] Valore fondoscala min./max.
    (v ~ 0,3 o 10 m/s)
    Uscita in corrente al
    valore fondoscala
    (v ~ 2,5 m/s)
     Valore impulso
    (~ 2 Pulse/s)
     Taglio bassa portata
    (v ~ 0,04 m/s)
    25  1"  9...300 dm³/min 75 dm³/min   0,50 dm³  1 dm³/min
    40  1 ½"  25...700 dm³/min 200 dm³/min   1,50 dm³  3 dm³/min
    50  2"  35...1100 dm³/min 300 dm³/min  2,50 dm³  5 dm³/min
    65  –  60...2000 dm³/min 500 dm³/min  5,00 dm³  8 dm³/min
    80  3"  90...3000 dm³/min 750 dm³/min   5,00 dm³  12 dm³/min
    100  4"  145...4700 dm³/min  1200 dm³/min  10,00 dm³  20 dm³/min

    Connessioni elettriche

    Collegamento del trasmettitore, cavo di sezione max. 2,5 mm2
    a  Coperchio compartimento elettronica
    b  Cavo di alimentazione
    c  Morsetto per messa a terra
    d  Morsetti a connettore per cavo alimentazione
    e  Cavo di segnale
    f  Morsetto di terra per cavo segnale
    g  Morsetti a connettore per cavo segnale
    h  Connettore di Service
    i  Morsetto di terra per equalizzazione di potenziale

     

    Numero dei morsetti.:


    • 24 (+)/25 (–) = Uscita impulsi/stato
    • 26 (+)/27 (–) = HART® uscita corrente


    Valori funzionali vedere "uscita segnale"
    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Alimentazione
    Valori funzionali vedere "Alimentazione"

  • Altri documenti per 10D