Pressure switches for absolute and gauge pressures
IOLINK

Misuratore di pressione per la misura e il
monitoraggio della pressione assoluta e relativa

Ceraphant PTC31B / PTP31B

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Riproducibilità e stabilità elevate
    • Campi di misura personalizzati
    • Precisione di riferimento fino a 0,3 %

    Sintesi delle specifiche

    Prodotto Gas, vapori, liquidi e polveri
    Uscita 1 × PNP
    2 × PNP, IO-Link
    1 × PNP + 4...20 mA, IO-Link
    Display 4 cifre con variazione di colore
    Campo della temperatura di
    processo
    –40...+100 °C (–40...+212 °F)
    Campi di misura

    0...+100 mbar (0...+6 psi) ... 0...+400 bar
    (0...+6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAccuratezza tipicaConnessione elettrica1 a 34 a 1011+
    PNP, 3 filiStandard 0.5%M12 / ISO4400344.-310.-282.- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platino 0.3%M12 / ISO4400382.-344.-313.- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    Standard 0.5%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.363.-327.-298.- PTC31B-AA8MxxGBxxxx
    Platino 0.3%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.402.-361.-329.- PTC31B-AA8MxxDBxxxx
    IO-Link/DC-PNP/4-20mA; configurabileStandard 0.5%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.405.-365.-332.- PTC31B-AA7MxxGBxxxx
    Platino 0.3%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.444.-399.-364.- PTC31B-AA7MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    UscitaAccuratezza tipicaConnessione elettrica1 a 34 a 1011+
    PNP, 3 filiStandard 0.5%M12 / ISO4400333.-300.-273.- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platino 0.3%M12 / ISO4400372.-335.-305.- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    Standard 0.5%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.353.-317.-289.- PTP31B-AA8MxxGBxxx
    Platino 0.3%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.391.-352.-321.- PTP31B-AA8MxxDBxxx
    IO-Link/DC-PNP/4-20mA; configurabileStandard 0.5%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.395.-355.-324.- PTP31B-AA7MxxGBxxx
    Platino 0.3%Connettore M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.433.-390.-355.- PTP31B-AA7MxxDBxxx

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Weld-in adapter G1/2, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Per: PMP51. Installazione corretta solo con dummy.64.15 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Certificato di Inspezione materiale EN10204-3.1. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo con dummy.151.61 52010171
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1218.82 52006263
    Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.8.77 52010285
    Connettore M12 90° Auto collegamento. Uso: connettore M12.30.75 71114212

    I prezzi sono validi fino al 30.06.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Ceraphant è un trasduttore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa in gas, vapori, liquidi e polveri. Ceraphant è universale grazie all'ampia gamma di approvazioni e connessioni al processo.

    Funzione

    Membrana di processo in ceramica: Il sensore ceramico è privo di olio, ossia la pressione di processo agisce direttamente sulla robusta membrana di processo ceramica che si flette. La variazione capacitiva in funzione della pressione è misurata in corrispondenza degli elettrodi del substrato in ceramica e della membrana di processo.


    Membrana di processo metallica: La pressione di processo flette la membrana di processo metallica del sensore e un fluido di riempimento
    trasferisce la pressione a un ponte Wheatstone (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di
    uscita del ponte, che dipende dalla pressione.

    Esempio di applicazione

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Pressostato Ceraphant con uscita in corrente (a) con RMA42 / RIA45 (b) da E-direct

  • Dati tecnici

    Uscita
    Segnale di uscita Uscita di commutazione PNP + uscita 4...20 mA (4 fili), IO-Link;
    Uscita contatto PNP (3 fili);
    2 × uscita di commutazione PNP (4 fili), IO-Link
    Funzione Finestra min., max.
    Campo segnale
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Caduta di tensione PNP ≤2 V
    Carico 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportamento
    dinamico
    Costante di tempo (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistenza di carico massima; UB: tensione di alimentazione
    Alimentazione
    Tensione di
    alimentazione
    10...30 V c.c.
    IO-Link: 18...30 V DC
    Consumo di corrente ≤60 mA
    Grado di protezione Cavo: IP66/67 NEMA Type 4X
    Connettore M12: IP65/67 NEMA Type 4X
    Connettore valvola: IP65 NEMA Type 4X
    Influenza
    dell'alimentazione
    ≤0,005 % di URL/1 V
    Ripple residuo ±5 %
    Caratteristiche operative
    Precisione di riferimento

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Variazione termica
    dell'uscita di zero e
    del campo di uscita

    1 anno: ±0,2 %;

    5 anni: ±0,4 %

    Elevata stabilità

    1 year: ±0.2 %;

    5 years: ±0.4 %

    Tempo di attività ≤2 s
    Ambiente
    Temperatura ambiente –20...+70 °C (–4...+158 °F)
    Temperatura di
    immagazzinamento
    –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Classe climatica Classe 3K5
    Compatibilità
    elettromagnetica

    – Emissione di interferenza conforme alla norma EN 61326 per apparecchiature B

    – Immunità alle interferenze conforme alla norma EN 61326, appendice A (settore industriale)

    – EMC secondo raccomandazione NAMUR (NE21)

    Processo
    Temperatura di
    processo

    PTC31B: –25...+100 °C (–13...+212 °F)

    PTP31B: –40...+100 °C (–40...+212 °F)

    Materiali PTC31B
    Materiali non a
    contatto con il
    processo
    Custodia: acciaio inox 316L (1.4404)
    Materiali a contatto
    con il processo
    Connessioni al processo: 316L (1.4435);
    Membrana di processo in ceramica: Al2O3 conforme a FDA;
    Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo;
    Guarnizione: Viton FKM o EPDM
    Materiali PTP31B
    Materiali non a
    contatto con il
    processo
    Custodia: acciaio inox 316L (1.4404);
    Coperchio della custodia: PBT/PC;
    Olio di riempimento: olio sintetico NSF-H1 secondo FDA 21 CFR 178.3570
    Materiali a contatto
    con il processo
    Connessioni al processo: 316L;
    Membrana di processo metallica: AISI 316L (1.4435);
    Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo;
    Con membrana di processo flush mounted: Guarnizione: Viton FKM
    Operabilità
    Funzionamento con
    display locale
    Visualizzazione del valore misurato a 4 cifre, guida menu semplice e completa, funzioni complete di diagnostica, stato via LED
    IO Link Struttura del menu orientata all'operatore per attività specifiche dell'utente
    Approvazioni
    Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

    Dimensioni in mm (inch)

    Custodia

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Connettore M12, Coperchio della custodia in plastica

    d) Cavo

    e) Connettore valvola

     

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni.

    Dimensioni delle connessioni al processo PTC31B in mm (inch)

    Connessioni al processo con membrana di processo ceramica interna

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Filettatura ISO 228 G¼"

    b) Filettatura ISO 228 G¼" (femmina)

    c) Filettatura ISO 228 G½"

    d) Filettatura ISO 228 G½", foro 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filettatura DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femmina)

    h) ASME½" MNPT, foro 11,4 mm (0.45 in)

    Dimensioni delle connessioni al processo PTP31B in mm (inch)

    Connessioni al processo con membrana di processo metallica interna

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Filettatura ISO 228 G¼"

    b) Filettatura ISO 228 G¼" (femmina)

    c) Filettatura ISO 228 G½"

    d) Filettatura ISO 228 G½", foro 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filettatura DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femmina)

    h) ASME½" MNPT, foro 11,4 mm (0.45 in)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Connessioni al processo con membrana di processo metallica flush mounted

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Filettatura ISO 228 G½" DIN3852

    b) Filettatura ISO 228 G½" Guarnizione O-ring

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Collegamento elettrico

    1 × PNP uscita contatto R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Connettore M12

    b) Connettore valvola

    c) Cavo

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2a: nero = uscita contatto 1
    2b: bianco = non assegnato
    3: blu = L–
    4: verde/giallo = terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

    2 × PNP uscite contatti R1 e R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Connettore M12

    b) Cavo

    c) Connettore M12, IO-Link

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2a: nero = uscita contatto 1
    2c: bianco = uscita contatto 2
    3: blu = L–
    4: verde/giallo = terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

    1 × PNP uscita contatto R1 con uscita analogica aggiuntiva da 4...20 mA (attiva)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Connettore M12

    b) Cavo

    c) Connettore M12, IO-Link

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2a: nero = uscita contatto 1
    2d: bianco = uscita analogica 4...20 mA
    3: blu = L–
    4: verde/giallo = terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

  • Altri documenti per PTC31B
    Altri documenti per PTP31B
  • IO-Link

    Oltre ai vantaggi generali, riassunti di seguito, utilizzando la comunicazione punto-punto IO-Link, i nostri misuratori di pressione Ceraphant PTC31B / PTP31B consentono:

    • Messa in servizio via software
    • Memorizzazione della configurazione
    • Configurazione trasferibile a più dispositivi

     

    Benefici generali di IO-Link

    Valori digitali misurati:

    • Trasmissione priva di errori (ad esempio causati da EMC)
    • Nessuna conversione, quindi una maggiore precisione totale


    Più dati

    • Possibilità di gestire più valori
    • Informazioni dettagliate sui guasti
    • Ulteriori informazioni sul processo

     

    Memorizzazione dei parametri

    • Possibilità di caricare i parametri di configurazione dal master in un dispositivo
    • La configurazione può essere duplicata da un dispositivo all'altro
    • Manutenzione del sensore remoto
  • Previous models: PTP31 / PTC31

    Previous model:

    Ricerca:
    Nessun risultato