Panoramica dei prodotti

Sensori e strumenti “entry level” senza compromessi con la qualità.

Interruttore di livello per liquidi da CHF155.- Liquiphant FTL31 >>>
Livellostato per liquidi
Interruttore di livello per liquidi nel settore alimentare da CHF196.- Liquiphant FTL33 >>>
Livellostato igienico per liquidi
Liquipoint FTW23 - Controllo di livello per prodotti liquidi da CHF138.- Liquipoint FTW23 >>>
Livellostato capacitivo per liquidi
Liquiphant 31 - Liquid level switch da CHF277.- Liquipoint FTW33 >>>
Interruttore di livello igienico
Centralina di livello per connessione di sensori a principio conduttivo da CHF131.- Nivotester FTW325 >>>
Unità di commutazione per sensori conduttivi
Centralina NAMUR da CHF109.- Nivotester FTL325N >>>
Amplificatore di isolamento NAMUR
Interruttore di livello a galleggiante per liquidi da CHF60.- Liquifloat T FTS20 >>>
Livellostato galleggiante per liquidi  
Radar sensor for level measurement Micropilot FMR10 da CHF443.- Micropilot FMR10 >>>
Sensore radar a spazio libero
Trasmettitore compatto per misure di livello da CHF511.- Prosonic T FMU30 >>>
Sensore di livello ad ultrasuoni
Sonda capacitiva a doppia asta per la misura continua di livello da CHF390.- Liquicap T FMI21 >>>
Sonda capacitiva per liquidi  
Interruttore di livello per solidi granulari da CHF180.- Soliswitch FTE20 >>>
Interruttore a paletta rotante per solidi sfusi
Interruttore di livello per solidi, basati sul principio a vibrazione da CHF331.- Soliphant T FTM20 e FTM21 >>>
Livellostato ad asta per solidi sfusi
Interruttore di livello compatto con compensazione attiva dei depositi da CHF217.- Minicap FTC260 e FTC262 >>>
Livellostato capacitivo per solidi sfusi
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids da CHF132.- Nivector FTI26 >>>
Interruttore di livello capacitivo per solidi a grana fine e polveri
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar da CHF223.- Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
Trasduttori di pressione assoluta e relativa
Hygienic pressure sensor da CHF266.- Cerabar PMP23 >>>
Trasduttore di pressione igienico - Sostituisce PMP135
Pressure switches for absolute and gauge pressures da CHF273.- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Interruttori di pressione assoluta e relativa
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures da CHF291.- Ceraphant PTP33B >>>
Interruttore di pressione igienico
Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente da CHF161.- RIA15 >>>
Unità display per segnali 4...20 mA oppure HART®
Indicatore digitale con funzioni matematiche e linearizzazione da CHF276.- RIA45 e RIA46 >>>
Indicatore digitale con unità di controllo
Indicatore da campo autoalimentato da CHF261.- RIA14 e RIA16 >>>
Indicatore da campo loop-powered
Indicatore da campo con FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA da CHF549.- RID14 e RID16 >>>
indicatore da campo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA
Unità di visualizzazione per il processo da CHF443.- RIA452 >>>
Display digitale di processo con controllo pompa
Trasmettitore universale da CHF249.- RMA42 >>>
Trasmettitore di processo con unità di controllo
Contattore da CHF148.- RTA421 >>>
Contattore con alimentazione loop-powered
Barriera attiva con attività di diagnostica HART® opzionale da CHF140.- RN221N >>>
Alimentatore di loop con diangosi HART® in opzione
Barriera, 1 o 2 canali, senza alimentazione da CHF122.- RB223 >>>
Barriera passiva / separazione galvanica
Protezioni da sovracorrenti momentanee da CHF51.- HAW562 e HAW569 >>>
Protezione da sovracorrenti