Trasmettitore compatto per misure di livello non a contatto

Trasmettitore compatto per misure di livello
non a contatto

Prosonic T FMU30

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Metodo di misura senza contatto che riduce al minimo i requisiti di manutenzione
    • Messa in servizio semplice e rapida con operatività locale guidata da menu
    • Curve di inviluppo

    Informazioni in breve

    Campo di misura massimo nei materiali fluidi 8 m
    Campo di misura massimo nei materiali solidi grezzi: 3,5 m
    Distanza di blocco ≥0,25 m
    Errore di misura tipico ±3 mm (±0.12 in) o 0,2% della distanza di misura

    Prosonic T FMU30

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneDisplay; tastieraAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    Area sicuraSenza; via spare part display FMU30filetto ISO228 G1-1/2, PP623.-561.-511.- FMU30-AAGEAAGGF
    filetto ISO228 G2, PP697.-628.-572.- FMU30-AAGEABGHF
    visualizzaz. curva di inviluppo in situ; pulsantefiletto ISO228 G1-1/2, PP753.-678.-618.- FMU30-AAHEAAGGF
    filetto ISO228 G2, PP827.-745.-679.- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Senza; via spare part display FMU30filetto ISO228 G1-1/2, PP795.-715.-652.- FMU30-BBGEAAGGF
    filetto ISO228 G2, PP869.-782.-713.- FMU30-BBGEABGHF
    visualizzaz. curva di inviluppo in situ; pulsantefiletto ISO228 G1-1/2, PP925.-833.-759.- FMU30-BBHEAAGGF
    filetto ISO228 G2, PP999.-900.-820.- FMU30-BBHEABGHF

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore ad ultrasuoni per la misura di livello non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Prosonic T FMU30 è un sensore per la misura di livello continua, senza contatto in applicazioni standard. Può essere utilizzato in fluidi, paste, fanghi e materiali solidi grezzi. Il trasmettitore FMU30 non è adatto per i liquidi con schiuma in superficie.

    Funzione

    Il sensore dello strumento trasmette impulsi a ultrasuoni in direzione della superficie del prodotto. Qui sono riflessi e ricevuti dal sensore. Lo strumento misura il tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione dell'impulso. Utilizza quindi il tempo (e la velocità del suono) per calcolare la distanza tra la membrana del sensore e la superficie del prodotto.

    Esempio di applicazione

    Installazione con tubo guida

     

    a) Foro di sfiato

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo max. nei fluidi

    Sensore 1½": 5 m

    Sensore 2": 8 m

    Campo max. in materiali solidi grezzi

    Sensore 1½": 2 m

    Sensore 2": 3,5 m

    Frequenza operativa

    Sensore 1½": ca. 70 kHz

    Sensore 2": ca. 50 kHz

    Frequenza max. impulsi Max. 0.5 Hz
    Angolo di emissione α 11°
    Distanza di blocco

    Sensore 1½": 0.25 m

    Sensore 2": 0.35 m

    Uscita
    Segnale di uscita 4...20 mA
    Segnale d'allarme Impostabile, secondo NAMUR NE43
    Smorzamento di uscita Liberamente impostabile, 0...255 s
    Linearizzazione Fino a 32 coppie di valori
    Alimentazione
    Tensione di alimentazione 14...35 V c.c. (circuito di protezione contro l'inversione di polarità incorporato nel dispositivo)
    Potenza assorbita 51...800 mW
    Pressacavo M20 × 1,5 (diametro del cavo consigliato 6...10 mm)
    Caratteristiche prestazionali
    Condizioni operative di riferimento

    Temperatura = +20 °C;

    Pressione = 1013 mbar ass.;

    Umidità = 50%;

    Superficie riflettente ideale (ad es. superficie del fluido calma e piatta)

    Errore di misura tipico ±3 mm o 0,2% della distanza di misura
    Risoluzione del valore 1 mm
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente –20 to +60 °C
    Temperatura di immagazzinamento –40 to +80 °C
    Temperatura di processo –20 to +60 °C
    Pressione di processo 0,7...3 bar ass.
    Grado di protezione IP 66/68
    Classe climatica DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Resistenza alle vibrazioni DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    Compatibilità elettromagnetica (EMC) Conforme a tutti i principali requisiti delle serie EN 61326
    Materiali
    Sensore PP
    Guarnizione EPDM
    Custodia PBT-FR (coperchio PBT/PA)
    Design custodia
     Tipo di custodia  custodia F16 in plastica
     Coperchio

    coperchio in plastica

    – per versione senza senza display in loco (passo, grigio)

    – per versione con display in loco (alta, trasparente)

    Funzionalità
    Display ed elementi operativi Operatività in situ con menù descrittivi, display alfanumerico a quattro righe con curve dell'inviluppo; Commubox FXA291 (disponibile come accessorio)

    Dimensioni (in mm)

    a) Sensore 1½"

    b) Sensore 2"

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) Morsetti

    b) Opzionale: display

    c) Morsetto di terra interno

    d) Morsetto di terra esterno

    e) Display

    f) Potenza

    g) Messa a terra dell'impianto

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per FMU30