Protezioni da sovracorrenti momentanee

Protezioni da sovracorrenti momentanee

HAW562 / HAW569

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Installazione in aree Ex
    • Elevata sicurezza funzionale (SIL2)
    • Custodia da campo opzionale

     

     

     

    Informazioni in breve

    Struttura Struttura modulare per guida DIN, custodia da campo (HAW569)
    Approvazione ATEX II 2 (1) G
    Segnale Alimentazione 24 V c.c./c.a., 230 V c.a., corrente 0/4...20 mA, PROFIBUS® PA,
    PFM, RS485, PROFIBUS® DP

    Protezione da sovratensione HAW562 : Versione DIN rail

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneApplicazione1 a 34 a 1011+
    area sicurasegnale di misura 0/4-20mA, PFM,PA,FF110.-102.-97.- HAW562-AAA
    Tensione di alimentazione 10-55V58.-54.-51.- HAW562-AAB
    Tensione di alimentazione 90-230V58.-54.-51.- HAW562-AAC
    comunicazione RS485,Modbus, PROFIBUS DP129.-120.-114.- HAW562-AAD
    protezione modulo Prosonic FMU90131.-122.-116.- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4segnale di misura 0/4-20mA, PFM,PA,FF124.-115.-109.- HAW562-8DA

    Protezione da sovratensioni per l'installazione su un custodia da campo HAW569

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneCustodiaVersione1 a 34 a 1011+
    area sicuraCarico attraverso versione M20segnale di misura153.-142.-135.- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GCarico attraverso versione M20segnale di misura167.-155.-147.- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-Gavvitato in versione passacavo M20Segnale di misura&power(0-66V+80-230V)192.-178.-169.- HAW569-CB2C

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Set con anello di terra per HAW569 M20 per sensori con custodia non conduttiva, comprende: anello di terra, ghiera di fissaggio e tappo piatto16.36 51006420
    CUSTODIA PROTETTIVA PER SCARICATORI con guida DIN, connessione di terra membrana in GORE-TEX, 2 viti sigillabili e 4 pressacavi plastici M20; Custodia in alliminio, 100x160mm, protezione IP66/NEMA 4x106.46 51003750
    Staffa di montaggio per parete/palina custodia di protezione sovratensione, diametro tubo 25-140mm53.22 51003773

    I prezzi sono validi fino al 30.06.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    La protezione da sovracorrenti momentanee è impiegata per limitare le alte tensioni nei cavi di segnale da 0/4 a 20 mA, PROFIBUS® PA e di segnale PFM, per limitare le alte tensioni nei sistemi bus, come PROFIBUS® DP e RS485, nei sensori a ultrasuoni e cavi di alimentazione per strumentazione in bassa tensione.

    Funzione

    Protezione dell'alimentazione della strumentazione, di cavi di segnale e componenti da sovratensioni dovute ad esempio a scariche atmosferiche o sequenze di commutazione. Funzionamento delle unità di protezione alimentazione: utilizzando la connessione a impedenza zero dell' unità di protezione, le cadute di tensione di interferenza non possono raggiungere le linee di alimentazione. Funzionamento delle unità di protezione del cavo di segnale: la procedura di protezione delle unità garantisce un'elevata compatibilità con il sistema da proteggere.

    Esempio di applicazione

    a) Capacità

    b) Linearizzazione

    c) Livello

  • Dati tecnici HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Tensione di alimentazione
    Tensione nominale 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V c.c. 1)
    80 V c.c. 2)
    24 V
    Tensione max. continua 33,0 V c.c.;
    23,3 V c.a.
    75 V 255 V 6,0 V c.c.
    4,2 V c.a.
    15,0 V c.c. 1)
    180 V c.c. 2)
    33,0 V c.c.
    23,3 V c.a.
    Consumo di corrente
    Corrente nominale [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1.0 A 0,45 A 1)
    3 A 2)
    500 mA a
    Tamb = 80 °C
    Corrente di scarica nominale
    C2 [In] (8/20) per linea
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    Corrente di scarica nominale
    C2 [In] (8/20) totale
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    Sovracorrente momentanea D1
    dovuta a scariche atmosferiche
    [Iimp](10/350) per linea
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    Sovracorrente momentanea D1
    dovuta a scariche atmosferiche
    [Iimp] (10/350) totale
    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Livello di protezione alle sovratensioni
    Linea/line ≤52 V con Iimp L - N: ≤400 V L - N: ≤1250 V ≤25 V - ≤52 V
    Linea/PG ≤550 V con Iimp L/N - PE: ≤730 V L/N - PE: ≤1500 V ≤550 V ≤600 V ≤1400 V
    Tempi di risposta
    Linea/linea   L - N: ≤25 ns L - N: ≤25 ns - ≤1 ns ≤1 ns
    Linea/PG - L/N - PE: ≤100 ns L/N - PE: ≤100
    ns
    - ≤100 ns ≤100 ns
    Capacità
    Linea/linea ≤1,0 nF - - ≤25 pF - ≤0,8 nF
    Linea/PG ≤25 pF - - ≤25 pF - ≤16 pF
    Generale
    Classe SPD Tipo 1 P1  Tipo3 P3 Tipo 3 P3 Tipo 1 P1 Tipo 1  P1 Tipo 1 P1
    Frequenza limite 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz 1)
    15 MHz 2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)
    Impedenza di serie per linea 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω 1)
    connessione
    diretta 3)
    1,0 Ω
    Protezione alle sovracorrenti
    massima lato linea
    - 25 A gL/gG
    o B 25 A
    25 A gL/gG
    o B 25 A
    - - -

    1) Morsetto 4
    2) Morsetto 2
    3) Morsetto 1+2

    Dati tecnici HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Tensione di alimentazione
    Tensione nominale 24 V 24 V 24 V segnale
    120 V / 230 V alimentazione
    Tensione max. continua 24,5 V c.a.
    34,8 V c.c.
    24,5 V c.a.
    34,8 V c.c.
    22,6 V c.a. segnale;
    255 V c.a. alimentazione
    32 V c.c. segnale;
    255 V c.c. alimentazione
    Consumo di corrente
    Corrente nominale [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A a 80 °C
    Corrente di scarica nominale C2 [In] (8/20) per linea 10 kA 5 kA -
    Corrente di scarica nominale C2 [In] (8/20) totale 10 kA 10 kA 10 kA
    Corrente di scarica nominale C2 [In] (8/20) schermatura – PG 20 kA - -
    Corrente di scarica nominale (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Corrente di scarica totale (8/20) L+N - PE [Itotale] - - 5 kA
    Sovracorrente momentanea D1 dovuta a scariche atmosferiche [Iimp]
    (10/350) linea – PG
    - - 1 kA
    Sovracorrente momentanea D1 dovuta a scariche atmosferiche [Iimp]
    (10/350) totale
    - - -
    Livello di protezione alle sovratensioni
    Linea/linea con In C2 ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    Linea/PG con In C2 ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    Schermatura/PG con In C2 ≤650 V - -
    Linea/linea con 1 kV/μs C3 ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    Linea/PG con 1 kV/μs C3 ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    Schermatura/PG con 1 kV/μs C3 ≤600 V - -
    L - N - - ≤1,4 kV
    L/N - PE - - ≤1,5 kV
    Capacità
    Linea/linea ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    Linea/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    Generale
    Classe SPD Tipo 2 P1 Tipo 2 P1 Tipo 2 P2
    Frequenza limite  14 MHz 7 MHz -
    Impedenza di serie per linea 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Protezione alle sovracorrenti massima lato linea - - 16 A gL/gG o B 16 A

    Dimensioni (in mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    HAW569-AA2B, -DA2B (versione passante)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    HAW569-CB2C (versione avvitabile)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) protetto

    HAW562-AAB, -AAC

    a) protetto

    HAW562-AAE

    a) protetto

    Connessioni elettriche HAW569

    HAW569-AA2B (versione passante non Ex)

    a) Protetto

    b) Schermatura

    HAW569-DA2B (versione passante Ex ia)

    a) protetto

    HAW569-CB2C (Ex d versione avvitabile)

    a) protetto

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per HAW562
    Altri documenti per HAW569
  • Custodia di protezione
    Guida DIN integrata per montare fino a quattro unità HAW562
    Messa a terra
    Filtro in GORE-TEX®
    2 viti piombabili e 4 pressacavi in plastica M20×1,5
    Materiale: alluminio pressofuso, con strato di rivestimento epossidico
    Grado di protezione IP 66/NEMA 4x

    Dimensioni (in mm)
    .