Termometro RTD con attacco filettato per applicazioni semplici

Termometro RTD con attacco filettato per applicazioni semplici

Omnigrad T TST487

da CHF51.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Sensore Classe A
    • Inserto estraibile isolato in fibre di vetro
    • Ø 6 mm tubo di protezione

    Informazioni in breve

    Campo di temperatura –50...+300 °C
    Tolleranza Pt100 Classe A
    Lunghezza di
    immersione(diametro)
    50/100/150/250 mm (Ø 6 mm)
    Tempo di risposta ≤ 3.5 s (T50); ≤ 8 s (T90)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Tipo di connessioneLunghezza di immersione L1 a 34 a 1011+
    fili liberi50 mm62.-56.-51.- TST487-1A2A
    100 mm62.-56.-51.- TST487-1A2B
    150 mm66.-59.-54.- TST487-1A2C
    250 mm66.-59.-54.- TST487-1A2D
    morsettiera ceramica50 mm72.-64.-59.- TST487-1A3A
    100 mm72.-64.-59.- TST487-1A3B
    150 mm75.-68.-62.- TST487-1A3C
    250 mm75.-68.-62.- TST487-1A3D

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    The Omnigrad T TST487 termometro RTD è utilizzato per applicazioni medie e leggere sia in serbatoi che su tubazioni. Utilizzato dove la pressione e la temperatura non sono estreme e dove il rapporto qualità/prezzo è molto importante.

    Funzione

    Omnigrad T TST487 RTD include una singola sonda isolata Pt100 e una testa terminale. La connessione al processo è filettata G ½". E' disponibile sia con fili liberi per il montaggio del trasmettitore da testa che con morsettiera.

    Istruzioni di montaggio

    Installazione su tubo


    a) A gomito, contro flusso

    b) In piccole tubazioni, obliquo controflusso

    c) Perpendicolare al flusso

  • Dati tecnici

    Sensore
    Elemento sensibile Resistenza al platino, 1×Pt100 (100 Ω a 0 °C)
    Tolleranza Classe A in accordo a IEC 751: –50...+250 °C
    Classe B in accordo a IEC 751: 250...300°C
    Cablaggio Connessione a quattro fili, con isolamento in fibre di vetro
    Resistenza di
    isolamento
    ≥100 MΩ, tensione di prova 250 V a temperatura ambiente
    Connessione elettrica Fili liberi o morsettiera
    Diametro guaina 6 mm
    Temperatura –50...+300 °C
    Guaina SS 316L/1.440 4
    Tempo di risposta T50/3.5 s; T90/8 s; in accordo a IEC 751, acqua in movimento 0.4 m/s
    Temperatura
    ambiente
    –40...+100 °C
    Connessione al processo
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Connessione G ½"
    Testa terminale
    Tipo DIN 43729 form B
    Classe di protezione IP 66/68
    Connessione elettrica M20×1.5, pressacavo
    Materiale Alluminio, poliestere verniciato

    Dimensioni (in mm)

    a) saldati

    L = lunghezza di immersione

    Installazione in accordo alle istruzioni operative

    Connessione elettrica

    Morsettiera

    Per la connessione diretta del cavo

    a) rosso

    b) bianco

    Conduttori isolati liberi

    Per il montaggio del trasmettitore da testa

    a) rosso

    b) bianco

    Valori di tolleranza

    a) Classe A (°C)

    b) Classe B (°C)

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per TST487