BLUETOOTH

Radar a spazio libero per la misura di livello non a contatto

Micropilot FMR10

da CHF443.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Misura continua del livello dei liquidi in serbatoi di stoccaggio, vasche aperte, stazioni di sollevamento e canali
    • Il sensore radar più compatto, grazie al design unico del chip emettitore/ricevitore
    • Sensore radar con tecnologia wireless Bluetooth
    • Messa in servizio, funzionamento e manutenzione tramite app SmartBlue

    Informazioni in breve

    Campo di misura fino a 12 m
    Temperatura di processo –40 ... 60 °C
    Pressione di processo –1...3 bar
    Errore di misura massimo ± 0,02 %

    Micropilot FMR10

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Antenna; max campo di misuraAttacco al processo poster.; materialeAttacco al processo anter.; materialeLunghezza cavo1 a 34 a 1011+
    40mm; 8mFiletto G1 ISO228; PVDFFiletto ISO228 G1-1/2; PVDF10m/32ft540.-486.-443.- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    40mm; 12m602.-542.-494.- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Liquipoint T - Dado di montaggio G 1 1/2 Esagonale, SW60. Per: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.27.25 52014146
    Coperchio protezione FDU90/91,FMR10/20 Materiale: PVDF Per: FDU90/91, FMR10/FMR20.61.70 52025686
    Tubo di protezione allagamento FMR10/2061.18 71325090
    Supporto di fissaggio regolabile, 316L Per: FMR10/20, FDU90.80.53 71325079

    I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di livello Micropilot non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Micropilot FMR10 è un sensore per la misura continua del livello dei liquidi in serbatoi di stoccaggio, vasche aperte, stazioni di sollevamento e canali.

    Funzione

    Il Micropilot è un sistema di misura "rivolto verso il basso" basato sul metodo del tempo di volo (Time of Flight - ToF). Misura la distanza dal
    punto di riferimento (connessione al processo) alla superficie del prodotto. Gli impulsi radar vengono emessi da un'antenna, riflessi dalla superficie del prodotto e ricevuti nuovamente dal sistema radar.

    Esempio di applicazione

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Misura di livello

    b) Misura di portata in stramazzi o canali aperti

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura
    massimo
    8 m, con tubo di protezione allagamento 12 m
    Requisiti di installazione Altezza del serbatoio superiore a 1,5 m;
    Ampiezza minima del canale aperto 0,5 m
    Frequenza operativa Banda K (~ 26 GHz)
    Potenza di trasmissione 1 m distanza: < 12 nW/cm2
    5 m distanza: < 0,4 nW/cm2
    Angolo di emissione α 30°, con tubo di protezione allagamento 12°
    Uscita
    Segnale di uscita da 4 a 20 mA
    Segnale d'allarme Uscita in corrente;
    Corrente di allarme: 22,5 mA
    Linearizzazione Fino a 32 coppie di valore
    Collegamento elettrico
    Tensione di alimentazione Da 10,5 a 30 Vc.c. bifilare
    Potenza assorbita Potenza di ingresso massima: 675 mW
    Consumo di corrente Corrente di ingresso massima: <25 mA
    Corrente di avvio massima: 3,6 mA
    Specifiche del cavo Cavo scoperto 2 × 0,75 mm2;
    Il cavo è progettato per una resistenza alla trazione di 30 N (su un periodo di 1 ora). Il sensore viene fornito con un cavo di 10 m.
    Protezione alle
    sovratensioni
    Il dispositivo è dotato di una protezione alle sovratensioni integrata.
    Caratteristiche operative
    Condizioni operative
    di riferimento

    – Temperatura: +24 °C ±5 °C
    – Pressione: 960 mbar ass. ±100 mbar
    – Umidità: 60 % ±15 %
    – Riflettore: piastra di metallo con diametro minimo di ≥ 1 m
    – Nessuna interferenza di riflesso significativa all'interno del fascio di emissione

    Errore di misura
    massimo
    Somma di non linearità, non ripetibilità e isteresi: ±5 mm ±0,02 %;
    Offset/Zero: ±0,03 %
    Risoluzione del valore
    misurato
    1 mm
    Influenza
    dell'ambiente
    temperatura
    Punto di zero (4 mA): media TK = 0,02 %/10 K
    Campo (20 mA): media TK = 0,05 %/10 K
    Ambiente
    Campo di temperatura
    ambiente
    –40...+60 °C
    Temperatura di
    immagazzinamento
    –40...+80 °C
    Campo temperatura
    di processo
    –40...+60 °C
    Campo pressione di
    processo
    prel = –1 ... 3 bar; pabs <4 bar
    Grado di protezione

    – IP66, NEMA 4X
    – IP68, NEMA 6P (24 ore a 1,83 m sotto la superficie dell'acqua)

    Classe climatica DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Costante dielettrica εr ≥ 4
    Compatibilità
    elettromagnetica
    (EMC)
    In conformità con i requisiti delineati nella serie EN 61000 e le raccomandazioni NAMUR EMC (NE 21)
    Materiali
    Corpo del sensore,
    connessione al
    processo
    PVDF
    Guarnizione, O-ring EPDM
    Controdado PA6.6
    Anello PBT PC
    Operabilità
    Concetto operativo da 4 a 20 mA; SmartBlue (app disponibile per sistemi Android e iOS) tramite tecnologia wireless Bluetooth; Menu guidato con spiegazioni delle funzioni di ciascun parametro nel tool operativo
    Certificati
    Approvazioni Ex CSA C/US "General Purpose";
    Area sicura, conformità EAC

    Dimensioni in mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 ... 20 mA

    b) Alimentazione

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per FMR10