- Home
- I prodotti
- Pressostati e trasduttori di pressione
- Cerabar PMC21 / PMP21
Trasduttore di pressione con sensori
in ceramica e metallo
Cerabar PMC21 / PMP21
Besoin d'aide
+41 61 715 75 75
-
- Riproducibilità e stabilità elevate
- Campi di misura personalizzati
- Connessione al processo flush mounted opzionale
Sintesi delle specifiche
Fluido Gas, vapori, liquidi e polvere Uscita 4...20 mA Temperatura di processo –40...+100 °C (–40...+212 °F) Campi di misura –100...+100 mbar (–1,5...+1,5 psi) ... –1...+400
bar (–15...+6000 psi)Precisione di riferimento ±0,3 % Cerabar PMC21 - Campo di misura personalizzato
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Approvazione Connessione elettrica Attacco al processo 1 a 3 4 a 10 11+ Area sicura M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxJWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxJWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxJWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxJWWJx Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxJWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxJWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxJWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxJWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxJWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxJWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxJWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxJWWJx Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxJWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxJWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxJWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 - Campo di misura = campo del sensore
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Approvazione Connessione elettrica Attacco al processo 1 a 3 4 a 10 11+ Area sicura M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxBWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxBWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxBWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 277.- 249.- 227.- PMC21-AA1xxxBWWJx Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxBWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxBWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxBWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 302.- 271.- 247.- PMC21-AA1AxxBWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxBWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxBWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxBWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 359.- 323.- 295.- PMC21-BA1xxxBWWJx Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxBWAJx Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxBWBJx Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxBWTJx Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 384.- 345.- 315.- PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Campo di misura personalizzato
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Approvazione Connessione elettrica Attacco al processo 1 a 3 4 a 10 11+ Area sicura M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxJWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxJWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxJWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxJWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxJWWJ Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxJWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxJWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxJWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxJWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxJWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxJWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxJWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxJWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxJWWJ Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxJWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxJWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxJWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxJWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Campo di misura = campo del sensore
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Approvazione Connessione elettrica Attacco al processo 1 a 3 4 a 10 11+ Area sicura M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxBWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxBWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxBWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxBWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 272.- 245.- 223.- PMP21-AA1xxxBWWJ Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxBWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxBWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxBWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxBWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 296.- 267.- 243.- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxBWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxBWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxBWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxBWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 354.- 319.- 290.- PMP21-BA1xxxBWWJ Cavo 5m, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P Encl. Filetto ISO228 G1/4 (femmina), 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxBWAJ Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxBWBJ Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxBWJJ Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxBWTJ Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L 379.- 341.- 310.- PMP21-BA1AxxBWWJ Accessori
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Weld-in adapter G1/2, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Per: PMP51. Installazione corretta solo con dummy. 64.15 52002643 Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Certificato di Inspezione materiale EN10204-3.1. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo con dummy. 151.61 52010171 Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B. 8.77 52010285 Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M12 18.82 52006263 Connettore M12 90° Auto collegamento. Uso: connettore M12. 30.75 71114212 Display PHX20 Display ad innesto 4-20mA,4 cifre rosse. connettore DIN43650, protezione IP65. scala libera di indicazione. caduta di tensione < 5V Per: Cerabar T 174.- 162.- 154.- 52022914 I prezzi sono validi fino al 30.09.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamentoQuesto sensore di pressione Cerabar non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?
Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche
-
Applicazione
Cerabar è un trasduttore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa in gas, vapori, liquidi e polveri. Cerabar può essere utilizzato in vari Paesi grazie all'ampia gamma di approvazioni e connessioni al processo.
Funzione
Membrana di processo ceramica: Il sensore ceramico è privo di olio, ossia la pressione di processo agisce direttamente sulla robusta membrana
di processo ceramica, che si flette. La variazione capacitiva in funzione della pressione è misurata in corrispondenza degli elettrodi del substrato in ceramica e della membrana di processo.
Membrana di processo metallica: La pressione di processo flette la membrana di processo metallica del sensore e un fluido di riempimento
trasferisce la pressione a un ponte Wheatstone (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di
uscita del ponte, che dipende dalla pressione.Esempio di applicazione
Trasduttore di pressione Cerabar (a) con dispositivo di arresto (b)
nelle tubazioni -
Dati tecnici
UscitaSegnale di uscita 4...20 mA (2 fili) Campo del segnale
4...20 mA3,8...20,5 mA Carico 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Segnale di allarme
4...20 mAAllarme max. >21 mA;
Corrente di allarme min. regolabile
Comportamento
dinamicoCostante di tempo (T90) 15 ms 1) RLmax: resistenza di carico massima; UB: tensione di alimentazione AlimentazioneTensione di
alimentazione10...30 V c.c. Consumo di corrente ≤26 mA Grado di protezione Cavo: IP66/68 NEMA Type 4X/6P
Connettore M12: IP65/67 NEMA Type 4X
Connettore valvola: IP65 NEMA Type 4XInfluenza
dell'alimentazione≤0,005 % di URL/1 V Ripple residuo ±5 % Caratteristiche operativePrecisione di
riferimento±0,3 % Variazione termica
dell'uscita di zero e
del campo di uscita<1 bar (15 psi): <1,2 %;
≥1 bar (15 psi): <1 %
Elevata stabilità 1 anno: ±0,2 %;
5 anni: ±0,4 %;
8 anni: ±0,45 %
Tempo di attività ≤2 s AmbienteCampo di temperatura
ambiente–40...+85 °C (–40...+185 °F)
Dispositivi per le aree pericolose: –40...+70 °C (–40...+158 °F)Campo di
temperatura di
immagazzinamento–40...+85 °C (–40...+185 °F) Classe climatica Class 3K5 Compatibilità
elettromagnetica– Emissione di interferenza secondo EN 61326 attrezzature B
– Immunità alle interferenze secondo EN 61326 appendice A (utilizzo industriale)
– Raccomandazione NAMUR EMC (NE21)
ProcessoCampo temperatura
di processoPMC21: –25...+100 °C (–13...+212 °F);
per applicazioni con ossigeno: –10...+60 °C (+14...+140 °F);
PMP21: –40...+100 °C (–40...+212 °F)Materiali PMC21Materiali non a
contatto con il
processoCustodia: acciaio inox 316L (1.4404) Materiali a contatto
con il processoConnessioni al processo: 316L (1.4435);
Membrana di processo in ceramica: Al2O3 conforme a FDA;
Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo;
Guarnizione: Viton FKM o EPDMMateriali PMP21Materiali non a
contatto con il
processoCustodia: acciaio inox 316L (1.4404);
Olio di riempimento: olio sintetico NSF-H1 secondo FDA 21 CFR 178.3570Materiali a contatto
con il processoConnessioni al processo: 316L;
Membrana di processo metallica: AISI 316L (1.4435);
Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo;
Con membrana di processo flush mounted:
Guarnizione: Viton FKMApprovazioniEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) Dimensioni in mm (inch)
Custodia
a) PMC21
b) PMP21
c) Connettore M12, IP65/67
d) Connettore valvola
e) Cavo
Installazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni.
Dimensioni delle connessioni al processo PMC21 in mm (inch)
Connessioni al processo con membrana di processo ceramica interna
a) Filettatura ISO 228 G¼"
b) Filettatura ISO 228 G¼" (femmina)
c) Filettatura ISO 228 G½"
d) Filettatura ISO 228 G½", foro 11,4 mm (0.45 in)
e) Filettatura DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (femmina)
h) ASME½" MNPT, foro 11,4 mm (0.45 in)
Dimensioni delle connessioni al processo PMP21 in mm (inch)
Connessioni al processo con membrana di processo metallica interna
a) Filettatura ISO 228 G¼"
b) Filettatura ISO 228 G¼" (femmina)
c) Filettatura ISO 228 G½"
d) Filettatura ISO 228 G½", foro 11,4 mm (0.45 in)
e) Filettatura DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (femmina)
h) ASME½" MNPT, foro 11,4 mm (0.45 in)
* a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Connessioni al processo con membrana di processo metallica flush mounted
a) Filettatura ISO 228 G½" DIN3852
b) Filettatura ISO 228 G½" Guarnizione O-ring
* a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Collegamento elettrico
uscita 4...20 mA
a) Connettore M12
b) Connettore valvola
c) Cavo
Cavo:
1: marrone = L+
2: blu = L–
3: verde/giallo = messa a terra
(a): tubo flessibile dell'aria di riferimento -
Altri documenti per PMP21Altri documenti per PMC21
-
Previous models: PMP131 / PMC131
Previous model:
Nessun risultato
