Indicatore da campo con FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Indicatore da campo a 8 canali con FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID14 e RID16

Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Display LC luminoso, retroilluminato, con bargraph, simboli di diagnostica e campo di istruzioni alfanumeriche
    • Modalità Listener per un massimo di 8 canali analogici o digitali
    • Custodia in alluminio opzionale per le applicazioni Ex

    Informazioni in breve

    Comunicazione ed
    elaborazione dati
    FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA
    Grado di protezione IP 67, NEMA 4X
    Approvazioni

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA e Foundation Fieldbus indicatore RID14

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneComunicazione1 a 34 a 1011+
    area sicuraFOUNDATION Fieldbus751.-676.-616.- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA751.-676.-616.- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus822.-740.-674.- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA822.-740.-674.- RID14-BA3C2

    Profibus PA e Foundation Fieldbus indicatore RID16

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    ApprovazioneComunicazione1 a 34 a 1011+
    area sicuraFOUNDATION Fieldbus670.-603.-549.- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA670.-603.-549.- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus845.-760.-693.- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA845.-760.-693.- RID16-BA2A2

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Gli indicatori da campo RID14/RID16 monitorano i segnali di misura e li visualizzano con risoluzione e precisione elevate. Grazie al display retroilluminato, consentono un'installazione universale e sono particolarmente adatti per uso in campo o con dispositivi mobili.

    Funzione

    L’indicatore a 8 canali visualizza i valori misurati, i valori calcolati e le informazioni di stato degli utenti del bus di campo all'interno di una rete in bus di campo. Nella modalità Listener, il dispositivo "ascolta" gli indirizzi del bus di campo impostati e ne visualizza i valori specifici. Inoltre, i valori disponibili sul bus possono essere visualizzati tramite interconnessione di blocchi funzione, quando si tratta di un indicatore FOUNDATION Fieldbus™. Lo stato dei valori di processo viene indicato da icone o testo alfanumerico sul display dei valori misurati. Il display alfanumerico consente di visualizzare combinazioni di caratteri alfanumerici come il TAG. Il dispositivo è alimentato dal bus di campo e può essere utilizzato in aree pericolose che raggiungono classi di temperatura T6.

    Esempio di applicazione

    a) Visualizzazione e monitoraggio ad es. P View, FieldCare e software di diagnostica

    b) PLC

    c) Accoppiatore di segmento

    d) Fino a 32 dispositivi per ogni segmento

     

    Integrazione del sistema tramite PROFIBUS® PA

  • Dati tecnici

    Comunicazione ed elaborazione dati
    FOUNDATION Fieldbus™

    FOUNDATION Fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Velocità di trasmissione dei dati: velocità di trasmissione supportata = 31,25 kBit/s

    Codifica del segnale = Manchester II

    Sono supportate le funzioni LAS (link active scheduler) e LM (link master)

    Conforme alla norma IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    Profibus® PA

    PROFIBUS® PA conformemente alla norma

    EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Velocità di trasmissione dei dati: velocità di trasmissione supportata = 31,25 kBit/s

    Codifica del segnale = Manchester II

    Dati di connessione in conformità con

    IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Alimentazione
    Tensione di alimentazione

    La tensione è fornita mediante il bus di campo.

    U = 9...32 V c.c., indipendente dalla polarità (max. tensione Ub = 35 V)

    Consumo di corrente ≤11 mA
    Ingresso cavo

    RID14: Filettatura M20, NPT½;

    RID16: Filettatura M16, NPT½

    Condizioni operative
    Soglie di temperatura ambiente

    –40... +80 °C

    Il display potrebbe rispondere lentamente a temperature inferiori a –20 °C.

    Non si garantisce la leggibilità del display a temperature inferiori a –30 °C.

    Temperatura di immagazzinamento –40... +80 °C
    Classe di clima Secondo IEC 60654-1, classe C
    Grado di protezione IP67. NEMA 4X.
    Costruzione meccanica
    Materiale

    RID14:
    Custodia: corpo in alluminio pressofuso AlSi10Mg con strato di rivestimento in polvere su base poliestere;
    opzionale: acciaio inox 1.4405;

    RID16:
    Custodia: plastica rinforzata con in fibra di vetro PBT-GF30;
    opzionale: alluminio AlSi12

    Peso

    RID14:
    Custodia in alluminio: ca. 1,6 kg
    Custodia in acciaio inox: ca. 4,2 k

    RID16:
    Custodia in plastica: ca. 500 g
    Custodia in alluminio: ca. 1,7 g

    Morsetti Morsetti a vite per cavi fino a un massimo di 2,5 mm2 (14 AWG) più ghiera
    Approvazioni
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimensioni in mm

    RID14

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale d’istruzioni

    RID16

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale d'istruzioni

    Collegamento elettrico

    RID14

    1 FOUNDATION fieldbus™ o PROFIBUS® PA

    RID16

    1 FOUNDATION fieldbus™ o PROFIBUS® PA

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per RID14
    Altri documenti per RID16