- Home
- I prodotti
- Registratore e Registrazione dati
- Ecograph T RSG35
Data Manager universale
Ecograph T RSG35
Besoin d'aide
+41 61 715 75 75
-
- 4 canali matematici
- Fino a 12 ingressi universali, 6 ingressi digitali
- Web server per configurare il dispositivo e visualizzare
le curve dei valori misurati
Informazioni in breve
Ciclo di salvataggio da 1 s fino a 1 h Memoria 128 MB di memoria interna, scheda SD esterna e chiavetta USB Ingressi corrente, tensione, impulsi/ frequenza e temperatura Interfacce Interfacce: Ethernet, RS232/RS485 e USB, slave Modbus RTU/TCP Profondità di installazione 158 mm Display schermo TFT 5.7" Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Ingresso segnale Comunicazione Custodia 1 a 3 4 a 10 11+ 4x universale Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'322.- 1'190.- 1'084.- RSG35-BxA+AE Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 1'989.- 1'790.- 1'631.- RSG35-BxA+AEG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'427.- 1'284.- 1'170.- RSG35-BxB+AE Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'094.- 1'885.- 1'717.- RSG35-BxB+AEG2 8x universale Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'553.- 1'397.- 1'273.- RSG35-CxA+AE Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'220.- 1'998.- 1'821.- RSG35-CxA+AEG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'658.- 1'492.- 1'359.- RSG35-CxB+AE Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'325.- 2'093.- 1'907.- RSG35-CxB+AEG2 12x universale Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'783.- 1'605.- 1'462.- RSG35-DxA+AE Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'451.- 2'206.- 2'010.- RSG35-DxA+AEG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'888.- 1'699.- 1'548.- RSG35-DxB+AE 2'556.- 2'300.- 2'096.- RSG35-DxB+AEG2 Senza Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'301.- 1'171.- 1'067.- RSG35-AxC+AE 1'968.- 1'772.- 1'614.- RSG35-AxC+AEG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'406.- 1'265.- 1'153.- RSG35-AxD+AE 2'073.- 1'866.- 1'700.- RSG35-AxD+AEG2 Ecograph T RSG35Con pachetto matematico
Prodotti / Versione Prezzo / pz. CHF Codice d'ordine Ingresso segnale Comunicazione Custodia 1 a 3 4 a 10 11+ 4x universale Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'678.- 1'511.- 1'376.- RSG35-BxA+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'346.- 2'111.- 1'924.- RSG35-BxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'783.- 1'605.- 1'462.- RSG35-BxB+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'451.- 2'206.- 2'010.- RSG35-BxB+AAE1G2 8x universale Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'909.- 1'718.- 1'566.- RSG35-CxA+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'577.- 2'319.- 2'113.- RSG35-CxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 2'014.- 1'813.- 1'652.- RSG35-CxB+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'682.- 2'414.- 2'199.- RSG35-CxB+AAE1G2 12x universale Ethernet RJ45 + USB Da quadro 2'140.- 1'926.- 1'755.- RSG35-DxA+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'808.- 2'527.- 2'302.- RSG35-DxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 2'245.- 2'020.- 1'841.- RSG35-DxB+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'913.- 2'621.- 2'388.- RSG35-DxB+AAE1G2 Senza Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'658.- 1'492.- 1'359.- RSG35-AxC+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'325.- 2'093.- 1'907.- RSG35-AxC+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Da quadro 1'762.- 1'586.- 1'445.- RSG35-AxD+AAE1 Modello da tavolo, cavo con connettore europeo, spina due poli Schuko 2'430.- 2'187.- 1'993.- RSG35-AxD+AAE1G2 I prezzi sono validi fino al 31.03.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamentoQuesto registratore dati non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?
Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche
-
Applicazione
Ecograph T RSG 35 è la soluzione adatta a un'ampia gamma di applicazioni quali:
• Controllo della qualità e monitoraggio delle quantità nel settore idrico e delle acque reflue
• Monitoraggio di processo nelle centrali elettriche
• Visualizzazione e registrazione dei parametri critici del processo
• Monitoraggio di serbatoi e livelli
• Monitoraggio della temperatura nelle lavorazioni siderurgiche
Funzione
Archiviazione dei dati con memoria interna e scheda SD separata. Possono essere assegnati liberamente ai canali fino a 30 valori di soglia interni. Le violazioni dei valori di soglia sono salvate e possono essere segnalate mediante 6 relè max. I valori misurati possono essere memorizzati in un massimo di quattro gruppi con diversi cicli di salvataggio. I gruppi possono essere impostati mediante la manopola jog/shuttle e visualizzati sul display TFT a colori. La versione Essential del software Field Data Manager è fornita di serie con il prodotto. Questo software serve per esportare i dati registrati, per salvarli in un database SQL e visualizzarli esternamente. Ecograph
Esempio di applicazione
Ecograph T RSG35 registra il profilo di temperatura in un tubo.
-
Dati tecnici
Valori di ingresso (ingresso universale)Numero di ingressi 0/4/8/12 Variabili misurate Corrente: 0...5/20 mA, 4...20 mA; Tensione: 0...1/5/10 V, 1...5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
Termoresistenza (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu5 0, Cu53, Cu100;
Termocoppie: Tipo J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Ingresso impulsi: 13 kHz max.
Ingresso in frequenza: 0...10 kHzErrore misurato ±0,1% del campo di misura (per corrente, tensione, termoresistenza);
±0,01% del campo di misura (per frequenza)Velocità di scansione Tutti i canali entro 100 ms Risoluzione 24 Bit Valori di ingresso (ingresso digitale)Numero di ingressi 6 Frequenza di ingresso max. 25 Hz Lunghezza impulsi min. 20 ms (contatore di impulsi);
min. 100 ms (controllo ingresso)Corrente di ingresso max. 2 mA Tensione di ingresso max. 30 V Funzioni impostabili Ingresso di controllo, messaggio ON/OFF, conta impulsi, tempo di funzionamento, messaggio+tempo di funzionamento. Funzioni dell'ingresso di controllo: avvio registrazione, attivazione screensaver, ciclo di memoria esterna, blocco della configurazione, sincronizzazione della data e dell'ora, attivazione/disattivazione del
monitoraggio del valore sogliaValori di uscita (uscita in tensione ausiliaria)Tensione di uscita 24 V c.c. ±15 % Corrente di uscita max. 250 mA, a prova di cortocircuito Valori di uscita (uscita a relè)Relè di allarme 1 relè di allarme con contatto di commutazione Relè standard 5 relè con contatto NA, ad es. per messaggi del valore di soglia (può essere configurato come contatto NC). Capacità di
commutazione del relèmax. 3 A a 250 V c.a. o 3 A a 30 V c.c. AlimentazioneTensione di
alimentazione100...230 V AC; 24 V (–10 % / +15 %) AC/DC Potenza assorbita 100...230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA Interfaccia di connessione dati/comunicazioneStandard USB, Ethernet Opzioni avanzate Seriale RS232/RS485; slave Modbus RTU/TCP Condizioni operativeCampo temp.
ambiente–10...+50 °C Temperatura di
immagazzinamento–20...+60 °C Classe di clima Secondo IEC 60654-1: Classe B12 Grado di protezione Lato anteriore IP 65, NEMA 4; lato posteriore IP 20 EMC Immunità alle interferenze: secondo IEC 61326 (ambiente industriale) / NAMUR NE 21; Emissioni di interferenza: secondo IEC 61326, Classe A Costruzione meccanicaPeso Versione per montaggio a fronte quadro ca. 2,2 kg Materiali Telaio anteriore: pressofusione di zinco Mezzi pannelli della custodia: lastra di acciaio
Vetro di ispezione: plastica trasparente MakrolonInterfaccia utenteDisplay TFT a colori (145 mm) Lingue Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, svedese, polacco, portoghese, ceco, russo, giapponese, cinese Archiviazione datiCiclo di salvataggio
impostabile1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s; 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h Memoria interna 128 MB Tempi di registrazione
standard del ciclo di
memoria 1 min.4 ingressi: 359 settimane ; 12 ingressi: 127 settimane Memoria esterna Schede SD supportate: da 512 MB fino a 32 GB Dimensioni (in mm)
Installazione a fronte quadro
Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo
Custodia da tavolo
Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo
Custodia da campo IP65
Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo
Connessioni elettriche
a) Supply voltage
b) Digital in (D)
c) Relay 1–6 max. 250 V / 3 A
d) 24 V Out: max. 250 mA
e) Analog inputs
f) Type: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V
h) +/– 150 mV, +/– 1 V
i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Impulse/Frequence
k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umax. = 2.5 V
-
Dati tecnici in breve
Altri documenti per RSG35