Termometro RTD con attacco filettato

Termometro RTD con attacco filettato

Omnigrad T TST187

da CHF80.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Accuratezza Classe A (in accordo a IEC 751 o EN 60751)
    • Inserto estraibile isolato in ossido minerale
    • Connessione al processo filettata e collo di estensione

    Informazioni in breve

    Campo di temperatura -–50 a +400 °C
    Tolleranza Pt100 Classe A
    Lunghezza di
    immersione(diametro)
    120/160/250/400 mm (Ø 9 mm)
    Tempo di risposta ≤18 s (T50); ≤55 s (T90)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Tipo connessioneLunghezza d'immersione L1 a 34 a 1011+
    fili liberi120 mm91.-84.-80.- TST187-1A2A
    160 mm91.-84.-80.- TST187-1A2B
    250 mm102.-94.-89.- TST187-1A2C
    400 mm102.-94.-89.- TST187-1A2D
    morsettiera ceramica120 mm99.-93.-88.- TST187-1A3A
    160 mm99.-93.-88.- TST187-1A3B
    250 mm110.-103.-97.- TST187-1A3C
    400 mm110.-103.-97.- TST187-1A3D

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il termometro Omnigrad T TST187 RTD copre una ampia gamma di esigenza di mercato in tutto il mondo. Applicazioni tipiche
    nell'industria chimica e farmaceutica, alimentare, cartiere e acque reflue. E' normalmente utilizzato in serbatoi e tubi

    Funzione

    Il termometro Omnigrad T TST187 RTD è composto da un pozzetto con attacco al processo G½" con inserto estraibile isolato MgO. La
    testa di collegamento (DIN 43729 Form B) con fili liberi o completo di morsettiera

    Istruzioni di montaggio

    Installazione su tubo

    a) A gomito, contro flusso

    b) In piccole tubazioni, obliquo contro flusso

    c) Perpendicolare al flusso

  • Dati tecnici

    Sensore
    Elemento sensibile Resistenza in platino, 1×Pt100 (100 Ω a 0 °C)
    Tolleranza Classe A IEC 751: –50 a +250 °C
    Classe B IEC 751: 250 a 400 °C
    Cablaggio Connessione a 4 fili, cavo con isolamento fibre di vetro
    Resistenza di
    isolamento
    ≥100 MΩ, tensione di prova 250 V a temperatura ambiente
    Connessione elettrica fili liberi o morsettiera
    Diametro guaina 6 mm
    Temperatura –50...+400 °C
    Cablaggio cavo con isolamento minerale (MgO)
    Tempo di risposta T50/18 s; T90/55 s; in accordo a IEC 751, in acqua in movimento 0.4 m/s
    Condizioni operative 50 bar a +20 °C; 1 bar a +400 °C
    Protezione tubo
    Forma DIN 43772 Form 2 G
    Diametro 9 mm
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Connessione al processo
    Forma DIN 43772 Form 2 G
    Filettatura G ½", SS 316Ti/1.4571; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Testa terminale
    Tipo DIN 43729 form B
    Classe di protezione IP 66/68
    Connessione elettrica M20×1.5
    Materiale in alluminio verniciato

    Dimensioni (in mm)

    L = lunghezza di immersione


    Installazione in accordo alle istruzioni operative

    Connessione elettrica

    Morsettiera

    Per la connessione diretta del cavo

    a) rosso

    b) bianco

    Conduttori isolati liberi

    Per il montaggio del trasmettitore da testa

    a) rosso

    b) bianco

    Valori di tolleranza

    a) Classe A (°C)
    b) Classe B (°C)

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per TST187