Termostato di sicurezza per il controllo dei processi termici

Termostato di sicurezza per il controllo dei processi termici

Thermophant T TTR31

da CHF192.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Elevata riproducibilità e stabilità
    • Custodia in acciaio inox
    • Tempo di risposta estremamente veloce

    Informazioni in breve

    Campo di temperatura –50...+150 °C
    Lunghezza di immersione 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Sensore ⌀ 6 mm
    Display 4 cifre, 14 segmenti a colori
    Tempo di risposta <1,0 s (T50); <2,0 s (T90)
    Accuratezza <0,1 %
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Alimentazione; uscitaConnessione elettricaLunghezza d'inserzione L; diametro DAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    12-30VDC; 1x switch PNPconnett. M12100 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente218.-203.-192.- TTR31-A1A111AA2CAB
    connett. ISO4400 M16x1.5100 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente218.-203.-192.- TTR31-A2A111AA2CAB
    connett. M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/4, 316L224.-209.-197.- TTR31-A1A111ABxxAB
    connett. ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/4, 316L224.-209.-197.- TTR31-A2A111ABxxAB
    connett. M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/2, 316L224.-209.-197.- TTR31-A1A111AExxAB
    connett. ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/2, 316L224.-209.-197.- TTR31-A2A111AExxAB
    connett. M12200 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente228.-212.-201.- TTR31-A1A111AA2EAB
    connett. ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente228.-212.-201.- TTR31-A2A111AA2EAB
    connett. M12200 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/4, 316L234.-217.-206.- TTR31-A1A111AB2EAB
    connett. ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/4, 316L234.-217.-206.- TTR31-A2A111AB2EAB
    connett. M12200 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/2, 316L234.-217.-206.- TTR31-A1A111AE2EAB
    connett. ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/2, 316L234.-217.-206.- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x switch PNPconnett. M12100 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente238.-221.-209.- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/4, 316L243.-226.-214.- TTR31-A1B111ABxxAB
    filetto ISO228 G1/2, 316L243.-226.-214.- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente247.-230.-217.- TTR31-A1B111AA2EAB
    filetto ISO228 G1/4, 316L253.-235.-223.- TTR31-A1B111AB2EAB
    filetto ISO228 G1/2, 316L253.-235.-223.- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; switch PNP + 4-20mAconnett. M12100 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente281.-262.-248.- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmfiletto ISO228 G1/4, 316L287.-267.-253.- TTR31-A1C111ABxxAB
    filetto ISO228 G1/2, 316L287.-267.-253.- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; 6 mmgiunto a compressione, 316L, L=>100mm lunghezza d'inserzione giunto a compressione, ord.separatamente291.-271.-256.- TTR31-A1C111AA2EAB
    filetto ISO228 G1/4, 316L297.-276.-261.- TTR31-A1C111AB2EAB
    filetto ISO228 G1/2, 316L297.-276.-261.- TTR31-A1C111AE2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    MANICOTTO A SALDARE G1/2 giunto a compressione a tenuta52.61 51004751
    Giunto di compressione TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    64.10 TA50-HP
    Cavo M12x1 l=5m Cavo 5m 4x 0,34 mm2, stampato in PVC connettore angolare, connettore M12x1 Vite Cu Sn/Ni, IP67.10.86 51005148
    Kit di configurazione TXU10- per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin connettore 4 pin + ReadWin2000112.72 TXU10-AA
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1217.54 52006263
    Connettore M12 “a 90°”, senza cavo Da cablare. IP67, PG711.48 51006327
    Sistemi di alimentazione RNB130 Alimentatore switching Tensione ingresso: 85-264VAC, 45-65Hz. Tensione uscita: 24VDC, max. 30V (per errori)153.93 RNB130-A1A

    I prezzi sono validi fino al 30.11.2017, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Sensore per funzione di termostato, indicazione ed eventuale controllo di temperatura di processo, con attacco o raccordo filettato. Il sensore può essere impostato per operare nel campo da -50 fino a +150 °C.


     

    Esempio di applicazione

    Il Thermophant rileva la temperatura nel serbatoio e monitora la conformità con i valori limite

    Funzione

    Il sensore al platino, posizionato nella parte terminale termostato, modifica il suo valore resistivo in funzione delle variazioni di temperatura. Tale valore resistivo viene elaborato elettronicamente e convertito nel corrispondente valore di temperatura secondo lo standard IEC 751. Un microprocessore elabora i segnali e produce una commutazione dell'uscita in funzione del valore di intervento impostato.

     

  • Dati tecnici

    Alimentazione
    Alimentazione Ub 12...30 V DC, protezione contro inversione di polarità
    Consumo corrente Senza carico <60 mA, protezione contro inversione di polarità
    Uscita
    Uscita segnale 1 o 2 × PNP o PNP con 4...20 mA
    Caduta di tensione PNP ≤2 V
    Protez. al sovraccarico Verifica automatica del sovraccarico
    Ingresso PLC Ri ≤2 kΩ, Ii ≥10 mA
    Caratteristiche
    Numero di riferimento In accordo a DIN IEC 60770/61003
    Errore misurato Elettronica max. 0,2 K o 0,16 % sensore Classe A 
    Stabilità ≤0,1 % per anno
    Tempo di risposta T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s
    Uscita analogica Non-linearità ≤0,2 %
    Sensore
     Elemento sensibile 1 × Pt100, 4-fili
     Tolleranza Classe A - IEC 751
     Temperatura –50...+150 °C
     Diametro 6 mm
    Condizioni operative
    Temp. ambiente –40...+85 °C
    Protezione IP 65 (custodia completa)
    EMC Emissioni alle interferenze IEC 61326 Classe B Immunità alle interferenze IEC 61326
    Allegato A (uso industriale) e NAMUR raccomandazione NE21
    Materiali

     Attacchi al processo

    316L/Ra ≤0,8 μm

    Custodia

    316L
    Impiego
    Elementi operativi 3 tasti o PC e software
    Approvazione
    Desina  

    Dimensioni (in mm)

    Custodia

    L = Lunghezza sensore 50 mm, 100 mm, 200 mm


    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessione al processo

    a) Per montaggio con adattatore a saldare o giunto a compressione: L ≥ 100 mm

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

     

    Connessioni elettriche

    Alimentazione DC con Connettore M12

    A1:1 × uscita PNP

    A2: 2 × uscita PNP

    A3: uscita PNP con uscita analogica addizionale


    Alimentazione DC con Connettore M16×1,5

    B: 1 × uscita PNP

  • Altri documenti per TTR31