iTHERM ModuLine TM101 sonda di temperatura
BLUETOOTH

Sonda di temperatura a RTD o termocoppia per installazione diretta in varie applicazioni industriali

iTHERM ModuLine TM101

da CHF66.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Sensore ed elettronica di grande precisione

    • Ampia gamma di connessioni al processo

    • Connettività Bluetooth® (con TMT71)

    Sintesi delle specifiche

    Tipo di sensore – Pt100 a film sottile –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termocoppia, tipo K –40...+650 °C (–40...+1202 °F)
    Trasmettitore TMT71 4...20 mA, precisione 0,1 K
    Connessioni al processo Giunti filettati, dado di chiusura, a compressione
    Predecessore TST487 / TSM487

    Thermometer General Application TM101 - PT100

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Connessione elettricaAttacco al processo; materialeLunghezza d'immersione U1 a 34 a 1011+
    Blocco terminaliFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm80.-72.-66.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm94.-84.-77.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    Filetto M18x1.5; 316L / Filetto M20x1.5; 316L / Filetto G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm90.-81.-74.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm104.-93.-85.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    Cap nut G1/2; 316L / Cap nut G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm96.-86.-79.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm109.-98.-89.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1 canale TMT71, trasmettitore da testa DIN BFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205.-185.-168.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm219.-197.-179.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    Filetto M18x1.5; 316L / Filetto M20x1.5; 316L / Filetto G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm215.-194.-177.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm229.-206.-187.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    Cap nut G1/2; 316L / Cap nut G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm221.-199.-181.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm234.-211.-192.- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Thermometer General Application TM101 - TC type K

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Connessione elettricaAttacco al processo; materialeLunghezza d'immersione U1 a 34 a 1011+
    Blocco terminaliFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm80.-72.-66.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm94.-84.-77.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    Filetto M18x1.5; 316L / Filetto M20x1.5; 316L / Filetto G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm90.-81.-74.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm104.-93.-85.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    Cap nut G1/2; 316L / Cap nut G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm96.-86.-79.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm109.-98.-89.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1 canale TMT71, trasmettitore da testa DIN BFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205.-185.-168.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm219.-197.-179.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    Filetto M18x1.5; 316L / Filetto M20x1.5; 316L / Filetto G1/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm215.-194.-177.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm229.-206.-187.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    Cap nut G1/2; 316L / Cap nut G3/4; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm221.-199.-181.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm234.-211.-192.- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

  • Applicazione

    L'armatura di temperatura iTHERM ModuLine TM101 viene ampiamente utilizzata in numerose applicazioni medio-leggere in recipienti o tubazioni a bassa pressione e in assenza di temperature estreme.

    Funzione

    L'inserto sensore con isolamento minerale è posto in un tubo di protezione. L'elettronica integrata (opzionale) converte il valore di resistenza in un segnale di temperatura lineare da 4 a 20 mA.

    Esempi di installazione

    iTHERM ModuLine TM101 sonda di temperatura - Esempi di installazione

    1 – 2 Nei tubi di piccolo diametro, il puntale del sensore deve raggiungere o superare leggermente l'asse del tubo (=U).

    3 – 4 Orientamento inclinato.

     

    La lunghezza di immersione del termometro influisce sull'accuratezza. Se è troppo ridotta, la conduzione di calore tramite la connessione al processo e la parete del serbatoio può causare errori di misura. Di conseguenza, in caso di installazione in un tubo, la lunghezza di immersione dovrebbe essere almeno la metà del diametro del tubo. Un'altra soluzione potrebbe essere l'installazione angolata (vedere 3 e 4). Per determinare la lunghezza di immersione o la profondità di installazione, si devono considerare tutti i parametri del termometro e del processo da misurare (ad es. velocità di deflusso, pressione di processo). I pezzi per le connessioni al processo e le guarnizioni, se richiesti, non vengono forniti insieme al termometro e devono essere ordinati separatamente.

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura Dipende dal tipo di sensore impiegato
    Tipo di sensore – Pt100 a film sottile –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termocoppia TC, tipo K –40...+650 °C (–40...+1 202 °F)
    Uscita
    Sensore Pt100 / Termocoppia tipo K
    Trasmettitore 4...20 mA
    Alimentazione
    Tipo di connessione sensore RTD – Blocco terminali montati
    – Trasmettitore TMT7x per montaggio su testa (ingresso singolo)
    Tipo di connessione sensore termocoppia (TC) – Blocco terminali montati
    – Trasmettitore TMT7x per montaggio su testa (ingresso singolo
    Secondo IEC 60584 Tipo K: verde (+), bianco (–)
    Secondo ASTM E230 Tipo K: giallo (+), rosso (–)
    Errore di misura massimo
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tipo K (NiCr-NiAl)
    Tolleranza standard

    Classe 2

    Deviazione; ±2,5 °C (–40...333 °C) ±0,0075 |t| (333...1 200 °C) /
    Deviazione: viene applicato il valore più grande ±2,2 K o ±0,02 |t| (–200...0 °C) ±2,2 K o ±0,0075 |t| (0...1 260 °C)

    Tolleranza speciale

    Classe 1

    Deviazione; ±1,5 °C (–40...375 °C) ±0,004 |t| (375...1 000 °C) / Deviazione, vale il valore più elevato ±1,1 K o ±0,004 |t|(0...1 260 °C)

    Tempo di risposta
    Prove eseguite in acqua con portata di 0,4 m/s (1,3 ft/s), secondo IEC 60751; variazione incrementale della temperatura 10 K.
    Inserto RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Inserto termocoppia (TC) t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Resistenza di isolamento
    RTD Resistenza di isolamento secondo IEC 60751 > 100 MΩ a 25 °C tra terminali e materiale guaina, misurata a una tensione di prova minima di 100 V c.c.
    TC Resistenza di isolamento secondo IEC 1515 tra terminali e materiale guaina, con tensione di prova di 500 V c.c.: – > 1 GΩ a 20 °C; – > 5 MΩ a 500 °C
    Ambiente
    Campo di temperatura ambiente

    Testa terminale con trasmettitore da testa installato: –40...85 °C (–40...185 °F)

    Testa terminale con trasmettitore da testa installato e display: –20...70 °C (–4...158 °F)

    Temperatura di immagazzinamento Per informazioni, vedere la temperatura ambiente
    Umidità – Condensa consentita in conformità a IEC 60 068-2-33
    – Umidità relativa max.: 95% secondo IEC 60068-2-30
    Classe climatica Secondo EN 60654-1, classe C
    Grado di protezione Max. IP66 (custodia NEMA Type 4x), in base all'esecuzione (testa terminale, connettore, ecc.)
    Resistenza a urti e vibrazioni Gli inserti Endress+Hauser superano i requisiti della norma IEC 60751 con una resistenza agli urti e alle vibrazioni di 3 g in un campo di 10...500 Hz.
    Materiale
    Materiale AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Temperatura max. consigliata per uso continuo nell'aria 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Proprietà di AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Acciaio inox, austenitico
    – Elevata resistenza alla corrosione in generale
    – Resistenza alla corrosione particolarmente elevata in ambienti con presenza di cloro o in atmosfere acide non ossidanti grazie all'aggiunta di molibdeno (es. acido fosforico e solforico, acido acetico e tartarico in basse concentrazioni)
    – Maggiore resistenza alla corrosione intergranulare e alla corrosione puntiforme
    – Rispetto al 1.4404, il 1.4435 ha una resistenza alla corrosione ancora maggiore e un contenuto di delta ferrite più basso
    Proprietà di Alloy600; 2.4816 – Lega nichel/cromo molto resistente ad ambienti aggressivi, ossidanti e riducenti, anche alle alte temperature
    – Resistenza alla corrosione dovuta a gas di cloro e agenti clorurati, acidi organici e minerali ossidanti, acqua marina, ecc.
    – Corrosione provocata dall'acqua ultrapura
    – Non utilizzabile in atmosfere contenenti zolfo
    Inserti
    Il dispositivo è dotato di un inserto non sostituibile. La guaina è saldata alla connessione al processo per garantire la tenuta.
    Sensore, film sottile standard
    Design del sensore; metodo di connessione 1 × o 2 × Pt100, 3 o 4 fili, versione di base, guaina in acciaio inox
    Resistenza alle vibrazioni del puntale dell'inserto Fino a 3 g
    Campo di misura; classe di precisione –50...+200 °C (–58...+392 °F), classe A o B
    Diametro 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termocoppia TC tipo K
    Struttura del sensore Cavo TC ad isolamento minerale, guaina in Alloy600
    Resistenza alle vibrazioni del puntale dell'inserto Fino a 3 g
    Campo di misura –270...1 100 °C (–454...2 012 °F)
    Tipo di connessione Giunto a caldo senza messa a terra
    Diametro 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificati e approvazioni
    Compatibilità
    elettromagnetica (EMC)
    EMC secondo i requisiti applicabili delle norme IEC/EN 61326 e Raccomandazione NAMUR EMC (NE21). Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di conformità. Fluttuazioni massime durante i test EMC:
    < 1% del campo di misura. Immunità alle interferenze secondo la serie di norme IEC/EN 61326, requisiti per aree industriali
    Emissione di interferenza secondo la serie di norme IEC/EN 61326, apparecchiature elettriche in Classe B

    Dimensioni in mm (in)

    iTHERM ModuLine TM101 sonda di temperatura - Dimensioni 1

    A – Con rivestimento e dado di chiusura, filettatura femmina, disponibile nei tipi G½" e G¼"
    B – Con rivestimento
    C – Con giunto a compressione ½", filettatura NPT, versione a molla opzionale
    D – Giunto a compressione G½"
    E – Senza rivestimento, connessione al processo su testa terminale (Mignon), versione con filettatura metrica
    F – Senza rivestimento, connessione al processo su testa terminale, versione con filettatura ½" NPT

     

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimensioni 2

    Specifiche
    • Classe di protezione: IP66
    • Temperatura: –50...+150 °C (–58...+302 °F) senza pressacavo
    • Materiale: alluminio, poliestere con verniciatura a polvere; guarnizioni: silicone
    • Ingresso cavo filettato: M16 × 1,5
    • Connessione all'armatura di protezione: M10 × 1
    • Colore testa: blu, RAL 5012; Colore coperchio: grigio, RAL 7035
    • Peso: 420 g (14.81 oz)
    • Senza terminale di terra

    Connessione al processo filettata

    Connessione al processo filettata - Dimensioni 3

    Versioni cilindrica (lato sinistro) e conica (lato destro)

    Versione Lunghezza filettatura TL Apertura di chiave AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0.55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0.47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0.6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0.47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0.32 in) 22

    Collegamento elettrico

    Tipo di connessione sensore RTD

    Blocco terminali montati - Collegamento elettrico 1

    Blocco terminali montati

    A – Singola a 3 fili

    B – 2 × singola a 3 fili

    C – Singola a 4 fili

    Trasmettitore TMT7x (ingresso singolo) per montaggio da testa

    Trasmettitore TMT7x (ingresso singolo) per montaggio da testa - Collegamento elettrico 2

    Tipo di connessione sensore termocoppia (TC)

    Blocco terminali montati - Collegamento elettricon 3

    Blocco terminali montati

    A – Vite esterna
    B – Nero
    C – Tensione di alimentazione / connessione bus
    D – Ingresso sensore RTD, Ω: 4, 3 e 2 fili
    E – Ingresso sensore TC, mV
    F – Connessione display / Interfaccia CDI Service
    R – Rosso
    W – Bianco
    G – Verde

    Trasmettitore TMT7x per montaggio da testa (ingresso singolo) - Collegamento elettrico 4

    Trasmettitore TMT7x per montaggio da testa (ingresso singolo)

    A – Vite esterna
    B – Nero
    C – Tensione di alimentazione / connessione bus
    D – Ingresso sensore RTD, Ω: 4, 3 e 2 fili
    E – Ingresso sensore TC, mV
    F – Connessione display / Interfaccia CDI Service
    R – Rosso
    W – Bianco
    G – Verde

  • Altri documenti per TM101