Termometro compatto con attacco filettato per semplici applicazioni

Termometro compatto con attacco filettato per applicazioni semplici

Easytemp TSM487

da CHF157.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

  • • Elevata accuratezza del sensore e trasmettitore
    • Inserto estraibile isolato in fibre di vetro
    • Elettroniche sostituibili

    Informazioni in breve

    Lunghezza di immersione(diametro) 50/100/150/250 mm (Ø 6 mm)
    Campo di temperatura –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Pressione 20 bar a +20 °C
    Tolleranza <0.08 %, Pt100 Class A
    Tempo di risposta ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Campo di misuraLunghezza1 a 34 a 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm191.-172.-157.- TSM487-ADD
    100mm191.-172.-157.- TSM487-BDD
    150mm194.-175.-159.- TSM487-CDD
    250mm196.-177.-161.- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm191.-172.-157.- TSM487-AFE
    100mm191.-172.-157.- TSM487-BFE
    150mm194.-175.-159.- TSM487-CFE
    250mm196.-177.-161.- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm191.-172.-157.- TSM487-AFH
    100mm191.-172.-157.- TSM487-BFH
    150mm194.-175.-159.- TSM487-CFH
    250mm196.-177.-161.- TSM487-DFH

    I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di temperatura non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazioni

    Il Termometro compatto Easytemp TSM487 è particolarmente adatto per applicazioni medio leggere in processi con basse Pressioni e
    Temperature sia in serbatoi che su tubazioni.

    Funzione

    L'inserto estraibile isolato è situato in un tubo di protezione con cavo di connessione al processo G½" . Il trasmettitore da testa (DIN 43729
    form B) è in alluminio. L'elettronica integrata converte il valore della resistenza in un segnale di temperatura lineare 4...20 mA.

    Istruzioni di montaggio

    Installazione su tubo:


    a) A gomito, contro flusso

    b) In piccole tubazioni, obliquo contro flusso

    c) Perpendicolare al flusso

  • Dati tecnici

    Sensore
    Elemento sensibile Resistenza in Platino, 1 × Pt100 (100 Ω at 0 °C)
    Campo di misura –30...170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolleranza Classe A IEC 751: –50...+250 °C
    Cablaggio Connessione a 4 fili, cavo con isolamente fibre di vetro
    Resistenza di
    isolamento
    ≥100 MΩ, tensione di prova 250 V a temperatura ambiente
    Pressione max 20 bar a 20 °C
    Tempo di risposta T50/3,5 s; T90/8 s; in accordo IEC 751
    Connessione al processo
    Versione DIN 43772 form 2G
    Collegamento G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Testa terminale
    Tipo DIN 43729 form B
    Classe di protezione IP 66/68
    Connessione elettrica M20 × 1,5
    Materiale Alluminio verniciato
    Uscita (Trasmettitore, sostituibile)
    Uscita segnale da 4 a 20 mA linearizzato in temperatura, resistenza lineare
    Carico max (Valimentazione -8 V)/0.022 A
    Ingresso corrente
    richiesta
    ≤3,5 mA
    Limite corrente ≤23 mA
    Ritardo di
    commutazione
    4 s (durante l'accensione Ia = 3,8 mA)
    Tempo di risposta
    Tempo di risposta 1 s
    Segnale di allarme (Trasmettitore, sostituibile)
    Valore inferiore al
    valore minimo del
    campo
    Lineare sino a 3,8 mA
    Valore superiore al
    valore massimo del
    campo
    Lineare sino a 20,5 mA
    Rottura sensore/
    sensore corto circuito
    ≥21,0 mA
    Connessione elettrica (Trasmettitore, sostituibile)
    Alimentazione Ub = 8 da 8 a 35 V, polarità protetta
    Isolamento galvanico Û = 3,75 kV
    Ondulazione
    consentita
    Uss ≤5 V at Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Condizioni di
    riferimento
    Calibrazione temp. +23 °C ±5 K
    Accuratezza (Trasmettitore, sostituibile)
    Influenza di
    alimentazione
    ≤ ±0,01 %/V deviazione da 24 V
    Influenza carico ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Deriva di temperatura Td = ±(15 ppm/K × campo di misura max + 50 ppm/K × campo di misura preimpostato) × Δθ
    Pt100 0,2 K oppure 0,08 %
    Condizioni di funzionamento (Trasmettitore, sostituibile)
    Temperatura
    ambiente
    –40...+85 °C
    Classe climatica As per IEC 60 654-1, class C
    Protezione alle
    vibrazioni
    4 g / 2 to 150 Hz nach IEC 60 068-2-6
    EMC Resistenza alle emissioni di interferenze e agli shock come per IEC 61326 e NAMUR NE 21

    Dimensioni (in mm)

    a) saldati

    L = lunghezza di immersione

    Installazione in accordo alle istruzioni operative

    Connessioni elettriche

    Alimentazione e uscita corrente

  • Altri documenti per TSM487