iTHERM ModuLine TM121 pozzetto termometrico
BLUETOOTH

Termometro con inserto RTD o TC completo di pozzetto termometrico realizzato nel materiale del tubo

iTHERM ModuLine TM121

da CHF101.-
Hai bisogno di aiuto?

Besoin d'aide
+41 61 715 75 75

    • Sensore ed elettronica di grande precisione

    • Ampia gamma di connessioni al processo

    • Connettività Bluetooth® (con TMT71)

    Sintesi delle specifiche

    Tipo di sensore – Pt100 a film sottile –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termocoppia, tipo K –40...+650 °C (–40...+1 202 °F)
    Trasmettitore TMT71 4...20 mA, precisione 0,1 K
    Connessioni al processo Giunti filettati, dado di chiusura, a compressione
    Predecessore TST187 / TSM187

    Thermometer TM121 - PT100

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Connessione elettricaAttacco al processo; materialeLunghezza d'immersione U1 a 34 a 1011+
    Blocco terminaliFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm123.-111.-101.- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm136.-123.-112.- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    Giunto a compressione NPT1/2; 316L / Giunto a compressione G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm153.-138.-126.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm166.-150.-136.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Flangia ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flangia DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm190.-171.-156.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm203.-183.-166.- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1 canale TMT71, trasmettitore da testa DIN BFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm248.-223.-203.- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm261.-235.-214.- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    Giunto a compressione NPT1/2; 316L / Giunto a compressione G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm278.-250.-228.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm291.-262.-239.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Flangia ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flangia DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm315.-283.-258.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm328.-295.-269.- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Thermometer TM121 - TC type K

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. CHFCodice d'ordine
    Connessione elettricaAttacco al processo; materialeLunghezza d'immersione U1 a 34 a 1011+
    Blocco terminaliFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm123.-111.-101.- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm136.-123.-112.- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    Giunto a compressione NPT1/2; 316L / Giunto a compressione G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm153.-138.-126.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm166.-150.-136.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Flangia ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flangia DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm190.-171.-156.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm203.-183.-166.- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1 canale TMT71, trasmettitore da testa DIN BFiletto G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm248.-223.-203.- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm261.-235.-214.- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    Giunto a compressione NPT1/2; 316L / Giunto a compressione G1/2; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm278.-250.-228.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm291.-262.-239.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Flangia ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flangia DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm315.-283.-258.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm328.-295.-269.- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    I prezzi sono validi fino al 31.12.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

  • Applicazione

    La gamma di termometri iTHERM ModuLine TM121 copre numerose esigenze del mercato. Le applicazioni tipiche si trovano nelle industrie chimica e farmaceutica, nelle cartiere, negli impianti di trattamento delle acque e nell'industria alimentare. I prodotti trovano largo impiego in recipienti e tubazioni che richiedono buoni tempi di risposta.

    Funzione

    L'armatura iTHERM ModuLine TM121 include un inserto non sostituibile in una guaina con isolamento minerale. Il trasmettitore da testa è disaccoppiato termicamente tramite un collo di estensione. L'elettronica integrata (opzionale) converte il valore di resistenza in un segnale di temperatura lineare da 4 a 20 mA.

    Esempi di installazione

    iTHERM ModuLine TM121 pozzetto termometrico - Esempi di installazione

    1 – 2 Nei tubi di piccolo diametro, il puntale del sensore deve raggiungere o superare leggermente l'asse del tubo (=U).

    3 – 4 Orientamento inclinato.

     

    La lunghezza di immersione del termometro influisce sull'accuratezza. Se è troppo ridotta, la conduzione di calore tramite la connessione al processo e la parete del serbatoio può causare errori di misura. Di conseguenza, in caso di installazione in un tubo, la lunghezza di immersione dovrebbe essere almeno la metà del diametro del tubo. Un'altra soluzione potrebbe essere l'installazione angolata (vedere 3 e 4). Per determinare la lunghezza di immersione o la profondità di installazione, si devono considerare tutti i parametri del termometro e del processo da misurare (ad es. velocità di deflusso, pressione di processo). I pezzi per le connessioni al processo e le guarnizioni, se richiesti, non vengono forniti insieme al termometro e devono essere ordinati separatamente.

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Campo di misura Dipende dal tipo di sensore impiegato
    Tipo di sensore – Pt100 a film sottile –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termocoppia TC, tipo K –40...+650 °C (–40...+1 202 °F)
    Uscita
    Sensore Pt100 / Termocoppia tipo K
    Trasmettitore 4...20 mA
    Alimentazione
    Tipo di connessione sensore RTD – Blocco terminali montati
    – Trasmettitore TMT7x per montaggio su testa (ingresso singolo)
    Tipo di connessione sensore termocoppia (TC) – Blocco terminali montati
    – Trasmettitore TMT7x per montaggio su testa (ingresso singolo)
    Secondo IEC 60584 Tipo K: verde (+), bianco (–)
    Secondo ASTM E230 Tipo K: giallo (+), rosso (–)
    Errore di misura massimo
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tipo K (NiCr-NiAl)
    Tolleranza standard Classe 2
    Deviazione; ±2,5 °C (–40...333 °C) ±0,0075 |t| (333...1200 °C) / Deviazione, viene applicato il valore più grande ±2,2 K o ±0,02 |t| (–200...0 °C) ±2,2 K o ±0,0075 |t| (0...1 260 °C)
    Tolleranza speciale Classe 1
    Deviazione; ±1,5 °C (–40...375 °C) ±0,004 |t| (375...1000 °C) /
    Deviazione, viene applicato il valore più grande ±1,1 K o ±0,004 |t|(0...1 260 °C)
    Tempo di risposta
    Prove eseguite in acqua con portata di 0,4 m/s (1,3 ft/s), secondo IEC 60751; variazione incrementale della temperatura 10 K.
    Diametro del pozzetto 9 mm (0.35 in) Inserto RTD: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Inserto termocoppia (TC): – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Diametro del pozzetto 11 mm (0.43 in) Inserto RTD: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Inserto termocoppia (TC): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Resistenza di isolamento
    RTD Resistenza di isolamento secondo IEC 60751 > 100 MΩ a 25 °C tra terminali e materiale guaina, misurata a una tensione di prova minima di 100 V c.c.
    TC Resistenza di isolamento secondo IEC 1515 tra terminali e materiale guaina, con tensione di prova di 500 V c.c.:
    – > 1 GΩ a 20 °C; – > 5 MΩ a 500 °C
    Ambiente
    Campo di temperatura ambiente Testa terminale con trasmettitore da testa installato: –40...85 °C (–40...185 °F)
    Testa terminale con trasmettitore da testa installato e display: –20...70 °C (–4...158 °F)
    Temperatura di immagazzinamento Per informazioni, vedere la temperatura ambiente
    Umidità – Condensa consentita in conformità a IEC 60 068-2-33
    – Umidità relativa max.: 95% secondo IEC 60068-2-30
    Classe climatica Secondo EN 60654-1, classe C
    Grado di protezione Max. IP66 (custodia NEMA Type 4x), in base all'esecuzione (testa terminale, connettore, ecc.)
    Resistenza a urti e vibrazioni Gli inserti Endress+Hauser superano i requisiti della norma IEC 60751 con una resistenza agli urti e alle vibrazioni di 3 g in un campo di 10...500 Hz.
    Materiale
    Materiale AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Temperatura max. consigliata per uso continuo nell'aria 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Proprietà di AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Acciaio inox, austenitico
    – Elevata resistenza alla corrosione in generale
    – Resistenza alla corrosione particolarmente elevata in ambienti con presenza di cloro o in atmosfere acide non ossidanti grazie all'aggiunta di molibdeno (es. acido fosforico e solforico, acido acetico e tartarico in basse concentrazioni)
    – Maggiore resistenza alla corrosione intergranulare e alla corrosione puntiforme
    – Rispetto al 1.4404, il 1.4435 ha una resistenza alla corrosione ancora maggiore e un contenuto di delta ferrite più basso
    Proprietà di Alloy600; 2.4816 – Lega nichel/cromo molto resistente ad ambienti aggressivi, ossidanti e riducenti, anche alle alte temperature
    – Resistenza alla corrosione dovuta a gas di cloro e agenti clorurati, acidi organici e minerali ossidanti, acqua marina, ecc.
    – Corrosione provocata dall'acqua ultrapura
    – Non utilizzabile in atmosfere contenenti zolfo
    Inserti
    Il dispositivo è dotato di un inserto non sostituibile. La guaina è saldata alla connessione al processo per garantire la tenuta.
    Sensore, film sottile standard
    Design del sensore; metodo di connessione 1 × o 2 × Pt100, 3 o 4 fili, versione di base, guaina in acciaio inox
    Resistenza alle vibrazioni del puntale dell'inserto Fino a 3 g
    Campo di misura; classe di precisione –50...+200 °C (–58...+392 °F), classe A o B
    Diametro 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termocoppia TC tipo K
    Struttura del sensore Cavo TC ad isolamento minerale, guaina in Alloy600
    Resistenza alle vibrazioni del puntale dell'inserto Fino a 3 g
    Campo di misura –270...1 100 °C (-454...2 012 °F)
    Tipo di connessione Giunto a caldo senza messa a terra
    Diametro 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certificati e approvazioni
    Compatibilità
    elettromagnetica (EMC)
    EMC secondo i requisiti applicabili delle norme IEC/EN 61326 e Raccomandazione NAMUR EMC (NE21). Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di conformità. Fluttuazioni massime durante i test EMC:
    < 1% del campo di misura. Immunità alle interferenze secondo la serie di norme IEC/EN 61326, requisiti per aree industriali
    Emissione di interferenza secondo la serie di norme IEC/EN 61326, apparecchiature elettriche in Classe B

    Dimensioni in mm (in)

    Flangia con designazione standard delle dimensioni

    Flangia con designazione standard delle dimensioni - Dimensioni 1

    Per informazioni dettagliate sulle dimensioni delle flange, fare riferimento ai seguenti standard:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Il materiale della flangia deve essere il medesimo di quello utilizzato per lo stelo del pozzetto. I modelli in Hastelloy® presentano flange in materiale di base 316L/1.4404 e un disco in Hastelloy® o Inconel Alloy600 sulla superficie a contatto con il fluido di processo. La rugosità standard del lato di raccordo delle flange è 3,2 ...6,4 µm (Ra). Altri tipi di flangia possono essere forniti su richiesta.

    Tipo TK40

    Tipo TK40 - Dimensioni 2
      Dimensioni Caratteristiche tecniche 1)
     Versione  di L Apertura di chiave AF

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) a +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) a +400 °C (+752 °F)

    Coppia minima: 70 Nm

    NPT ½", materiale ferrula 316LL

    G ½", materiale ferrula 316L

    G 1", materiale ferrula 316L

    9 mm (0.35 in) NPT ½": 52 mm (2.05 in)

    G ½": 47 mm (1.85 in)

    G 1": 66 mm (2.6 in)

    NPT ½": 24 mm (0.95 in)

    G½": 27 mm (1.06 in)

    G1": 41 mm (1.61 in)

    11 mm (0.43 in)
    1) Le specifiche di pressione si applicano a carichi di temperatura ciclici; 1 – Dado; 2 – Manicotto; 3 – Connessione al processo

    Connessione al processo filettata

    Connessione al processo filettata - Dimensioni 3

    Versioni cilindrica (lato sinistro) e conica (lato destro)

     Versione Lunghezza filettatura TL Larghezza tra superfici AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0.55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0.47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0.6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0.47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0.32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Dimensioni 4

    Specifiche
    • Classe di protezione: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatura: -40...+100 °C (-40...+212 °F), pressacavo in poliammide
    • Materiale: alluminio; poliestere con verniciatura a polvere Guarnizioni: silicone
    • Ingresso cavo filettato: NPT ½" e M20 × 1,5
    • Colore: blu, RAL 5012
    • Peso: ca. 300 g (10.6 oz)

    Collegamento elettrico

    Tipo di connessione sensore RTD

    Blocco terminali montati - Collegamento elettrico 1

    Blocco terminali montati

    A – Singola a 3 fili

    B – 2 × singola a 3 fili

    C – Singola a 4 fili

    Trasmettitore TMT7x (ingresso singolo) per montaggio da testa

    Trasmettitore TMT7x (ingresso singolo) per montaggio da testa - Collegamento elettrico 2

    Tipo di connessione sensore termocoppia (TC)

    Blocco terminali montati - Collegamento elettrico 3

    Blocco terminali montati

    A – Vite esterna
    B – Nero
    C – Tensione di alimentazione / connessione bus
    D – Ingresso sensore RTD, Ω: 4, 3 e 2 fili
    E – Ingresso sensore TC, mV
    F – Connessione display / Interfaccia CDI Service
    R – Rosso
    W – Bianco
    G – Verde

    Trasmettitore TMT7x per montaggio da testa (ingresso singolo) - Collegamento elettrico 4

    Trasmettitore TMT7x per montaggio da testa (ingresso singolo)

    A – Vite esterna
    B – Nero
    C – Tensione di alimentazione / connessione bus
    D – Ingresso sensore RTD, Ω: 4, 3 e 2 fili
    E – Ingresso sensore TC, mV
    F – Connessione display / Interfaccia CDI Service
    R – Rosso
    W – Bianco
    G – Verde

  • Altri documenti per TM121